Cooling units, Thermoelectric Cooler

Cooling units keep the enclosure internal temperature at a constant level, which is independent of the ambient temperature. The air routing meets individual requirements. Two separate circuits prevent the ingress of dust into the enclosure.

Regulamentul privind gazele fluorurate (UE): Rittal se bazează pe R-1234yf

Regulamentul privind gazele fluorurate (UE) 2024/573 înăsprește semnificativ cerințele pentru agenții frigorifici. Începând cu 2027, o limită GWP de < 150 se va aplica unităților de răcire și chillerelor de până la 12 kW.

Rittal își convertește deja platformele de unități de răcire și chillere Blue e+ și Blue e+ S la agentul frigorific R-1234yf, pregătit pentru viitor. Acest lucru garantează că dumneavoastră, în calitate de operator, îndepliniți cerințele Regulamentului privind gazele fluorurate cu mult înainte de interdicția care intră în vigoare la 1 ianuarie 2027: conform cu reglementările UE, sigur și sustenabil.

Portofoliul de produse Rittal: Conform cu normele F-Gas și pregătit pentru viitor

GWP 0.5

  • Portofoliu complet conform F-Gas pentru răcire industrială și IT
  • Unități de răcire Blue e+ S 0,3 – 1,0 kW
  • Unități de răcire Blue e+ 1,6 – 5,5 kW
  • Chillere Blue e+ 1,5 – 7,0 kW
  • Noi coduri de articol pentru toate unitățile de climatizare cu R-1234yf
  • Disponibilitate:
    Unități de răcire din T1 2026, chillere din T2 2026

Excepții de la limita GWP

  • Dacă cerințele de siguranță de la locul de instalare nu permit utilizarea R-1234yf, Regulamentul privind gazele fluorurate (F-Gas) permite o derogare care permite utilizarea agenților frigorigeni cu un GWP de până la 750.
  • În acest scop, Rittal continuă să ofere variante de produse cu R-513A (GWP = 631).

Testat și sigur: R-1234yf

R-1234yf este clasificat ca A2L conform ASHRAE 34 / ISO 817: toxicitate redusă și ignifug. Datorită limitei sale inferioare de inflamabilitate ridicate, de aproximativ 6,2% vol., amestecurile inflamabile sunt posibile doar în condiții foarte puțin probabile. Agentul frigorific este utilizat și de mulți ani în milioane de sisteme de aer condiționat ale vehiculelor și este recunoscut la nivel mondial ca fiind dovedit și sigur.


Toate unitățile de răcire Rittal cu R-1234yf:

  • respectă EN/IEC 60335-2-40 și UL 60335-2-40
  • rămân sub nivelurile de umplere admise cu agent frigorific
  • nu necesită măsuri suplimentare de siguranță, cum ar fi senzori de scurgeri sau ventilație forțată

Testele efectuate de Institutul Federal pentru Cercetarea și Testarea Materialelor (BAM) confirmă: Nu există pericol de incendiu în condiții reale de funcționare.

Suntem aici pentru tine!

Ai întrebări? Te rugăm să ne trimiți un mesaj. Vom fi încântați să răspundem la toate întrebările tale legate de Regulamentul F-Gas și trecerea la agenți frigorigeni.

Pe scurt: Regulamentul privind gazele fluorurate (UE)

Prevederile de preemțiune și obligațiile de reglementare

Dispozițiile Regulamentului privind gazele fluorurate se aplică exclusiv echipamentelor noi introduse pe piață – sistemele existente pot continua să fie operate și întreținute ca de obicei până în 2032, utilizând agenții frigorifici R134a, R410a și R-513A. După aceea, va intra în vigoare o interdicție de service și întreținere pentru sistemele care utilizează agenți frigorigeni cu un GWP care depășește 750.

Important pentru producători, importatori și exportatori Oricine importă sau exportă agenți frigorigeni sau echipamente care conțin gaze fluorurate (F-gaze) trebuie să se înregistreze pe Portalul F-Gas al Uniunii Europene la adresa.