Căldura face bine. De exemplu, pe plajă, la soare. Însă nu își are locul în procesul sau în răcirea utilajelor. Dar, spuneți sincer: puteți fi întotdeauna siguri că, până la urmă, componentele dvs. nu suferă din cauza căldurii?
Puteți avea această certitudine! Cel puțin atunci când folosiți VX25 TopTherm Chiller.
Chillerul și dulapul de comandă se potrivesc perfect aici!
Structură compactă – versatilitate în aplicare
Cu răcirea cu lichid asigurați o funcționare fără probleme. VX25 TopTherm Chiller elimină sarcinile mari de căldură din utilaje sau din dulapul de comandă prin intermediul apei. Toate sarcinile de răcire ale unei instalații sau ale unui utilaj sunt rezolvate prin intermediul unui sistem de conducte.
Cu o capacitate de răcire de la 8 kW până la 20 kW.
40 % mai puțin agent frigorific
Bineînțeles că apa trebuie să fie rece. Aceasta este treaba agentului frigorific. Datorită tehnologiei Microchannel integrate, cantitatea de umplere cu agent frigorific din chiller este redusă la minimum. Cu exact 40 de procente în comparație cu produsul anterior.
Reducere a amprentei de CO2 cu până la 35 %
Și inclusiv amprenta de CO2 este redusă cu până la 35 de procente, prin tehnologia eficientă.
Vă puteți permite o avarie a mijloacelor de producție în situația economică actuală? Mergeți la sigur cu VX25 TopTherm Chiller Funcțiile de siguranță integrate ca standard (supape de golire, senzori de debit și monitorizare a nivelului) și senzorul NTC pentru controlul valorii diferențiale ghidate în încăpere, ajută în mod fiabil la evitarea defecțiunilor.
Dar nu doar valorile interioare sunt convingătoare, ci și cele exterioare.
Astfel, chiller-ul necesită o suprafață extrem de mică cam de mărimea unui prosop normal. În clasa de putere de 20 kW, suprafața de reazem este de 0,48 m2, care este cu 34 % mai mică decât dimensiunea convențională, dar cu toate acestea, chillerul face o figură extrem de bună.
În special datorită capacității de legare directă în serie și a integrării perfecte în seriile de dulapuri de comandă existente.
Chillerul VX25 TopTherm nu face nici un secret din starea sa. Ecranul foarte lizibil, care poate fi operat și cu mănuși, oferă informații sub formă de text, iar setarea parametrilor devine astfel o joacă de copii.
Dar nu vreți doar să știți mai multe, ci și să fiți informați aproape oriunde în lume? Chillerul VX25 TopTherm nu vă va dezamăgi nici aici. Prin monitorizarea de la distanță printr-i interfață Ethernet integrată și anume, în fiecare dispozitiv în serie.
Așadar, ce mai așteptați? Bucurați-vă de senzația plăcută a răcirii non-stop. Pentru că chillerul dvs. face exact acest lucru – răcește.
Să luăm un exemplu în acest sens: Chill-out!
Vedeți de ce vă puteți răcori în liniște cu VX25 TopTherm Chiller în următorul videoclip:
- Reducerea amprentei de CO₂ cu până la 35 %
 - Economie de energie prin eficiență energetică dovedită (EER* vechi 1,8 / EER* nou 2,6)
 - Intervale de întreținere mai lungi datorită reducerii cantității de agent frigorific
 - Control precis al temperaturii (+/- 1 K) ca standard în dispozitivul de bază
 - Creșterea disponibilității instalației prin funcții de siguranță și monitorizare integrate
 - Suprafață minimă de instalare
 - O singură dimensiune a carcasei pentru patru clase de performanță
 - Service extrem de facil
 
*EER = Energy-efficiency ratio (raportul dintre consumul de energie și eficiență)