ELECTRIFY YOUR SYSTEM

Infrastruktura za punjenje, energetska efikasnost, sektorsko povezivanje

Krenite putem ka All Electric Society sa jakim partnerima

Energetski sektor u preokretu

Rešenja za potrošnju energije

Energetska tranzicija se ne završava kod distribucije i skladištenja struje. Potrošnja energije ima različite aspekte. S jedne strane radi se o efikasnom upravljanju energijom, pomoću kojeg preduzeća, posebno proizvodna industrija, mogu da smanje potrošnju struje. Sektorsko povezivanje, dakle povezivanje sektora struje, toplote, zgrada, saobraćaja i industrije, je dalji važan gradivni element energetske tranzicije. 

U pogledu rastuće e-mobilnosti presudno je staviti struju na raspolaganje na mnogim decentralizovanim tačkama – u parkovima za punjenje, kod kuće, kod poslodavca ili pri kupovini. Ukratko: infrastruktura za punjenje je neophodna tamo gde se auto parkira.

Inovativni koncepti u grupaciji preduzeća

Integrisana hardverska i softverska rešenja povećavaju tempo energetske tranzicije. Rittal pristupa novim temama zajedno sa svojim sestrinskim preduzećem Eplan, kako bi digitalizovao i automatizovao procese. Tako se i kompleksni sistemi i zadaci mogu transparentno prikazati i brže usmeriti ka budućnosti.

Rezultati su šabloni najbolje prakse (Best-Practice-Templates), koji se baziraju na mnogim realizovanim projektima kupaca. Tako za planiranje i realizaciju parkova za punjenje postoje unapred osmišljena rešenja, kojima planer u elektro-inženjeringu može jednostavno pristupiti pomoću Eplana. Unapred konfigurisani projekat sadrži sve detalje uključujući standardizovani industrijski hardver i mora se samo minimalno individualizovati – ušteda vremena par excellence.

Vaše prednosti na prvi pogled:

  • planiranje i realizacija u rekordnom vremenu – umesto zahtevnog novog razvoja, na raspolaganju stoje rešenja najbolje prakse
  • prvoklasni kvalitet – projektovanje bez grešaka za proverena i ispitana rešenja
  • savršena interakcija – hardver i softver su optimalno usklađeni jedni sa drugim
  • globalne mogućnosti primene zahvaljujući poštovanju međunarodnih standarda i servisu širom sveta
  • partner orijentisan ka budućnosti sa novim i inovativnim rešenjima za energetsku tranziciju – za konkurentnost Vašeg preduzeća

Tipična rešenja za infrastrukturu za punjenje:

Primer primene

Razvod energije za AC mesta za punjenje

Unapred konfigurisano rešenje za planiranje većih, komercijalnih parkova za punjenje, npr. za industrijske i komercijalne klijente, koje se može individualno proširiti i dopuniti.

Outdoor

CS Toptec

Outdoor enclosure with 100 mm transport plinth and rain canopy with projections on all sides. Side panels, rear panel and door fully double-walled on the outside, the entire TS 8 frame is available for interior installation.

Enclosures

Enclosure systems

The VX25 and TS 8 baying enclosure systems and system enclosures SE feature a cleverly designed frame section. Interior installation may be implemented on two mounting levels to maximise the use of space inside the enclosure. The VX25 large enclosure...

Enclosures

Wall-mounted enclosures

Compact enclosure solutions offer exceptional versatility for controller applications with moderate space requirements. Depending on the variant, they meet the highest levels of corrosion protection and a maximum protection category of IP 66....

Enclosures

Outdoor

Outdoor enclosures are ideal for use outside. Rittal's CS wall-mounted enclosures and CS New Basic enclosures are available off the shelf as standard products. CS Toptec enclosures are the perfect solution for your outdoor projects. The multi-functional...

Power distribution

Busbar systems

RiLine busbar systems for individual switchgear and controlgear up to 2100 A. Complete solutions for AC or DC applications.

Success Stories.

Tritium

E-mobilnost za sve

Međunarodna dostupnost i kvalitet Rittal proizvoda bili su presudni za nalog. Rittal rešenje se između ostalog koristi za zaštitu osetljivih električnih komponenti stubova za punjenje od uticaja okoline.

SBRS GmbH

Zaštićeno po kiši i suncu

U Frajburgu/Brajsgau voze E-autobusi za odličnu klimu. Za optimalno električno punjenje autobusa brine se sofisticirana infrastruktura za punjenje kompanije SBRS GmbH sa komponentama kompanije Rittal, koje nude optimalnu zaštitu od vetra i vremena, ali...

Gemamex

VX25 za brzo punjenje električnih autobusa u Sofiji

30 električnih autobusa obavlja svoju službu u bugarskoj prestonici Sofiji. Infrastruktura za punjenje sastoji se i od Rittal VX25 ormana koji su specijalno za Gemamex, proizvođača stanica za brzo punjenje, spojeni u kombinaciju od 3 ormana.

Kölner Verkehrs-Betriebe/SBRS GmbH

Puno za 60 minuta

Infrastruktura za punjenje važi za jednu od velikih prepreka na putu ka elektromobilnosti. I gradski autobuski saobraćaj zahteva moćne stanice za punjenje ako se oslanja na e-mobilnost. Kako one mogu da izgledaju, pokazuju Kölner Verkehrs-Betriebe (KVB)...