Grupa Fridhelm Loh primenjuje sledeću Politiku bezbednosti, energije i zaštite životne sredine pored korporativnih principa.
Informacije o AA-TL035 dostupne su za preuzimanje:
Usklađenost sa RoHS
Svi naši proizvodi su u skladu sa EU RoHS Direktivom "RoHS II"2011/65/EU (Recast 2002/95/EG) i pripadajućom Delegiranom Direktivom (EU) 2015/863 ("RoHS III").
Usklađenost sa WEEE: WEEE Reg.-No. 11161726
Registrovali smo se za relevantne B2B kategorije pod Rittal WEEE Reg br. 11161726.
Registracija, evaluacija, odobrenje i ograničenje hemijskih supstanci
Šta je REACH?
Registracija, evaluacija i odobrenje hemikalija odražava najnoviju legislativu EU o novim hemikalijama.
Ključni aspekti su:
- Jasna regulacija registracije i odobrenja "hemikalija". Sve "supstance" (hemikalije) sa godišnjom proizvodnjom/uvozom od jedne tone ili više moraju biti registrovane od strane proizvođača/uvoznika. Registracija se vrši isključivo kod Evropske agencije za hemikalije (European Chemicals Agency) (EchA).
- Prebacivanje tereta dokazivanja na proizvođača „hemikalija“ Prema REACH-u, proizvođači su dužni da „aktivno“ obaveste svoje kupce o upotrebi „supstanci koje izazivaju zabrinutost“ i/ili da ponude alternative. To znači da Rittal mora biti „aktivno“ obavešten od strane svojih dobavljača i da zauzvrat „aktivno“ obavesti svoje kupce.
- Bez podataka – nema tržišta
Preuzimanja:
Rittal-ovi proizvodi za klimatizaciju ispunjavaju Ozon regulativu (EU) 2024/590.
Koristimo rashladne tečnosti HFC bez CFC-a. One ne sadrže hlor i imaju potencijal za razgradnju ozonskog sloja (ODP) jednak nuli.
Rittal koristi sledeće rashladne tečnosti:
- R134a
- R407C
- R410A
- R513a
Ove rashladne tečnosti nisu kontrolisane supstance prema Ozon regulativi (EU) 2024/590 i ne pripadaju halonskoj grupi hemikalija.
Sledeći Rittal proizvodi su napunjeni rashladnim sredstvom:
- Uređaji za hlađenje ormana (R134a, R513a)
- Vrata za klimatizaciju, ormani i bočne ploče (R134a, R513a)
- Sistemi za ponovno hlađenje (R134a, R407C, R410A or R513a)
- Uređaji za hlađenje Blue e+ serije (R513a)
Svi uređaji za klimatizaciju imaju hermetički zapečaćene rashladne krugove.
Za više informacija o korišćenim rashladnim sredstvima, pogledajte relevantne bezbednosne listove.
Informacije za kupce o vraćanju industrijskih baterija
Rittal GmbH & Co. KG nije prva kompanija koja stavlja industrijske baterije na tržište. Kao opšte pravilo, Rittal prihvata povrat prodatih baterija besplatno u svojim distributivnim centrima ili sedištu kompanije. Zbog veličine kompanije, mogu postojati različita pravila u pojedinačnim slučajevima, koja ili nalažu povrat i reciklažu baterija od strane imenovanih kompanija, ili ugovorne dogovore sa kupcima u tom pogledu.
Naša izjava "Politika o konfliktnim mineralima" i naš Šablon za izveštavanje o konfliktnim mineralima kompanije Rittal „CMRT konfliktnih minerala“ dostupni su za korišćenje:
Naša izjava "Usklađenost sa VerpackG" dostupna je za preuzimanje:
Dostupna preuzimanja:
Dostupna preuzimanja:
Dostupna preuzimanja:
Rittal je odredio emisije CO2 za odabrane proizvode. Dostupne vrednosti su objavljene na stranicama detalja proizvoda.
Navedena vrednost ugljeničnog otiska proizvoda (PCF) treba da se tumači u okviru koncepta ‘od kolevke do kapije’. Metodologija za određivanje navedenih vrednosti podeljena je u dve kategorije:
Kategorija A
PCF vrednost (od kolevke do kapije) određena u skladu sa DIN EN ISO 14067 (sertifikovano od strane TÜV Süd)
Kategorija B
PCF vrednost (od kolevke do kapije) približno izračunata prema težini proizvoda i samodeklarisana
Dostupna preuzimanja: