Pomoć za konverziju

Sistemski samostojeći ormani - konverzija sa SE 8 na VX SE

Pomoć za konverziju vam omogućava jednostavnu i brzu konverziju SE 8 artikala na nove VX SE artikle.

Model br. SE 8 Oznaka SE 8 Model br. VX SE Oznaka VX SE

5830.500

SE 8, ŠVD 600x1800x400 mm, ŠV montažna ploča 499x1696 mm, zadnja ploča, iz jednog dela

5830.600

VX SE samostojeći orman, ŠVD: 600x1800x400 mm, čelični lim, sa montažnom pločom, jednokrilna vrata napred

5831.500

SE 8, ŠVD 800x1800x400 mm, ŠV montažna ploča 699x1696 mm, zadnja ploča, iz jednog dela

5831.600

VX SE samostojeći orman, ŠVD: 800x1800x400 mm, čelični lim, sa montažnom pločom, jednokrilna vrata napred

5832.500

SE 8, ŠVD 800x2000x400 mm, ŠV montažna ploča 699x1896 mm, zadnja ploča, iz jednog dela

5832.600

VX SE samostojeći orman, ŠVD: 800x2000x400 mm, čelični lim, sa montažnom pločom, jednokrilna vrata napred

5833.500

SE 8, ŠVD 800x2000x500 mm, ŠV montažna ploča 699x1896 mm, zadnja ploča, iz jednog dela

5833.600

VX SE samostojeći orman, ŠVD: 800x2000x500 mm, čelični lim, sa montažnom pločom, jednokrilna vrata napred

5834.500

SE 8, ŠVD 800x2000x600 mm, ŠV montažna ploča 699x1896 mm, zadnja ploča, iz jednog dela

5834.600

VX SE samostojeći orman, ŠVD: 800x2000x600 mm, čelični lim, sa montažnom pločom, jednokrilna vrata napred

5840.500

SE 8, ŠVD 1000x1800x400 mm, ŠV montažna ploča 899x1696 mm, zadnja ploča, iz jednog dela

5840.600

VX SE samostojeći orman, ŠVD: 1000x1800x400 mm, čelični lim, sa montažnom pločom, dvokrilna vrata napred

5841.500

SE 8, ŠVD 1200x1800x400 mm, ŠV montažna ploča 1099x1696 mm, zadnja ploča, iz jednog dela

5841.600

VX SE samostojeći orman, ŠVD: 1200x1800x400 mm, čelični lim, sa montažnom pločom, dvokrilna vrata napred

5842.500

SE 8, ŠVD 1600x1800x400 mm, ŠV montažna ploča 1499x1696 mm, zadnja ploča, iz dva dela

5842.600

VX SE samostojeći orman, ŠVD: 1600x1800x400 mm, čelični lim, sa montažnom pločom, dvokrilna vrata napred

5843.500

SE 8, ŠVD 1200x2000x400 mm, ŠV montažna ploča 1099x1896 mm, zadnja ploča, iz jednog dela

5843.600

VX SE samostojeći orman, ŠVD: 1200x2000x400 mm, čelični lim, sa montažnom pločom, dvokrilna vrata napred

Svi samostojeći ormani SE 8 dostupni su samo do 31.03.2021.

Predloženi artikli za konverziju sa SE 8 na VX SE predstavljaju preporuku.
Molimo proverite u vašem individualnom slučaju da li je preporuka odgovarajuća za vas.

 

Vaša korist

Orman VX SE: Vaše prednosti na prvi pogled

Zašto ne jednostavnije, ako može jednostavnije? Sa ormanom VX SE Rittal nudi pametnu kombinaciju sistemskog ormana i tehnologije pojedinačnog ormana – i time mnoštvo prednosti pomoću kojih možete povećati svoju produktivnost.

Fleksibilna proizvodnja

Obrada sistemskih samostojećih ormana VX SE može se vršiti direktno u fabrici Rittal.

Iskoristite kreirane podatke iz vašeg inženjeringa i naručite kućišta sa izrezima za npr. rashladne agregate, filter ventilatore ili uvodne ploče. Povećajte time efikasnost u vašem procesu proizvodnje.

Primene

VX SE: Sistemski samostojeći orman, koji se prilagođava vašim zahtevima

Iskoristite brojne prednosti koje VX SE nudi za vaše projekte u različitim sektorima i iskoristite visoke stepene zaštite, širok raspon dimenzija do 1800 mm širine, od 1200 mm visine i 300 mm dubine, različite opcije materijala, jednostavan inženjering...