Vzorec aplikacije

AC razdelilnik za fotovoltaične projekte

Predsestavljena rešitev za vzpostavitev AC razdelilnika kot pomožnega sistema med pretvornikom in omrežnim napajanjem – idealno in po meri prilagodljivo izhodišče za razvoj vašega projekta.

Standardni industrijski projekt je bil razvit posebej za fotonapetostne sisteme > 30 kVA pri vzporednem delovanju z omrežnim napajanjem. Konfiguracija temelji na kompaktnem ohišju AX 1281.000 s sistemom Ri4Power 185 mm za distribucijo električne energije in je bil preizkušen v skladu z IEC 61439-1-2. Projekt vključuje tudi ustrezne ventilatorske in filtrirne enote ter grelnike ohišij za nadzor klimatizacije skupaj s kompaktnimi odklopniki, NH stikalnimi varovalkami in prenapetostno zaščito. Nazivna napetost 400 V, nazivni tok do 630 A. 

Uporabnik prejme celoten Eplan projekt, vključno z dokumentacijo in digitalnim dvojčkom AC razdelilnika. Ta industrijski model je mogoče hitro in enostavno prilagoditi vašim posebnim potrebam. Že med fazo razvoja prihranite dragoceni čas in se lahko zanesete na varen in preizkušen sistem. Tudi sestavljanje je močno pospešeno, saj ohišje AX omogoča notranjo namestitev brez nadaljnje strojne obdelave – brez vrtanja, brez prebijanja, brez rezanja. Nadzorni sistem je nameščen neodvisno od ohišja na ločenih montažnih profilih. S tem je zagotovljen neoviran dostop do vse vgrajene opreme ter enostavno odstranjevanje in ponovno sestavljanje nadzornega sistema.

Ime: AC združevalec

Ekosistemi: Obnovljiva energija

Glavna uporaba: Fotovoltaični sistemi

Ključna dejstva: Predhodno konfigurirana rešitev za izdelavo AC združevalnika kot varovalka med razsmernikom in glavnim priključkom. Posebej razvit za fotovoltaične sisteme v omrežno vzporednem delovanju, ki temelji na kompaktnem ohišju AX s sistemom zbiralk Ri4Power 185 mm za distribucijo energije, preizkušeno v skladu z IEC 61439-1:2020-05 (izdaja 3.0) / EN 61439-1.2011 in IEC 61439-2:2020-07 (izdaja 3.0) / EN 61439-2.2011.

Predhodno konfigurirana rešitev za realizacijo AC Combinerja kot rezerve med razsmernikom in omrežnim priključkom – idealno, individualno prilagodljivo izhodišče za vaš projektni inženiring.

Vzorec aplikacije je bil razvit posebej za fotovoltaične sisteme >30 kVA v vzporednem delovanju z omrežjem. Konfiguracija temelji na kompaktnem ohišju AX 1281.000 s sistemom zbiralk Ri4Power 185 mm za distribucijo električne energije in je preizkušena v skladu z IEC 61439-1-2. Projekt vključuje tudi ustrezne ventilatorske in filtrirne enote ter grelnike ohišja za nadzor temperature, poleg kompaktnih odklopnikov, NH varovalčnih odklopnikov in prenapetostne zaščite. Nazivna napetost 400 V, nazivni tok stikalne naprave do 630 A.

Prejmete celoten projekt Eplan, vključno z dokumentacijo in digitalnim dvojnikom AC Combinerja. Ta vzorec aplikacije je nato mogoče hitro prilagoditi." in priročno za vaše posebne potrebe. Že med fazo inženiringa prihranite dragoceni čas in se lahko zanesete na varen in preizkušen sistem. Montaža je prav tako znatno pospešena, saj ohišje AX omogoča notranjo montažo brez nadaljnje strojne obdelave – brez vrtanja, prebijanja ali rezanja. Krmilni sistem je sestavljen neodvisno od ohišja na ločeno nameščenih preluknjanih profilih. To zagotavlja neoviran dostop do vse nameščene opreme ter preprosto odstranitev in ponovno montažo krmilnega sistema.

Vaše prednosti

  • Individualne rešitve je mogoče uvesti v rekordnem času na podlagi vnaprej načrtovane konfiguracije
  • Preizkušen sistem z optimalno usklajenimi komponentami
  • Hitra in zanesljiva dostava

Opomba​

  • Za zunanjo montažo je treba zagotoviti zaščito pred neposredno sončno svetlobo, dežjem in snegom.
  • Seznam izdelkov lahko preprosto uvozite v nakupovalno košarico v spletnem trgovina.

Prenosi