Sistemi podnožja/podstavka, ki delujejo kot stabilni temelji ohišij, ponujajo dodaten prostor za upravljanje kablov. Na voljo so standardizirane osnovne rešitve za različne tipe ohišij in konfiguracije delovnih mest.
Možnosti shranjevanja in montažne površine so na voljo na okvirju ohišja ali na 482,6 mm (19") nivoju. Teleskopski drsniki in ročaji dopolnjujejo ponudbo polic za komponente, ki jih je mogoče namestiti v IT ohišja,...
Pribor za podnožja ohišij ponuja prilagodljive možnosti za izdelavo podnožja pa tudi za transport ali stabilizacijo ohišij. To vključuje nivelirne noge, kolesa in transportni dodatki, osnovne plošče, sistemske razdelilnike, naprave...
Stranske plošče za stransko zapiranje povezanih ohišij, predelne in pregradne stene za funkcionalno ločevanje posameznih območij, ključavnice/varnostne blokade v skladu s predpisi UL, barva za popravila.
Ne glede na to, če se prevažajo popolnoma sestavljena povezana ohišja ali pa se posamezne enote postavljajo na mestu namestitve, obstaja ustrezna rešitev za vse situacije povezovanja, ki se pojavljajo pri proizvodnji ohišij:...
Vrata in ključavnice za udoben in varen dostop do ohišij in regalov. Različice vrat, modularne zasnove sprednjih strani in delna vrata za različne koncepte avtorizacije, steklena vrata v industrijskih in IT različicah ter nadzorna okna za hiter...
Montažni nosilci, prilagojeni posameznemu ohišju, za stabilno pritrditev stenskih ohišij, kot tudi dodatni pritrdilni elementi za samostoječa ohišja v strešnem območju.
Obsežna ponudba pribora za notranjo opremo ohišij in IT stojal, kot so montažne plošče, tirnice, pritrdilni elementi, police za komponente, sistemske luči, EMC in ozemljitveni dodatki, razdelilniki
Široka ponudba pritrdilnih pripomočkov, kot so matice s kletko, drsne matice, vijaki in različni pritrdilni elementi za priročno in učinkovito namestitev ohišij.
Pridobite boljši pregled nad svojo IT infrastrukturo s prilagodljivimi in individualnimi rešitvami za nadzor in spremljanje vseh fizičnih parametrov v vašem IT okolju.
Zaščito standardnega ohišja pred električnimi, magnetnimi in elektromagnetnimi polji je mogoče dodatno izboljšati s sistemskimi komponentami. Ukrepi vključujejo izboljšanje učinkovitosti zaščite z optimalnim...
Ozemljitveni material za vzpostavitev varne povezave zaščitnega vodnika v skladu z zahtevami VDE in direktive o nizki napetosti. Posamezni ozemljitveni trakovi ali celotni sistemi, prilagojeni neposredno sistemom ohišij za ozemljitev...
Sistemske luči z inovativno LED tehnologijo osvetlitve za boljšo osvetlitev in s tem večjo varnost na delovnem mestu v ohišjih in IT stojalih. Primerne za uporabo po vsem svetu: LED sistemske luči, priključni pribor in doze za LED...
Pribor za prilagodljiv vhod kablov v ohišja in sisteme ohišij ter učinkovito napeljavo kablov v ohišjih in napeljavo kablov v ohišjih s 482,6 mm (19") perforiranim vzorcem: kabelske uvodnice, plošče s...
Ne glede na to, ali gre za razdelilnik ali talni razdelilnik z eno 482,6 mm (19") ravnino ali strežniškim ohišjem z dvema 482,6 mm (19") nivojema: raznolikost sistemske opreme izpolnjuje vse zahteve za napeljavo kablov ob strani,...
Sistemski pribor za nadzorne plošče in dodatna oprema za ohišja: razširitev sprednje nadzorne plošče, zasloni, ročaji, držala in predali za tipkovnice, držala in pladnji za miške, pokrovi vmesnikov in signalni stebri