Z našimi sistemi ohišij in stikalnih omar boste pred konkurenco. Odlikujejo jih preprostost, enostavna montaža in raznolike funkcije.
RITTAL
Ohišja
| Skupina izdelkov | Majhna ohišja | Stenska ohišja | Sistemska ohišja | Ohišja za higienska območja | Zunanja ohišja | Konzolni sistemi | PC ohišja | Industrijske delovne postaje | Krmilna ohišja | Sistemi nosilnih rok | Sistemi stojal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Plastika | ◼ | ◼ | – | – | ◼ | – | – | – | – | – | – |
| Aluminij | ◼ | – | – | – | ◼ | – | – | – | ◼ | ◼ | – | |
| Jeklena pločevina | ◼ | ◼ | ◼ | – | – | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | |
| Nerjaveče jeklo | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | – | ◼ | ◼ | – | ◼ | ◼ | – | |
| Širina mm | 58 – 800 | 150 – 1,200 | 400 – 1,800 | 122 – 1,200 | 250 – 2,000 | 600 – 1,600 | 600 – 800 | 600 – 1,000 | 241 – 810 | – | – | |
| Višina mm | 64 – 1,000 | 150 – 1,480 | 1,200 – 2,200 | 122 – 1,800 | 350 – 2,000 | 200 – 1,300 | 1,600 | 900 – 1,000 | 200 – 848 | – | – | |
| Globina mm | 36 – 300 | 80 – 673 | 300 – 800 | 80 – 500 | 150 – 800 | 245 – 745 | 630 – 836 | 600 – 645 | 87 – 266 | – | – | |
| Lastnosti izdelka |
|
|
|
|
|
| ||||||
Funkcije električnih ohišij
Ohišja se pogosto uporabljajo v številnih različnih sektorjih: v industrijskih in proizvodnih obratih, predelovalni industriji, stanovanjskem sektorju, delavnicah in na drugih področjih – pravzaprav povsod, kjer so prisotni tehnični stroji in oprema. Toda kakšne so funkcije ohišij?
Ohišje – imenovano tudi električna omara, krmilna omara ali razdelilnik – vsebuje vse električne in elektronske komponente, potrebne za krmiljenje priključenih naprav in strojev. To lahko na primer vključuje priključne sponke in kable, celotne vrstne sponke ter razdelilnik za električno energijo. Namen ohišja je urediti in zaščititi elektroniko.
Ohišje: Elektronika potrebuje zaščito pred zunanjimi vplivi
Notranjost mora biti zaščitena pred dejavniki, kot so umazanija, prah, voda ter – odvisno od tega, ali je ohišje nameščeno v zaprtih prostorih ali na prostem – zemlja, nečistoče, dež, sneg in pesek. Poleg tega je treba preprečiti stik ljudi in gibljivih delov strojev z elektroniko. Enako velja za elektromagnetna polja, ki jih oddaja oprema. Ohišja služijo tudi za vgradnjo in pritrjevanje električnih komponent, na primer s pomočjo nosilnih letev, hkrati pa vključujejo ključne varnostne elemente: ohišje zagotavlja ozemljitev in izolacijo pred nevarnimi napetostmi ter zaščito pred pregrevanjem. Poleg tega je večina ohišij Rittal opremljena z montažno ploščo.
Plastična ohišja so znana po tem, da so izjemno robustna in odporna. Poleg tega ta material nudi zaščito pred korozijo in je odporen na vlago. Zaradi teh lastnosti so plastična ohišja prednostna izbira med drugim v pomorski industriji, železniški tehniki in na letališčih.
Polikarbonatna ohišja
Polikarbonat, vrsta plastike, je izjemno trpežen in vzdržljiv material, ki je odporen tudi na kemikalije. V primerjavi na primer z jekleno pločevino je polikarbonat tudi lažji, zato ga je lažje transportirati. Prav tako prepriča s svojo ugodno ceno.
Nerjaveče jeklo vključuje tako legirana kot nelegirana jekla, ki vsebujejo vsaj 10,5 odstotka kroma in manj kot 1,2 odstotka ogljika. Zaradi tega je izjemno vzdržljiv in žilav material, ki je odporen na prekomerno vročino in korozijo. Ohišja iz nerjavečega jekla so zato idealna za zunanjo uporabo – tudi zato, ker ne rjavijo. Zaradi tega so vse bolj priljubljena za uporabo v slani vodi, bazenih in kemični industriji.
Ohišja iz jeklene pločevine so zasnovana za uporabo tako v zaprtih prostorih kot na prostem. Material je izjemno stabilen in tudi odporen na udarce, zaradi česar so ohišja iz jeklene pločevine še posebej privlačna za sektor strojništva in gradnje naprav.
Rittalova ohišja iz litega aluminija so primerna za uporabo v zaprtih prostorih. Ohišja iz litega aluminija se lahko uporabljajo na primer pri upravljanju objektov ter pri strojni in obratovalni tehniki. Za zunanjo uporabo Rittal ponuja tudi ohišja z aluminijastimi ploščami in okvirjem iz nerjavečega jekla.
Pregled vrst ohišij: Ohišja in sistemi ohišij
Kot lahko pričakujete, Rittal ponuja ohišja v različnih velikostih in izvedbah – prilagojena vašim individualnim zahtevam. Dimenzije in zasnova se izberejo glede na mesto uporabe, predvideni namen in razpoložljiv prostor.
Tako so na primer kompaktna ohišja priljubljena izbira, ki se pogosto uporablja v strojegradnji in gradnji naprav. Zaradi svoje kompaktne zasnove lahko na omejenem prostoru sprejmejo številne električne komponente – od sponk in montažnih plošč do svetilk in vtičnic. Odvisno od lokacije in velikosti električne opreme, ki jo je treba vgraditi, lahko stranke izbirajo med različnimi izvedbami ohišij, vključno s stenskimi in samostoječimi ohišji.
Več ohišij je mogoče povezati v celoten sistem ohišij: Ohišja za sestavljanje v nize je mogoče med seboj povezati z različnimi montažnimi elementi. Ohišja namreč le redko stojijo povsem samostojno. Pri Rittalu seveda ponujamo tudi obsežen nabor dodatne opreme: pri nas so na voljo montažne plošče, sistemi za vodenje kablov, podnožja, cilindrične ključavnice z varnostnimi mehanizmi, rezervni deli in vse drugo, kar bi vaše ohišje lahko potrebovalo.
Ohišja za posebne namene
Nekatera ohišja se nahajajo v okoljih z zelo specifičnimi zahtevami. Tak primer je živilska industrija, kjer je treba upoštevati določene zakonsko predpisane higienske standarde. Tudi za to imamo rešitev: naše ohišje v izvedbi Hygienic Design, ki je posebej prilagojeno higiensko občutljivim območjem, kjer je redno čiščenje nujno.
Prav tako se lahko ohišje nahaja na potresno ogroženem območju ali v okolju, kjer obstaja nevarnost eksplozije. Za takšne primere smo razvili lastne rešitve ohišij iz različnih materialov, ki so primerne za uporabo v tovrstnih pogojih.
Digitalni žep za sheme Rittal ePocket
Podjetje Rittal ponuja tudi digitalni žep za sheme Rittal ePocket, zasnovan posebej za vaš sistem ohišij. Rittal ePocket je digitalna različica fizične dokumentacije ohišja: omogoča vam dostop do dokumentacije vaših strojev in naprav ter njeno posodabljanje kadarkoli in od koderkoli. To pomaga pospešiti vaše procese v vseh fazah vrednostne verige. Želite izvedeti več? Preberite več o podrobnostih in prednostih rešitve Rittal ePocket.
Poiščite in naročite nadomestne dele za svoja ohišja prek spleta
Če potrebujete nadomestne dele za svoj sistem ohišij, vam je na voljo tudi naša storitev za nadomestne dele. V iskalno polje vnesite številko izdelka in takoj se bo prikazal seznam ustreznih izdelkov. V naslednjem koraku jih lahko naročite v naši spletni trgovini Rittal. Če imate izdelek, izdelan po meri, ali ne najdete številke izdelka, nas lahko kadar koli kontaktirate.
Dovolite podjetju Rittal, da vam pomaga najti ustrezno ohišje, opremo in sistem ohišij
Izbira pravega ohišja je lahko glede na vaše zahteve zapletena naloga. Kot proizvajalci dobro poznamo vse vidike izbire in zagona ohišij, naše storitve pa so vam na voljo, kadarkoli potrebujete podporo. Z veseljem vam bomo svetovali in nudili praktično pomoč pri vseh vprašanjih, povezanih z vašim sistemom ohišij – takrat, ko to potrebujete. Če načrtujete ohišja za uporabo v notranjih prostorih, lahko uporabite tudi naš spletni konfigurator RiPanel.
Pogosta vprašanja o ohiščih
Ohišje je »ohišje« za vrsto elektronskih krmilnih komponent za stroje in opremo. Ščiti elektroniko v notranjosti pred zunanjimi vplivi, ki jih povzročajo ljudje, okolje in vreme, ter pomaga ustvariti strukturo in organizacijo z držali in oporami. Po potrebi lahko zagotovi tudi ozemljitev in izolacijo.
Ohišje ščiti električne komponente v notranjosti. To zagotavlja, da je elektronika varno zaščitena pred zunanjimi vplivi in da lahko deluje nemoteno. V ohišju so nameščeni tudi nosilci in pritrdilne naprave za pritrditev in medsebojno povezavo komponent. Po potrebi lahko ohišje deluje tudi kot ozemljitev in izolacija.
Ohišja so na voljo v različnih materialih, kot so plastika, nerjaveče jeklo, jeklena pločevina in aluminij. Glede na lokacijo so ohišja na voljo tudi v različnih velikostih in izvedbah: majhna ohišja, stenska ohišja, talna ohišja, kompaktna ohišja, združena ohišja ter posebna ohišja za območja s posebnimi higienskimi zahtevami, potresno in eksplozijsko ogrožena območja.
Ohišja so bistvena za zaščito električnih komponent, potrebnih za delovanje naprav in strojev, pred zunanjimi vplivi. Odvisno od lokacije lahko to vključuje vplive ljudi in okolja, kot je prah, pa tudi vremenske vplive, kot so dež, sneg, sonce in celo potresi. Ohišje lahko deluje tudi kot ozemljitev in izolacija. Obstajajo tudi določene zakonske zahteve, ki jih je treba izpolniti glede varnosti strojev, opreme in z njimi povezanih ohišij.
Prednost ohišja je, da ščiti notranje električne komponente, kot so priključki, stikalne omarice in ožičenje, pred zunanjimi vplivi, ki jih povzročajo ljudje, okolje in vreme. Poleg tega je ključna elektronika za povezane sisteme in stroje varno nameščena v držalih. Nadaljnja prednost je, da lahko ohišje deluje kot ozemljitev in izolacija.
Če želite ohišje postaviti na prostem, razmislite o prostostoječih modelih iz materialov, kot so plastika, nerjaveče jeklo in aluminij. Za zaprte prostore je poleg zgoraj omenjenih materialov še ena možnost ohišje iz jeklene pločevine. Na voljo so tudi modeli za območja z nevarnostjo eksplozije. Če je ohišje postavljeno v potresno ogroženem okolju, so na voljo dodatki, ki dopolnjujejo standardno ohišje, kot sta komplet za zaščito pred potresom in potresno podnožje/podstavek.