RITTAL

Klimatska naprava

Z energetsko varčnimi in okolju prijaznimi rešitvami za klimatizacijo ohišij in strojev povečate učinkovitost in zmanjšate vpliv na okolje.

Klimatska naprava

Ventilatorji, ventilatorsko-filtrirneke enote, toplotni izmenjevalniki zrak-zrak

Naprave za hlajenje z zunanjim zrakom so še posebej primerne za ekonomično odvajanje toplotnih obremenitev. Predpogoji: relativno čist zunanji zrak in nižje temperature od želene notranje temperature ohišja.

Klimatska naprava

Hladilne enote, termoelektrični hladilnik

Hladilne enote vzdržujejo konstantno notranjo temperaturo v ohišju, neodvisno od temperature okolice. Dva ločena hladilna tokokroga preprečujeta vdor prahu v ohišje.

Klimatska naprava

Modularni koncept klimatizacije

Hladilna enota je integrirana v vrata ohišja in se neopazno zlije s celotno zasnovo ohišja. Z obstoječimi vrati jo je mogoče enostavno zamenjati brez mehanskih sprememb, tudi med delovanjem.

Klimatska naprava

Toplotni izmenjevalniki zrak-voda, hladilniki

Učinkovito tekočinsko hlajenje se uporablja povsod, kjer je potrebna visoka hladilna moč, na primer pri hlajenju procesov in strojev ali pri odvajanju toplotnih izgub iz ohišij prek toplotnih izmenjevalnikov zrak/voda.

Klimatska naprava

IT hlajenje

Reštve podjetja Rittal za nadzor klimatizacije obsegajo vse od hlajenja posameznega ohišja do celotnih podatkovnih centrov. Varnost in učinkovitost sta najpomembnejši.

Klimatska naprava

Grelniki

Grelniki ves čas zagotavljajo optimalno moč ogrevanja, kar preprečuje kondenzacijo, še posebej pri zunanjih namestitvah.

Klimatska naprava

Zunanja klimatska naprava

Naše rešitve za zunanje klimatske naprave so idealne za uporabo na prostem. Poleg energetsko učinkovitih hladilnih enot se lahko uporabljajo tudi ventilatorsko-filtrirne enote z zaščitnim pokrovom, grelniki ali zunanje hladilne...

Klimatska naprava

Dodatki za klimatsko napravo

Optimalno usklajena dodatna oprema za klimatsko napravo. Učinkovitost in varnost komponent klimatizacije je mogoče še povečati z nadzorom, krmiljenjem in po meri prilagojenim usmerjanjem zraka.

Vzpostavitev temperaturnega ravnovesja v omari – uravnavanje temperature za vse načine uporabe

Elektronske komponente v omarah postajajo vse kompleksnejše in občutljivejše, zlasti z razvojem mikroelektronike. Uravnavanje temperature je na primer ključnega pomena v omaricah z zmogljivimi komponentami, ki se uporabljajo v proizvodnih okoljih. Ustrezno uravnavanje temperature je namreč nujno za dolgo življenjsko dobo elektronskih komponent. Zahteve, specifične za posamezno uporabo, je treba upoštevati že od začetka. Kakšni so pogoji okolice? Kateri zunanji vplivi, kot so vlaga, prah in toplota, delujejo na omaro? Kakšna hladilna moč in po potrebi tudi grelna moč sta potrebni? Upoštevati je treba tudi, ali je omara samostoječa ali vključena v sistem ter ali je odvajanje toplote aktivno ali pasivno.

Enote za uravnavanje temperature v omarah – ozadje in razvoj

Ustrezna rešitev za uravnavanje temperature v omarah lahko ne le prepreči prezgodnje iztekanje življenjske dobe elektronskih komponent, temveč jim tudi znatno podaljša življenjsko dobo. Zaradi vse večje gostote vgradnje v omarah se namreč povečuje tudi količina odpadne toplote, ki jo oddajajo električne komponente. Poleg tega zahteve glede stopnje zaščite narekujejo vse bolj zatesnjene in neprepustne omare, zato toplota težje uhaja iz njih – toplota pa je, kot vemo, sovražnik občutljive elektronike. Splošno pravilo pravi, da se z vsakim zvišanjem obratovalne temperature za 10 °C stopnja odpovedi elektronskih komponent podvoji, njihova skupna življenjska doba pa prepolovi. Kako torej načrtovati koncept uravnavanja temperature za sistem omar?

Enote za uravnavanje temperature v omarah – ustrezno načrtovanje je ključ do uspeha

Terenska raziskava podjetja Rittal je pokazala, da pri načrtovanju in nameščanju omar ter rešitev za uravnavanje temperature pogosto prihaja do napak. Tem napakam se je mogoče izogniti z ustreznim načrtovanjem in primernimi orodji, ki zagotovijo optimalno zasnovo sistema omar z uravnavanjem temperature, prilagojeno vašim specifičnim zahtevam. Prvi korak je zato temeljita analiza in presoja možnosti. Ali je primeren sistem za tekočinsko hlajenje? Ali je mogoče uporabiti zunanji zrak? Ali je potrebno tudi ogrevanje omare? Izbira načina uravnavanja temperature je odvisna od temperature okolice in stopnje onesnaženosti. Analiza zahtev je lahko včasih zapletena, zato vam Rittal pomaga z orodji, programsko opremo za načrtovanje in svetovanjem.

Uravnavanje temperature v omarah z orodjem Climate Control QuickFinder

Naš Climate Control QuickFinder vam omogoča, da v samo treh korakih hitro in preprosto določite ustrezno rešitev za uravnavanje temperature glede na svoje zahteve. Po e-pošti vam bomo poslali rezultat s priporočili za najboljšo izvedbo rešitve. Preizkusite Climate Control QuickFinder – njegova uporaba je brezplačna in vas k ničemur ne zavezuje!

Gumb: Climate Control QuickFinder

Programska oprema RiTherm za načrtovanje uravnavanja temperature v omarah

Rittal je razvil programsko opremo RiTherm za načrtovanje, da bi vam kar najbolje pomagal pri pripravi rešitve za uravnavanje temperature v omarah. Tako lahko pri izračunu toplotnih zahtev za notranje in zunanje omare združite stroškovno učinkovitost, podnebno nevtralnost in energijsko učinkovitost. RiTherm zagotavlja zanesljivo uravnavanje temperature, prilagojeno potrebam in energetsko učinkovito, vključno z dokumentacijo, skladno s standardi, in dokazili o ogljičnem odtisu. RiTherm lahko uporabljate brezplačno, zato začnite načrtovati že zdaj!

Zaženite programsko opremo RiTherm za načrtovanje

Kako delujejo rešitve za uravnavanje temperature

Zračno hlajenje

Zračno hlajenje pomeni uporabo zunanjega zraka za hlajenje opreme in elektronskih komponent. Za učinkovito delovanje mora biti zunanja temperatura nižja od želene temperature v notranjosti, zunanji zrak pa mora biti razmeroma čist. Ta način omogoča zelo stroškovno učinkovito odvajanje toplote, na voljo pa so različne vrste ventilatorjev za zračno hlajenje.

Hladilne naprave

Hladilne naprave zagotavljajo stalno temperaturo v omari oziroma sistemu, ne glede na temperaturo okolice. Ločena tokova vstopnega in izstopnega zraka preprečujeta vdor prahu v sistem. Pretok zraka je mogoče prilagoditi specifičnim zahtevam. Naše hladilne naprave si lahko ogledate tukaj.

Tekočinsko hlajenje

Druga možnost za uravnavanje temperature v omarah je tekočinsko hlajenje. Ta način hlajenja je priljubljen pri uporabi, kot sta procesno hlajenje in hlajenje strojev, kjer so potrebne velike hladilne moči. Sistem za tekočinsko hlajenje v obliki zračno-vodnega toplotnega izmenjevalnika zagotavlja ustrezno uravnavanje temperature tudi v zahtevnih pogojih.

Hlajenje IT-opreme

Za uravnavanje temperature, prilagojeno potrebam, pri občutljivi IT-opremi, kot so samostojne omare ali celotni podatkovni centri, je nujno ustrezno hlajenje IT-opreme. Ključnega pomena sta zanesljivost in učinkovitost, saj morajo naprave delovati brez izpadov. Naše rešitve za hlajenje IT-opreme lahko obvladujejo izjemno velike toplotne obremenitve in preprečujejo izpade. Tukaj si oglejte naše rešitve za uravnavanje temperature v strežniških omarah.

Grelniki

Ko topel in vlažen zrak pride v stik s hladnimi površinami, nastane kondenzat. Pozimi se to pogosto zgodi na okenskih steklih, v enakih pogojih pa tudi v omari. Grelniki za omare uravnavajo vlažnost in preprečujejo, da bi temperatura padla pod rosišče. Tako preprečujejo nastajanje kondenzata v omari in posledične poškodbe, kot sta korozija in kratek stik.

Uravnavanje temperature na prostem

Če je omara nameščena na prostem, je ustrezna rešitev za uravnavanje temperature nujna, saj je omara neposredno izpostavljena zunanjim temperaturam. Ne glede na to, ali morate komponente hladiti ali ogrevati, ima Rittal pravo rešitev za uravnavanje temperature na prostem.

Dodatki

Rittal ponuja različne združljive dodatke, s katerimi lahko sistem za uravnavanje temperature prilagodite svojim specifičnim zahtevam. Na območjih z veliko prahu se na primer pri uporabi fil

Nova generacija – hladilna naprava Blue e+

Da bi še naprej ponujal najsodobnejšo tehnologijo in se odzval na nove izzive, kot so zahteve glede ničelnih neto emisij in energijske učinkovitosti, je Rittal razvil novo generacijo hladilnih naprav. Hladilne naprave Blue e+ združujejo trajnost in učinkovitost. Njihova hibridna tehnologija zagotavlja povprečno 75-odstotni prihranek energije v primerjavi z običajnimi napravami. Poleg tega imajo njihove komponente daljšo življenjsko dobo, naprave pa je zaradi združljivosti z vsemi omrežnimi napetostmi mogoče uporabljati po vsem svetu. Celovito rešitev dopolnjujejo digitalne storitve. Hladilne naprave Blue e+ zmanjšujejo vaš ogljični odtis in vam pomagajo na poti do ničelnih neto emisij.

Pametne aplikacije poenostavljajo tudi uporabo teh hladilnih naprav. Podatki o napravi se prenašajo brezstično, njen status pa je mogoče posredovati in prikazati. Upravljanje je preprosto tudi prek vmesnika na dotik. Ta rešitev za hlajenje pri uporabi na prostem zagotavlja skladnost z visokima stopnjama zaščite IP 55 in IP 56. Več informacij o hladilnih napravah Blue e+ najdete tukaj.

Enota Rittal za uravnavanje temperature v vaši omari

Ustrezna rešitev za uravnavanje temperature je običajno nujna za vsak sistem omar. Za uravnavanje temperature, prilagojeno vašim specifičnim zahtevam, Rittal ponuja orodje Climate Control QuickFinder in programsko opremo RiTherm za načrtovanje. Po potrebi se z veseljem dogovorimo za svetovanje. Ponujamo vam še več: poskrbimo lahko tudi za montažo, namestitev in zagon vaše rešitve za uravnavanje temperature ter vam pomagamo pri vzdrževanju.

Stopite v stik z nami – brez obveznosti!

Pogosta vprašanja o uravnavanju temperature v omarah

Za hlajenje omare in elektronskih komponent v njej so na voljo različni načini uravnavanja temperature. Sistem za zračno hlajenje na primer uporablja zunanji zrak za znižanje temperature, hladilna naprava pa vzdržuje stalno temperaturo. Ena od možnosti je tudi sistem za tekočinsko hlajenje, na primer z zračno-vodnim toplotnim izmenjevalnikom. Ustrezna rešitev je odvisna od pogojev okolice in vaših specifičnih zahtev.

Električne komponente v omari so načeloma zasnovane za najvišjo temperaturo 50 °C. Ker visoke temperature bistveno skrajšajo njihovo življenjsko dobo, se običajno cilja na najvišjo temperaturo 35 °C.