Rešitev za shranjevanje energije

Odkrijte, kako Rittal in Eplan pospešujeta energetski prehod. Prenesite naš brezplačni dokument o trendih.

Živjo, sprememba!

Neposredno tekočinsko hlajenje v hyperscale podatkovnih centrih – moč umetne inteligence

Za hyperscale podatkovne centre je umetna inteligenca ključni rastoči trg. Vendar pa hitro naraščanje zmogljivosti strežnikov z umetno inteligenco predstavlja tudi številne izzive. Povečana gostota zmogljivosti pomeni večje toplotne obremenitve in zato zahteva bistveno večjo hladilno moč. Sistemi za zračno hlajenje so na meji svojih zmogljivosti. Rešitev? Pri neposrednem tekočinskem hlajenju hladilna tekočina prehaja neposredno mimo čipa, kjer se ustvari večina toplote.

Hyperscale infrastruktura je zasnovana za prilagodljivost, visoko razpoložljivost in enostavno popravljanje. Rittal je zasnoval serijo izdelkov z neposrednim tekočinskim hlajenjem (DLC), ki je prilagojena potrebam hyperscale podatkovnih centrov. Vse rešitve omogočajo enostavno integracijo v obstoječo IT infrastrukturo in so zasnovane za maksimalno učinkovitost, tako da lahko vaši IT sistemi delujejo z maksimalno zmogljivostjo brez nepotrebne porabe energije.

Odkrijte sisteme za shranjevanje energije in njihove možne aplikacije

Hitrejši prehod v povsem električno družbo z Rittalom in Eplanom

Modularne strojne in programske rešitve podjetij Rittal in Eplan ponujajo edinstvene prednosti v vsaki fazi projekta, kar zagotavlja najhitrejšo možno širitev sistemov za shranjevanje energije. Vzdrževanje in servisiranje sta zagotovljena skozi celoten življenjski cikel vašega obrata – za dolgoročno in zanesljivo delovanje.

Ključni so brezhibni podatki! Inženirski podatki, ustvarjeni v oblaku Eplan, se prevedejo v znatne prihranke časa v vsaki naslednji fazi projekta. Od nabave komponent za proizvajalce stikalnih naprav do vzdrževanja v vsaki fazi življenjskega cikla sistema boste še naprej uživali v prednostih inženirskih podatkov, ustvarjenih z Eplan. ​

Te informacije olajšajo izbiro vseh potrebnih komponent sistema Rittal in sestavljanje preizkušene stikalne naprave, z avtomatskim generiranjem preverjanja zasnove v skladu z IEC 61439. Komponente Rittal so na voljo že na policah. Na primer, stroji Rittal Automation Systems uporabljajo inženirske podatke za omogočanje izjemno hitre montaže in popolnoma avtomatizirane obdelave žic. Rittal lahko pomaga tudi pri zagonu nove opreme v novih in obstoječih sistemih.

Pospešite svoje projekte ob uporabi enake količine virov? Da, to je mogoče – zahvaljujoč edinstveni prednosti kombiniranja strojne in programske opreme podjetij Rittal in Eplan.

Standardizacija je ključ do uspeha. Naši svetovalci vam lahko svetujejo pri uvajanju novih, učinkovitejših procesov, s katerimi boste lahko izkoristili polni potencial svojega podjetja. Sodobne programske rešitve podjetja Eplan imajo vse, kar potrebujete za načrtovanje sistema. Sodobni konfiguratorji za vsa področja, od hlajenja do distribucije električne energije, lahko v nekaj sekundah ustvarijo tudi načrtovalne overitve v skladu s standardom IEC 61439, vključno s popolnimi seznami delov. Stroji Rittal Automation Systems ponujajo popolno podporo pri montaži sistema, vse do popolne avtomatizacije celotnih procesnih faz. To nam omogoča, da za vaš projekt ustvarimo sisteme po meri in upoštevamo specifične zahteve, kljub standardizaciji. Več kot 1000 servisnih strokovnjakov po vsem svetu nudi tehnično podporo z minimalnim odzivnim časom in z veseljem nudi operativne nasvete na podlagi analiz sistema in učinkovitosti, da bi iz vašega projekta iztisnili kar največ.

Zastarela dokumentacija obratov, nestabilne dobavne verige in naraščajoči standardi so nekateri od izzivov, povezanih s prehodom na energijo. Vsa naročila je treba obravnavati pravočasno, pri čemer je treba dosledno upoštevati visoke varnostne standarde za nizkonapetostne stikalne naprave. Rešitve podjetij Rittal in Eplan vam ne pomagajo le pri načrtovanju in izvedbi sistemov, ki so skladni s standardi, v najkrajšem možnem času, temveč tudi pri njihovem delovanju skozi celoten življenjski cikel z visokim MTBF. Programska oprema Eplan Cloud izpolnjuje vse standardne regulativne zahteve. Načrtovane sisteme je mogoče brez dodatnega napora odobriti kot 3D-modele. Rittal dobavlja trpežne, certificirane komponente, od distribucije električne energije do hlajenja in ustreznih ohišij, vse od dobavitelja na enem mestu. Žep za digitalne načrte ožičenja Rittal ePocket zagotavlja, da Dokumentacija vaših strojev in naprav je vedno posodobljena, kar zmanjšuje operativna vzdrževalna dela na minimum. Če se kljub temu pojavi težava, vam je na voljo več kot 150 servisnih lokacij po vsem svetu, ki vam bodo pomagale in zmanjšale izpade, s čimer se zagotovi varno dolgoročno delovanje vaših naprav in opreme.

Skupni jezik za vse udeležence projekta pri gradnji energetskega sistema je skupna vizija podjetij Eplan in Rittal. Platforma Eplan Cloud je odlična osnova za uspešno sodelovanje med vsemi udeleženci projekta pri gradnji obrata. Eplan ponuja na stotine standardnih vmesnikov za nadaljnjo obdelavo v vodilnih programskih orodjih. To preprečuje motnje v podatkih in zagotavlja en skupni jezik v celotnem projektu. Podatkovni portal Eplan vsebuje vse ključne sistemske komponente podjetja Rittal in priljubljenih zunanjih dobaviteljev. To zagotavlja učinkovit nadzor projekta, od načrtovanja distribucije električne energije do izbire najučinkovitejše rešitve hlajenja, montaže in zagona sistema. Poleg tega Rittal zagotavlja 360-stopinjsko storitev za celoten življenjski cikel vašega obrata. Morebitne napake se zlahka odpravijo." skenirano in interpretirano z uporabo sodobnih orodij, nato pa rešeno.

Energetski prehod je neustavljiv. Kljub temu morajo biti decentralizirani energetski sistemi trajnostno učinkoviti in finančno vzdržni za delovanje. Kombinacija programske opreme Eplan in strojne opreme Rittal zagotavlja idealno osnovo za združevanje trajnosti z učinkovitostjo. To omogoča izvedbo več projektov, namenjenih decentralizaciji energetske infrastrukture, brez povečanja zmogljivosti. Eplan Cloud ostaja standard v celotnem procesu načrtovanja in vaše orodje za ustvarjanje digitalnega dvojčka. Rittal varuje dobavno verigo in ponuja prilagodljive rešitve za širok spekter aplikacij. Standardne konfiguracije za energetske sisteme načrtovalcem zagotavljajo certificirane rešitve za njihove aplikacije, hkrati pa omogočajo dovolj prostora za individualne spremembe. Modularna sistemska arhitektura vseh sistemskih komponent omogoča učinkovito in stroškovno učinkovito montažo brez dolgotrajnih postopkov odobritve ter prilagodljivost, kadar koli jo potrebujete. Naša 360° storitev bo podaljšala življenjsko dobo vašega sistema in znižala stroške pri" vsaki fazi načrtovanja in življenjskega cikla.

Celovite rešitve za energetski prehod

Pozdravljeni, spremembe – Vaša enotna kontaktna točka za vse rešitve. Za pospešen prehod v družbo, ki temelji izključno na električni energiji.

Pospešite svoje lokalne energetske sisteme z Eplan

Eplan pospeši celoten postopek načrtovanja, ko morate prestrukturirati svojo energetsko krajino. Standardizacija in avtomatizacija vam pomagata doseči sisteme za shranjevanje energije v zelo kratkem času!

Ohišja za shranjevanje energije: Revolucionarna rešitev!

Rittal ponuja široko paleto rešitev za shranjevanje energije v zaprtih prostorih in na prostem – modularna, prilagodljiva in primerna za integracijo v vse nizkonapetostne sisteme.

Učinkovita kontrola klime za vaše shranjevanje energije

Pravilna temperatura je ključnega pomena za delovanje in življenjsko dobo vašega shranjevalnika energije. Ne glede na to, ali se odločite za klimatizacijo na zračni ali vodni osnovi, vam nudimo celovito podporo in razvijemo najprimernejšo rešitev za vaš...

Učinkovitost in zanesljivost združeni v enem sistemu za distribucijo električne energije

Z izjemno prilagodljivo tehnologijo distribucije električne energije bodite previdni. Naše preizkušene rešitve ločijo od drugih po preprosti, varni montaži in uporabniku prijaznem načrtovanju.

Hitra montaža sistemov z Rittal Automation Systems

Naše rešitve, od ročnih orodij do popolnoma avtomatizirane strojne tehnologije, vam lahko pomagajo veliko hitreje sestaviti decentralizirane energetske sisteme.

Celovita storitev za vaš sistem

Z Rittalovo 360° storitvijo smo vam na voljo kadar koli in kjer koli. To vam omogoča, da podaljšate življenjsko dobo vašega sistema, zmanjšate stroške in prejmete hitro pomoč v primeru okvare.