Vzorec aplikacije

AC razdelilnik za fotovoltaične projekte

Predsestavljena rešitev za vzpostavitev AC razdelilnika kot pomožnega sistema med pretvornikom in omrežnim napajanjem – idealno in po meri prilagodljivo izhodišče za razvoj vašega projekta.

Standardni industrijski projekt je bil razvit posebej za fotonapetostne sisteme > 30 kVA pri vzporednem delovanju z omrežnim napajanjem. Konfiguracija temelji na kompaktnem ohišju AX 1281.000 s sistemom Ri4Power 185 mm za distribucijo električne energije in je bil preizkušen v skladu z IEC 61439-1-2. Projekt vključuje tudi ustrezne ventilatorske in filtrirne enote ter grelnike ohišij za nadzor klimatizacije skupaj s kompaktnimi odklopniki, NH stikalnimi varovalkami in prenapetostno zaščito. Nazivna napetost 400 V, nazivni tok do 630 A. 

Uporabnik prejme celoten Eplan projekt, vključno z dokumentacijo in digitalnim dvojčkom AC razdelilnika. Ta industrijski model je mogoče hitro in enostavno prilagoditi vašim posebnim potrebam. Že med fazo razvoja prihranite dragoceni čas in se lahko zanesete na varen in preizkušen sistem. Tudi sestavljanje je močno pospešeno, saj ohišje AX omogoča notranjo namestitev brez nadaljnje strojne obdelave – brez vrtanja, brez prebijanja, brez rezanja. Nadzorni sistem je nameščen neodvisno od ohišja na ločenih montažnih profilih. S tem je zagotovljen neoviran dostop do vse vgrajene opreme ter enostavno odstranjevanje in ponovno sestavljanje nadzornega sistema.

Prenosi