Predsestavljena rešitev za zabojnike za shranjevanje energije z visoko učinkovito tehnologijo hlajenja, ki pomaga zmanjšati ogljični odtis. Prilagodljiv modularni koncept omogoča enostavno prilagajanje vašim posebnim zahtevam. Stojala so lahko opremljena z individualno izbiro vodil in policami za komponente in so tako primerna za uporabo z različnimi tipi baterij.
Zabojniki so na voljo v različnih velikostih:
- 40 ft 3 x 3 zabojnik (globina stojala 800 mm)
- 40 ft ISO HC zabojnik (globina stojala 600 mm)
- 20 ft 3 x 3 zabojnik (globina stojala 800 mm)
- 20 ft ISO HC zabojnik (globina stojala 600 mm)
- 3 x 3 x 3 zabojnik (globina stojala 800 mm)
- 10 ft ISO HC zabojnik (globina stojala 600 mm)
Vsi zabojniki so opremljeni z učinkovito tehnologijo hlajenja Blue e+. S spreminjanjem števila posameznih hladilnih enot lahko prilagodite hladilno moč zahtevam določene aplikacije. Zahvaljujoč vgrajenim toplotnim cevem hladilne enote porabijo tudi manj energije za zagotavljanje zahtevane moči hlajenja.
Standardni industrijski projekt je na voljo z Rittal risbami in CFD analizo.