Vzorec aplikacije

Nizkonapetostni glavni razdelilnik za kompaktno sekundarno razdelilno postajo

Predsestavljena rešitev za glavno nizkonapetostno razdelilno ploščo (LVDB) kompaktnih transformatorskih postaj s 1.250 A @ 400 V. Odlična vstopna točka za hitro in enostavno prilagajanje vašim zahtevam.

Konfiguracija se uporablja na standardnih montažnih ploščah Rittal in vključuje sistem 185 mm zbiralnih sponk Ri4Power z adapterji odklopnikov, NH varovalkami in nosilci zbiralnih sponk kot osrednjimi komponentami za distribucijo električne energije. Za učinkovito digitalizacijo kompaktne transformatorske postaje so merilne in nadzorne naprave nameščene v majhnih in kompaktnih ohišjih Rittal serije PK in AX.

LVDB koncept uporablja najsodobnejše digitalne kompaktne transformatorske postaje in je na voljo kot popoln Eplan projekt, vključno z dokumentacijo. Izkoristite prednosti predsestavljene rešitve in pospešite svoj razvoj.

Z Eplan Industry Sample kot standardnim industrijskim projektom prihranite dragoceni čas razvoja!

Prenosi