Pogoji sodelovanja

Izziv RiLineX

Ti pogoji in določila urejajo sodelovanje v izzivu RiLineX in prenos pravic na tretje osebe.

Izziv AX organizira Rittal GmbH & Co. KG (v nadaljevanju »organizator«).

Sodelovati lahko lahko vse fizične osebe strank in potencialnih strank organizatorja s sedežem v Republiki Nemčiji, ki so v času sodelovanja stare vsaj 18 let in imajo prebivališče v Republiki Nemčiji.

Če imajo udeleženci omejeno pravno sposobnost, je za sodelovanje v nagradni igri potrebno soglasje njihovega zakonitega zastopnika.

Zaposleni pri organizatorju in njegovih povezanih podjetjih ter njihovi družinski člani so izključeni iz sodelovanja.

Poleg tega si organizator pridržuje pravico, da kadar koli in po lastni presoji izključi osebe iz sodelovanja, če za to obstajajo legitimni razlogi, na primer (a) v primeru manipulacije v zvezi z dostopom do nagradne igre ali njeno izvedbo, (b) v primeru kršitev teh pravil." Pogoji sodelovanja, (c) v primeru nepoštenega ravnanja ali (d) v primeru lažnih ali zavajajočih informacij, posredovanih v zvezi z udeležbo v nagradni igri.

Sodelovanje je možno le v promocijskem obdobju. Promocijsko obdobje je navedeno na ciljni strani AX Challenge.

Sodelovanje v tekmovanju je prostovoljno in brezplačno. Igra je preprosta spretnostna igra, kjer šteje najhitrejši čas, ki ga določi organizator. Vsak udeleženec lahko igra kolikokrat želi, vendar se šteje le najboljši čas.

Nagrade, ki jih je mogoče osvojiti, so navedene na ciljni strani AX Challenge.

Zmagovalci bodo obveščeni v določenem časovnem okviru po koncu AX Challenge.

Če se zmagovalci po obvestilu ne odzovejo v vnaprej določenem roku, si organizator pridržuje pravico, da ... določi nadomestnega zmagovalca. V tem primeru se zahteva za nagrado prvotno obveščenega zmagovalca izgubi brez nadaljnjega obvestila organizatorja.

Za več podrobnosti glejte ciljno stran AX Challenge stran.

Sodelovanje v nagradni igri je brezplačno. Zato organizator ne odgovarja za morebitne tehnične okvare, ki bi lahko nastale med sodelovanjem v igri, niti za morebitno škodo, ki bi nastala zaradi sprejema ali uporabe nagrade.

Za zagotovitev urejene izvedbe nagradne igre si organizator pridržuje pravico, da kadar koli spremeni pogoje sodelovanja ali da igro predčasno prekine.

p>Pravna pomoč je izključena.

Za vprašanja ali pritožbe se obrnite na:

Rittal GmbH & Co. KG
Auf dem Stúl;tzelberg
D-35745 Herborn
Telefon: +49 (0) 2772 505-0
Faks: +49 0 2772 505 - 2319
E-pošta: info@rittal.de

Našo politiko zasebnosti najdete tukaj.

Z udeležbo v igri se udeleženci strinjajo s temi pogoji in določili.

Srečno in zabavno igranje!