ELEKTRIFICIRAJTE SVOJ SISTEM

Učinkovito shranjevanje – gradniki za energetski sistem prihodnosti

Izkoristite priložnosti na poti do energetskega prehoda

Shranjevanje energije

Rešitve za shranjevanje energije

“Zelena” elektrika se v omrežje ne dovaja stalno in enakomerno, saj je proizvodnja električne energije od vetrnih in sončnih elektrarn odvisna od časa dneva in vremenskih pogojev. Pred kratkim so bile vetrne elektrarne in sončne elektrarne začasno izključene iz omrežja, da bi preprečili preobremenitve.

Objekti za shranjevanje energije so zato nepogrešljivi za uspeh energetskega prehoda, da se ohrani ravnotežje v omrežju. Objekti, kot so litij-ionski baterijski sistemi za shranjevanje energije in procesi pretvarjanja električne energije v plin ali povezovanje sektorjev, so ključni za vsako rešitev, ki je pripravljena na prihodnost. Mednarodna agencija za energijo (IAE) napoveduje eksponentno rast naložb v tehnologije za shranjevanje energije.

Inovativni koncepti podjetja Rittal

Kot partner s pomembnimi izkušnjami v industrijskem sektorju vam lahko Rittal ponudi prave rešitve za ločevanje proizvodnje in porabe energije. S svojim prilagodljivim, razširljivim in modularnim sistemom vam Rittal olajša postavitev sistemov za shranjevanje energije in ponuja številne komponente, ki so popolnoma kompatibilne: ohišja, napajalne enote, rešitve klimatizacije, rešitve za avtomatizacijo za proizvodnjo nadzorne in stikalne opreme ter številne mednarodne storitve.

Vaše prednosti na kratko:

  • Hitra in varna montaža modularnega sistema ohišij s sistemom zbiralnih sponk za hitro namestitev komponent.
  • Visoka stopnja prilagodljivosti – sistemov ohišij za 19" različne akumulatorje, vodila in police za težke obremenitve.
  • Velik prihranek časa s predsestavljenimi in povezovalnimi zabojniki za shranjevanje akumulatorjev, ki vsebujejo vso potrebno infrastrukturo za shranjevanje.
  • Zanesljivo in dolgotrajno delovanje zaradi visoke stopnje zaščite pred vetrom, vremenskimi vplivi in drugimi zunanjimi dejavniki.
  • Globalne možnosti uporabe in skladnost z mednarodnimi standardi ter svetovna servisna mreža.
  • Partner z jasnim pogledom v prihodnost, ki prepozna in vzpostavi novosti že v zgodnji fazi – z inovativnimi in konkurenčnimi rešitvami.

Tipske rešitve za shranjevanje energije

Vzorec aplikacije

Zabojnik za shranjevanje energije z Blue e+

Predhodno konfigurirana rešitev za zabojnike za shranjevanje energije z visoko učinkovito hladilno tehnologijo, ki pomaga zmanjšati vaš ogljični odtis. Prilagodljiv modularni koncept omogoča enostavno prilagoditev vašim specifičnim zahtevam. Regali so...

Zunanja

CS Toptec

Zunanje ohišje s 100 mm transportnim podstavkom in dežno streho z izboklinami na vseh straneh. Stranske plošče, zadnja plošča in vrata so na zunanji strani v celoti dvostenska, celotno ogrodje TS 8 je na voljo za notranjo montažo.

Ohišja

Sistemi ohišij

Ne glede na to ali gre za posamezno enoto ali modularno konfiguracijo, imajo velika Rittal ohišja odlično zasnovan profil okvirja. Za optimalno izrabo prostora je mogoče notranjo opremo namestiti na dveh montažnih nivojih. Za obe vrsti...

Ohišja

Zunanja

Zunanja ohišja so idealna za uporabo v zunanjem okolju. Rittal ponuja različne rešitve ohišij in stenskih ohišij kot standardne izdelke. Ne glede na to ali so dvostenska ali enostenska, iz aluminija ali plastike – vsa...

Hladilne enote, termoelektrični hladilnik

Stenska hladilna enota Blue e+ zunanja 1,5 kW – 5,0 kW

Energetsko učinkovite stenske hladilne enote Blue e+ Outdoor z močjo od 1500 W do 5000 W. Z visoko stopnjo zaščite IP 56 / UL Type 12/3R/4 in temperaturnim območjem od -30 °C do 60 °C ponujajo optimalno zaščito za...

Ohišja

IT stojala

Prilagodljive sistemske rešitve ponujajo pravo ohišje za vaše individualne zahteve, od majhnih do velikih omrežnih aplikacij.

Success Stories.