Standardni industrijski projekti

Standardizirani projekti za pospeševanje širitve energetskih sistemov

Pospešite razvoj in uresničitev svojih načrtov za širitev in pretvorbo energetskega sistema s pomočjo naših standardnih industrijskih projektov. Učinkovit razvoj je v bistvu vgrajen v predhodno opremljene rešitve, saj vam omogočajo takojšen dostop do izdelanih Eplan projektov s popolno dokumentacijo.

Za novo izhodiščno točko uporabite tako imenovani Eplan Industry Sample in preprosto prilagodite konfiguracijo svojim potrebam in zahtevam. Po meri prilagojene rešitve so pripravljene za vzpostavitev v rekordnem času, brez truda in stroškov razvoja.

Popolna integracija naših rešitev prav tako poenostavi postopek naročanja: enostavno uvozite seznam Rittal komponent v nakupovalno košarico in vaša nabavna pisarna že ima vse pomembne in potrebne informacije. Naš Rittal Application Center v Geri dodatno širi vaše možnosti in poskrbi za nekatere elemente vaše proizvodnje: zaupajte nam hitro in zanesljivo predhodno sestavljanje sistemskih komponent za vašo nizkonapetostno nadzorno in stikalno opremo.

Prihranite dragoceni čas in se osredotočite na svoje glavne sposobnosti – da pospešimo vaš napredek na poti do popolnoma električne družbe.

Vaše prednosti na prvi pogled

  • Predkonfigurirane rešitve, Eplan projekt, vključno z dokumentacijo, ki vam je na voljo.
  • Brezhibna integracija naših rešitev vam poenostavi tudi postopek naročanja.
  • Naš globalni Rittal Application Center vam ponuja dodatne možnosti za predhodno montažo.
  • Prevzamemo lahko del vašega proizvodnjo in hitro ter zanesljivo dobavo vaših **pripravljenih sistemskih komponent** za nizkonapetostne stikalne naprave.
  • **Z našimi **vzorci uporabe** lahko **pospešite inženiring** ter širitev in pretvorbo svojih energetskih aplikacij.
Z vnaprej konfiguriranimi rešitvami za različna področja uporabe lahko preprosto prenesete globalno industrijsko prakso v svoje podjetje. Preprosto prenesite ustrezne informacije in začnite standardizirati svoj inženiring skupaj z Rittalom in Eplanom.
Raphael Görner, izvršni podpredsednik za energetske in elektroenergetske rešitve, Rittal

Odkrijte naše vzorce aplikacij

Vzorec aplikacije

Glavni nizkonapetostni razdelilnik za kompaktne transformatorske postaje

Predsestavljena rešitev za glavno nizkonapetostno razdelilno ploščo (LVDB) kompaktnih transformatorskih postaj s 1.250 A @ 400 V.

Vzorec aplikacije

Nizkonapetostna razdelilna omarica

Nizkonapetostna razdelilna omara, 400 V, 250 A s sistemom zbiralk RiLineX za napajanje 18 IT-omar VX in 6 hladilnih enot Blue e+, vključno z nizkoenergijskimi tokovnimi transformatorji za merjenje energije.

Vzorec aplikacije

Glavni nizkonapetostni razdelilnik za kompaktne transformatorske postaje

Nizkonapetostna razdelilna omarica, 400 V, 250 A s platformo RiLineX zbiralčnega sistema za napajanje osemnajstih IT-omar VX in šestih hladilnih enot Blue e+, vključno z nizkoenergijskimi tokovnimi transformatorji za merjenje energije.

Vzorec aplikacije

AC razdelilnik za fotovoltaične projekte

Predhodno konfigurirana rešitev za izdelavo AC združevalnika kot varovalka med razsmernikom in glavnim priključkom. Posebej razvita za fotovoltaične sisteme v omrežno vzporednem delovanju, ki temelji na kompaktnem ohišju AX s sistemom zbiralk Ri4Power...

Vzorec aplikacije

Stojalo za elektrolizo

Predhodno konfigurirana rešitev za gradnjo stojala za elektrolizo z notranjo vgradnjo VX IT 482,6 mm (19"), individualna konfiguracija v različnih velikostih, modularnost. Za večje povpraševanje je mogoče dodati več modulov za elektrolizo. Izhodišče za...

Vzorec aplikacije

DC združevalec za fotovoltaične projekte

Predhodno konfigurirana rešitev za izdelavo DC združevalnika, ki je odgovoren za združevanje več nizov sončnih modulov. Opremljen z držali varovalk za fotovoltaiko, DC stikali-ločilniki, na osnovi plastičnega ohišja AX z 1-polno podporo za zbiralke.

Vzorec aplikacije

Razdelilnik napajanja za polnilne postaje z izmeničnim tokom

Predhodno konfigurirana rešitev, primerna za individualno širitev, ki olajša načrtovanje večjih, komercialnih polnilnih centrov, npr. za industrijske in poslovne stranke.

Vzorec aplikacije

Zabojnik za shranjevanje energije z Blue e+

Predhodno konfigurirana rešitev za zabojnike za shranjevanje energije z visoko učinkovito hladilno tehnologijo, ki pomaga zmanjšati vaš ogljični odtis. Prilagodljiv modularni koncept omogoča enostavno prilagoditev vašim specifičnim zahtevam. Regali so...

Vzorec aplikacije

DC mikromreža za sisteme razsvetljave

Predkonfigurirana rešitev za implementacijo enosmernega mikro omrežja za testne namene, s priključkom na izmenično omrežje. Vključuje vse komponente, potrebne za montažo, in tako zagotavlja idealno, prilagodljivo izhodišče za načrtovanje vašega projekta.

Vzorec aplikacije

Omarica za nadzor in zaščito

Predkonfigurirana rešitev za krmilne in zaščitne omare, razvita posebej za nadzor in zaščito delovanja podstanic.