Z RiPanel konfiguratorjem lahko hitro in enostavno izberete ohišja in stikalne omarice z enim klikom – in jih naročite neposredno v spletni trgovini. To prinaša tudi dodatne prednosti, kot je konfiguracija izdelkov in dodatkov brez napak ter podrobno mehansko načrtovanje. Še nikoli ni bilo lažje konfigurirati in naročiti vaše popolne rešitve!
Kot vodilno inovativno in tehnološko podjetje Rittal za izdelavo svetovno znanih izdelkov uporablja avtomatizirane proizvodne tehnike, ki temeljijo na načelih industrije 4.0. Naše poslanstvo je čim bolj učinkovita in popolna izdelava sistemov ohišij in stojal, na primer v popolnoma digitalno integrirani tovarni podjetja Rittal v mestu Haiger.
Standardni izdelki so dostavljeni v 24/48 urah v Nemčiji/Evropi – v skladu z našim sloganom:
“Rittal – Das System. Hitreje, bolje, kjerkoli.”
Naročanje
Sodobni ECAD sistemi niso izolirane rešitve. Globoka integracija v strankino IT infrastrukturo omogoča prenos samodejno ustvarjenih seznamov delov – za ponudbe in nabavo materiala – v obstoječe ERP sisteme.
V idealnem primeru bi morala razvojna rešitev torej vključevati ne samo standardizirane vmesnike za vodilne sisteme ERP, PDM in PLM, temveč tudi orodja za individualno integracijo programske opreme v informacijsko sistemsko okolje stranke.
Naše rešitve
- Integracija Eplan podatkov v obstoječe sisteme ERP, PDM in PLM
- Več preglednosti v procesu razvoja izdelkov
- Preprost in hiter način za iskanje idealnega izdelka
- Številni konfiguratorji za lažje iskanje prave rešitve
- Tehniki lahko izbirajo med 70 različnimi vrstami datotek pri prenosu CAD risb za vsak izdelek posebej
- Elektronska obdelava vašega naročila
- Avtomatizirano – učinkovito in zanesljivo zaradi standardnih formatov
- Nižji stroški – manj napak, ki so posledica ročnih vnosov
Tehnična dokumentacija
Tehnična dokumentacija, kot so risbe, seznami delov, seznami terminalov in vsi potrebni podatki za avtomatizirane proizvodne korake, se samodejno ustvarijo s pomočjo programskih rešitev z uporabo standardiziranih vmesnikov in standardiziranih podatkov.
Naše rešitve
- Od generiranja diagramov ožičenja in sestavov do integracije v proizvodnji – vse naloge se lahko dokončajo v enem samem programskem paketu
- Avtomatizirana proizvodnja ohišja na podlagi informacij o naročilu in s podrobnimi proizvodnimi dokumenti
- Krajši čas izvedbe in nižji stroški – z ohranjanjem ciljne kakovosti
- Dobičkonosnost – od posameznega projekta z velikostjo serije 1 in vse do masovne proizvodnje
Krajši čas obdelave, manj napak in nižji proizvodni stroški:
- Učinkovita poraba virov
- Izboljšana učinkovitost delovnikov z optimiziranim in zanesljivim načrtovanjem
- Možnost odzivanja na spremembe v zadnjem trenutku
- Varnost podatkov in samodejne posodobitve z uporabo najsodobnejših tehnologij
Logistika
Proizvajalec ohišij in stikalne opreme od stranke prejme podatke o opremi in jih preveri glede na razpoložljivost podatkov o izdelku, popolnosti in primernosti za vse nadaljnje procese, na primer za proizvodnjo in pripravo na delo. Po potrebi je treba podatke ustrezno obdelati.
Naše rešitve
- 12 proizvodnih obratov na 3 celinah
- Najsodobnejša proizvodna tehnologija
- Več kot 260.000 kvadratnih metrov skladiščnih površin in več kot 225.000 paletnih mest
- Naši standardni izdelki so na voljo iz zaloge po vsem svetu
Naročeno danes, dostavljeno jutri:
- Za vse standardne izdelke
- Za naročila oddana do 14. ure
- Za naročila oddana v spletni trgovini do 14.30 (v Nemčiji)
Kompletiranje
Popoln in jasen seznam delov ter MRP seznam iz sistema ERP zagotavljata, da so zahtevane komponente navedene v ustreznem naročilu poleg ustreznih proizvodnih faz. To omogoča bolj enostavno montažo.
Naše rešitve
- Hiter dostop do vseh pomembnih informacij na enem mestu
- Uporabite ta dostop do podatkov za bolj učinkovito obdelavo naročil in nadomestnih delov
Na naslednji korak procesa: Proizvodnja