BORA

Odličnost v kuhanju in hlajenju z Rittal IT

BORA, inovativni proizvajalec vrhunskih kuhinjskih aparatov, je potreboval nov podatkovni center. Iskali so trajnostno in virom prijazno rešitev, ki bi seveda združevala odlično zanesljivost in varnost z visokim časom delovanja in operativno zmogljivostjo ter bila skalabilna – vse to se je lepo in brezhibno zlilo z lokacijo avstrijskega podjetja v Niederndorfu.

Pregled

Projekt
BORA
Lokacija
Niederndorf, Avstrija
Izziv

Obstoječi podatkovni center se ne more spopasti z rastjo poslovanja

Trajnostna in na prihodnost pripravljena oskrba z energijo

Rešitev

Izgradnja novega podatkovnega centra na lokaciji Niederndorf (Avstrija)

Uporaba obstoječega vira vode za oskrbo podatkovnega centra s hladno vodo

Samozadostno hlajenje v sili z uporabo hladilnika, nameščenega na strehi

Uporaba odpadne toplote za ogrevanje stavbe

Podatkovni center 2. stopnje z 99,749-odstotno operativno razpoložljivostjo.

Redundanca in visoka razpoložljivost sistema sta za nas ključnega pomena, saj si BORA v interesu svojih strank ne more privoščiti izpadov ali izpadov.
Christian Dewina, skrbnik IT-sistemov pri Bori

BORA je prav tako stroga glede kakovosti svojih sistemov za odvod pare, sistemov za kuhanje in peko na pari ter hladilnih in zamrzovalnih sistemov, kot je tudi stroga, saj je na vseh svojih lokacijah sistematično in dosledno sprejela in sledila trajnostni strategiji glede tehnologije in oskrbe z energijo. Podjetje, katerega obstoječi podatkovni center je dosegel meje zmogljivosti, si je želelo podatkovni center, ki bi lahko rasel z njimi, bil zelo robusten in redundanten z neprekinjenim delovanjem ter energetsko učinkovit. V podjetju Rittal je BORA našla in se odločila za izkušenega partnerja, ki je bil kos izzivu.

Kombinacija dveh popolnoma usklajenih hladilnih tehnologij

Sedež podjetja na bregovih reke Inn preseneča s svojim prepoznavnim videzom in dizajnom. Veliko steklenih, lesenih in zelenih strešnih površin, poleg privlačnih teras in dvorišč. Energijo, potrebno za delovanje stavbe, zagotavljajo fotovoltaični sistemi in toplotne črpalke. Hladno vodo zagotavlja lastni vodnjak – vse je popolnoma zasnovano in usklajeno. Takšna je tudi arhitektura podatkovnega centra Rittal: voda iz vodnjaka se uporablja za hlajenje šestih regalov v novem podatkovnem centru. V ta namen je bilo nameščenih več paketov tekočega hlajenja (LCP), od katerih lahko vsak odda do 55 kW toplote na omaro in so prilagodljive zasnove. Popolnoma optimiziran krmilni sistem naredi LCP-je še posebej energetsko učinkovite. Pozimi se ustvarjena toplota uporabi za ogrevanje stavbe, preden se voda vrne v vodnjak, in celoten cikel se začne znova.

Strešna hladilna naprava Rittal se vklopi, če temperatura v omarah postane previsoka. Doseže večjo hladilno moč, vendar porabi tudi več energije. Uskladiti in uravnotežiti je bilo treba dve nasprotujoči si zahtevi. V testih in simulacijah je Rittal sodeloval z vsemi vključenimi partnerji, da bi izračunal optimalno temperaturno območje za to rešitev. Hladilna enota se lahko zdaj brezhibno vključi, ko ni druge možnosti.

Prostor za rast zahvaljujoč strategiji, ki daje prednost oblaku

Da bi zagotovili, da lahko IT-infrastruktura raste skupaj s podjetjem in hkrati zagotavlja neprekinjeno delovanje, so Rittal, BORA in svetovalci iz podjetja Jarrath.com, specialistov za informacijsko in komunikacijsko tehnologijo, razvili dobro zasnovano in celovito rešitev. Ker BORA sledi strategiji, ki daje prednost oblaku, je vedno prostor za prihodnjo rast. Rittal je ločil tudi strežniške in tehnične prostore. Tehnični prostor vsebuje neprekinjeno napajanje in sistem za gašenje požara, kar zagotavlja maksimalno varnost in delovanje. Strukturirani in vzpostavljeni so tudi načrti vzdrževanja in ravnanja v izrednih razmerah, ki ustrezajo zahtevam stopnje 2.