Coca-Cola Europacific Partners (CCEP), največji polnilniški proizvajalec Coca-Cole, si prizadeva doseči podnebno nevtralnost do leta 2040. Ta cilj predstavlja veliko zavezo za svetovnega proizvajalca pijač, tako konceptualno kot tehnološko. Poleg konceptov ponovne uporabe in strategij za surovine je ena ključnih sprememb zamenjava starih hladilnih enot v proizvodnih obratih. Inovativne hladilne enote iz serije Rittal Blue e+ lahko učinkovito zmanjšajo porabo energije.
Pregled
- Projekt
- Hladilne enote Blue e+ v polnilnih obratih CCEP
- Lokacija
- , Nemčija
- Izziv
Ambiciozni podnebni cilji, varčevanje z energijo v polnilnicah
Načrtovanje in izvedba obsežne zamenjave hladilnih naprav v globalno delujočem podjetju
- Rešitev
Testne meritve so pokazale, da lahko tehnologija hladilnih enot Blue e+ prihrani 90 % porabljene energije
Rittal je vsako hladilno enoto natančno dimenzioniral glede na dejanske potrebe
Rittal je zamenjavo v vsaki tovarni pripravil zelo temeljito
Oblikovana je bila osrednja ekipa, ki jo je usposobil Rittal in ji je zaupana zamenjava na vseh lokacijah
Opravil sem meritve za primerjavo stare enote in novega modela Rittal v obdobju dvanajstih mesecev. Potrebe po energiji so bile 90 odstotkov nižje.«
Coca-Cola Europacific Partners (CCEP) upravlja več kot 50 polnilnic v zahodni Evropi. Od leta 2017 si podjetje za pijače veliko prizadeva za dosego podnebne nevtralnosti do leta 2040. V Nemčiji je Mario Drescher koordinator za okolje in energijo pri CCEP. Najprej je vse hladilne enote v proizvodnem obratu v Genshagenu zamenjal z energetsko učinkovitejšimi hladilnimi enotami Rittal Blue e+. Z 12-mesečnimi primerjalnimi meritvami je dokazal, da je njihova poraba energije za 90 odstotkov nižja kot pri starih napravah. To je jasno pokazalo, da bo odločitev zmanjšala ogljični odtis polnilnic po vsem svetu.
Zahvaljujoč hibridni tehnologiji naprav Blue e+ podjetja Rittal te hladilne enote zagotavljajo idealno klimo v ohišju in najnižjo možno porabo energije. Hibridna tehnologija temelji na dveh hladilnih tehnologijah: kompresorju in toplotni cevi. Z združevanjem hibridne tehnologije z inteligentno krmilno tehnologijo, inovativnim hladilnim sredstvom in analizo podatkov lahko naprava optimalno prilagodi svojo zmogljivost posamezni uporabi. To podaljša življenjsko dobo." življenjska doba komponent, nameščenih v ohišju, in zmanjša tveganje okvare med polnjenjem.
Celovita zamenjava
CCEP v Nemčiji ima od tega koristi na vseh svojih lokacijah. Najprej je Rittal analiziral zahteve glede hladilne moči vsake namestitve na nemških lokacijah, da bi predlagal natančno dimenzionirane enote. Na nekaterih mestih je bila potreba po hladilni moči večja kot prej, na drugih pa nižja. Rittal je nato v vsakem obratu zamenjal hladilne enote.
Energetska učinkovitost hladilnih rešitev je velik plus za CCEP, vendar ne edina prednost. Proizvajalec pijač zahteva tudi maksimalno razpoložljivost sistema, da zagotovi pravočasne dobave in s tem zadovoljne stranke. »Naše linije morajo delovati tudi med vse bolj vročimi poletji. Vse, kar pomaga zanesljivo preprečiti izpade, je dobro, vključno s popolnim hlajenjem ohišij, da se tehnologija ne pregreje,« nadaljuje Drescher.