HERMOS/ Deutsche Bahn AG

Da luč v tunelu nikoli ne ugasne

To je nekaj, česar običajno nikoli ne opazimo, a je v krizi vedno prisotno: zasilna razsvetljava. V primeru nesreče pomaga reševalcem, da dosežejo kraj nesreče in najdejo pot ven, če pride do požara. Da bi luči ostale prižgane tudi v primeru izpada električne energije, morajo razdelilne omarice v železniškem predoru prenesti tlačne valove mimoidočih vlakov, skupaj s temperaturnimi nihanji, prahom in umazanijo. HERMOS Systems GmbH se že več kot 25 let zanaša na ohišja Rittal. So robustna, certificirana in na voljo za dolgo časa, kar ljudem omogoča varen in varen izhod iz predora kadar koli.   

Pregled

Projekt
Hermos GmbH/Deutsche Bahn AG
Lokacija
več lokacij, Nemčija,
Podružnica
Rail
Izziv

Predori za hitre železnice so podvrženi težkim obratovalnim pogojem; uporabljena tehnologija mora izpolnjevati visoke varnostne zahteve in imeti certifikate, ki jih zahteva železniško podjetje

Rešitev

Plastična ohišja AX so preizkušena na odpornost proti sesanju in tlaku, ne vsebujejo halogenov in izpolnjujejo standarda za zunanjo uporabo UL 94 V-0 in UL F1 ter imajo UL odobritev za industrijska ohišja. Imeti morajo tudi zaščitno kategorijo do IP 66/NEMA 4X za zaprt prostor in zaščitno izolacijo razreda II.

Plastična ohišja podjetja Rittal uporabljamo že od leta 1999 in z njimi imamo samo dobre izkušnje.«
Veit Demel, generalni direktor podjetja HERMOS Systems GmbH

V tako neprivabnih krajih, kot so predori za hitre vlake, je tehnična oprema izpostavljena velikim obremenitvam. Prenesti mora tlačne valove mimoidočih vlakov, temperaturna nihanja, vrtinčenje prahu in vlago, ki prodira v vsako razpoko. V primeru železniške nesreče ali požara v predoru se ne smejo odpovedati funkcije, kot sta sistem zasilne razsvetljave in njegovo napajanje. Navsezadnje je varnost potnikov in osebja v železniškem prometu odvisna od njihovega brezhibnega delovanja.

Železnica se zaveda svoje velike odgovornosti in je postavila visoke standarde za delovanje svojih tehničnih objektov. Številni predpisi in specifikacije opredeljujejo potrebne tehnične standarde in certifikate. Določajo tudi majhno število pooblaščenih upravljavcev in dobaviteljev. Če se funkcija ali izdelek spremeni, bo takoj potrebno novo potrdilo, ki vključuje enoletni praktični preizkus.

Plastična ohišja Rittal AX: robustno izdelana in enostavna za montažo

HERMOS Systems GmbH je premagal vse te ovire in je odgovoren za velik del varnostne razsvetljave." v predorih nemškega železniškega omrežja Deutsche Bahn. HERMOS že od leta 1999 uporablja ohišja Rittal za namestitev napajalnikov za svoje luči. V zadnjem času uporablja plastična ohišja serije AX. Na voljo so za dolgoročno dobavo in so obsežno certificirana. »Uporabljamo jih, ker imajo vsa certifikate,« pravi Veit Demel, generalni direktor podjetja HERMOS Systems GmbH. Nekateri od teh certifikatov so nepogrešljivi: za odpornost na tlačne valove hitrih vlakov, ki drvijo mimo, je potreben dokaz o odpornosti na sesanje in tlak. Zato je Rittal plastična ohišja podvrgel obsežnemu preizkusu sesalne in tlačne trdnosti v vetrovniku. Ker ohišja visijo na prostem v bližini vhodov, so nezaščitena izpostavljena vremenskim vplivom in temperaturam od -20 do +40 stopinj Celzija. Z zunanjo oceno UL F1 lahko Rittal dokaže, da ohišja AX prenesejo UV-sevanje, vlago in podvodne pogoje brez kakršne koli škode. V Zaprto območje ohišja celo ustrezajo zaščitni kategoriji IP 66/NEMA 4 X. To pomeni, da so zaščitena pred vrtinčenjem prahu in vode, korozijo, nastajanjem ledu in puščanjem olja. In če v predoru izbruhne požar, se ne sproščajo korozivni ali strupeni plini, saj so plastična ohišja izdelana iz materiala brez halogenov in izpolnjujejo protipožarni standard UL 94 V-0. Seveda imajo tudi UL odobritev za industrijska ohišja. Poleg tega imajo vse prevodne komponente ojačano zaščitno izolacijo razreda II.

Rittal in HERMOS sta zato sprejela temeljite previdnostne ukrepe, da zagotovita, da zasilna razsvetljava v predoru nikoli ne ugasne.