99,982-odstotna razpoložljivost ali samo 1,6 ur izpadov na leto – to so zahteve Uptime Institute za certifikacijo podatkovnega centra v skladu s Tier III certifikati. Izziv, s katerim se sooča Kuvajtska narodna banka, je bil, kako opremiti nov podatkovni center v obstoječi zgradbi tako, da bi lahko upoštevali te stroge zahteve.
Prva nacionalna banka v Kuvajtu je bila ustanovljena leta 1952 in je kot taka odvisna od hitrih in zelo dostopnih poslovnih procesov ter IT okolja brez napak. Banka je skupaj s podjetjem Rittal razvila koncept za visoko razpoložljiv in zanesljiv podatkovni center. V glavnem podatkovnem centru mora modularni UPS zagotavljati pomožno napajanje v primeru izpada električne energije, ki mora v skladu s specifikacijami inštituta Uptime Institute omogočiti napajanje do 72 ur. Hlajanje in napajanje je bilo vzpostavljeno z izdelki podjetja Rittal in je primerno za pridobitev Tier III certifikatov. Nadzorni sistem Rittal Computer Multi Control III (CMC III) nadzira parametre, kot so temperatura, dostop ali vlaga v podatkovnem centru. Izmerjene vrednosti se konsolidirajo in obdelajo v centralni enoti. Nato se po SNMP protokolu integrirajo v DCIM rešitev Rittal RiZone, ki stalno spremlja podatke in po potrebi sproži alarm.
Uporabljene IT hladilne enote so zasnovane za nazivno zmogljivost hlajenja do 1.200 kW v konfiguraciji N+1 in omogočajo zanesljivo hlajenje informacijske tehnologije – tudi pri temperaturah okolice do 52 stopinj Celzija. Poleg tega se je kuvajtska banka odločila za pomožen podatkovni center z IT stojali in hlajenjem prostorov s hladilnimi prehodi. Tudi tukaj CMC III in RiZone prevzemata nadzor podatkovnega centra.