Freiburg – slikovito mesto v jugozahodni Nemčiji – se lahko pohvali z novo atrakcijo. Tukaj so v uporabi okolju prijazni električni avtobusi, ki pomagajo zmanjšati onesnaženost. Prefinjena polnilna infrastruktura podjetja SBRS GmbH s komponentami podjetja Rittal zagotavlja optimalno zaščito pred vetrom in vremenom, pa tudi pred osebnim dostopom.
Podjetje SBRS GmbH iz mesta Dinslaken je bilo izbrano za izgradnjo polnilne infrastrukture v Freiburgu, saj so podobne projekte že opravljali v Bruslju, Münstru, Osnabrücku in Benetkah. Sistemski integrator razvija, načrtuje in dobavlja celotno polnilno infrastrukturo od polnilnika do zaščite pred strelami, prevzame pa tudi gradbena dela in napeljavo kablov. SBRS GmbH je za tehnologijo ohišij izbral sistem povezovalnih ohišij Toptec podjetja Rittal.
E-avtobuse je mogoče s stalnim občasnim polnjenjem „napolniti“ v samo petih do osmih minutah, potem pa jih na postaji že čakajo naslednji potniki, da jih odpeljejo od A do B. Takšno vmesno polnjenje na avtobusnih postajah se izvaja z avtomatiziranim stikom prek tako imenovanega odjemnika toka. Ta se običajno napaja iz infrastrukturnega ohišja, namenjenega za zunanjo namestitev. To pomeni, da morajo ta ohišja prenašati vse vremenske razmere in ne smejo predstavljati nevarnosti za ljudi, na primer nevarnosti električnega udara. Varnostne zahteve za to vrsto polnilne infrastrukture so visoke, saj imajo polnilne postaje zmogljivost polnjenja >450 kW in izhodno napetost do 1.000 V.
Polnilne postaje za e-avtobuse se nahajajo na parkirišču za shranjevanje avtobusov in na terminalu „Europaplatz“ v Freiburgu. Imajo zaščito IP55, kar pomeni, da nudijo zaščito pred fizičnim stikom, prahom in vdorom vode.
Za sistemskega integratorja SBRS je bilo že od začetka jasno, da bo Rittal izbran za zagotavljanje tehnologije ohišij:
Osnova na postajališču Europaplatz v Freiburgu so Toptec ohišja za zunanjo uporabo z EMC zasnovo, ki zagotavlja zaščito pred elektromagnetnim sevanjem. To ohišje ima dostop s treh strani. Rittal je za klimatizacijo izbral ventilatorske in filtrirne enote, ki izkoriščajo temperaturo okolice in tako zagotavljajo hlajenje glede na potrebe. Koncept ohišja z dvojnimi stenami ima „učinek dimnika“, ki preprečuje segrevanje zaradi sončnega sevanja. To usmerja tokove vročega zraka navzgor in navzven skozi prezračevalno strešno odprtino. Visoka stopnja zaščite pred korozijo je dosežena tudi z uporabo vrhunskih materialov, kot sta nerjavno jeklo in aluminij.