Če iščete zanesljive, energetsko učinkovite motorje in popolnoma neodvisnega partnerja za proizvodnjo profesionalnih pogonskih sistemov, boste našli pot v Tholen na Nizozemskem do sedeža podjetja Van Meer Industrial Services ali v Antwerpen, kjer ima podjetje mednarodni prodajni center. Poleg industrijskih elektromotorjev in krmilnikov Van Meer ponuja široko ponudbo storitev oblikovanja, krmiljenja in vzdrževanja. Strankam iz različnih panog omogoča, da zagotovijo učinkovito delovanje svojih proizvodnih linij in procesov. Van Meer je pred kratkim sodeloval s podjetjem Rittal pri izvajanju digitalnih procesov za načrtovanje, obdelavo in montažo krmilnikov.
Stroškovna učinkovitost in prihranek energije
Pred osmimi leti se je Van Meer osredotočal predvsem na vzdrževanje elektromotorjev. Potem pa so ugotovili, da previjanje obstoječih elektromotorjev ne bo dolgoročno donosno. Po vsakem servisu elektromotor izgubi približno dva odstotka svoje energetske učinkovitosti. Za neprekinjeno delovanje elektromotorja s 100 kW pa to znese kar 70.000 evrov na leto. Zaradi visokih cen električne energije in potreb po neprekinjenem delovanju so se stranke vse bolj odločale za zamenjavo motorja in ne za popravilo. Danes se je podjetje zato iz običajnega vzdrževalnega podjetja razvilo v mednarodni center za popolne storitve za vse, kar je povezano z nakupom in uporabo rotacijskih pogonov – vključno s potrebnimi električnimi krmilniki in vzdrževanjem.
Zmanjšanje stroškov materiala z Rittal Automation Systems
Širitev paketa storitev je omogočila razširitev in izboljšanje proizvodnje krmilnikov. Podjetje je s pomočjo programske opreme CAE Eplan ProPanel ustvarilo risbe za digitalno oblikovanje in jih poslalo podjetju Rittal v obdelavo. Rittal je digitalne risbe preveril in dostavil popolnoma opremljena hišja TS 8. Ko pa se je število naročil močno povečalo, so se odločili za nakup lastne strojne opreme. Rittal Perforex BC 1007 HS so začeli uporabljati že naslednji dan po namestitvi in je v uporabi vsak dan od takrat. Prednost Eplan ProPanel je, da lahko podjetje že v zgodnji fazi projekta pripravi 3D predstavitev in jo pregleda skupaj s stranko. Uporaba Perforexa prav tako zmanjšuje napake in materialne stroške.
Popolna učinkovitost
Digitalni procesi izboljšujejo načrtovanje in optimizirajo zasnovo ter končno montažo krmilnikov. Van Meer je pred kratkim pokazal učinkovitost tega celostnega načina dela z izvedbo velikega naročila za japonsko kemično podjetje Kuraray. Kuraray je povečal svojo letno proizvodno zmogljivost s 24.000 na 35.000 ton. Kot prispevek k povečanju proizvodnje je Van Meer Industrial Services dobavil tri srednjenapetostne motorje (6000 V) in 150 nizkonapetostnih motorjev (400/690 V), ki so potrebni za širjenje proizvodnje. Kuraray je nizozemsko podjetjel najel za razvoj pogonov za krmilnike motorjev. Ti so nameščeni v enajstih povezovalnih ohišjih Rittal TS 8.
Pregled
- Projekt
- Van Meer Industrial Services
- Lokacija
- SJ Tholen, Nizozemska
- Podružnica
- Electrical-and-Automation
- Izziv
- Zmanjšanje materialnih stroškov.
- Širitev in profesionalizacija proizvodnje
- Rešitev
- Uporaba Perforex BC naslednji dan po namestitvi.
- 3D predstavitve za stranke v zgodnjih fazah projektov.
- Zmanjšanje napak in materialnih stroškov.