Energetski prehod zahteva velika prizadevanja na vseh straneh. Distribucijska omrežja še niso sposobna optimalno nadzorovati pretokov energije. Prvi korak je pretvorba sekundarnih razdelilnih postaj. Vendar pa je v posodobitev distribucijskega omrežja vključenih veliko število akterjev. Že za proizvodnjo pametnih razdelilnih postaj je potrebno strokovno znanje proizvajalcev komponent, ohišij in stikalnih naprav. Rittal, Wago in H. Westermann so združili moči, da bi proizvedli celovite sisteme za pametnejše omrežje – v standardni in veliki količini.
Pregled
- Projekt
- Wago/H. Westermann
- Lokacija
- Minden, Nemčija
- Podružnica
- Energy
- Izziv
Današnja distribucijska omrežja niso opremljena za nihajočo dobavo in odjem energije
Za nadgradnjo sekundarnih razdelilnih postaj je treba sisteme, pripravljene za vgradnjo, dobavljati v velikih količinah in biti dolgoročno na voljo
Potrebno je sodelovanje med proizvajalci ohišij, komponent in stikalnih naprav
- Rešitev
Velikoserijska proizvodnja sistemov, pripravljenih za vgradnjo, pri H. Westermannu s predhodno sestavljenimi kompaktnimi ohišji AX iz komponent Rittal in WAGO. Skupaj lahko zagotovijo sistem, ki izpolnjuje visoke zahteve energetskih podjetij.
Energetski prehod poteka v distribucijskih postajah.
Povečanje uporabe obnovljivih virov energije in naraščajoče energetske potrebe električnih vozil in toplotnih črpalk povečujejo pritisk na lokalne upravljavce omrežij, da posodobijo svoja distribucijska omrežja. Še vedno nimajo pregleda nad tem, koliko so njihova omrežja izkoriščena in kakšne so značilnosti energetskih tokov. Današnja omrežja so »slepa« in se ne morejo ustrezno odzvati na nihajoče in decentralizirane dobave in odjeme.
Vendar pa je posodobitev konvencionalnih transformatorskih postaj s pomočjo pametne tehnologije predpogoj za preprečevanje škodljivih nihanj napetosti in inteligentno upravljanje energetskih tokov.
600.000 sekundarnih transformatorskih postaj naenkrat
Za hitro in učinkovito nadgradnjo 600.000 distribucijskih transformatorjev, ki so v uporabi po vsej Nemčiji, so potrebni izkušeni akterji, kot so WAGO, H. Westermann in Rittal. Rittal dobavlja H. Westermannu svoja kompaktna ohišja AX v dimenzijah 400 x 800." x 300 mm. Proizvajalec stikalnih naprav H. Westermann je odgovoren za inženiring in proizvodnjo stikalne naprave. Končano montažno ploščo namesti v kompaktno ohišje AX. To je mogoče storiti hitro, saj je Rittal že opravil vse potrebno rezkanje in vrtanje.
WAGO zagotavlja komponente na montažni plošči. Merilni terminali vodilnega svetovnega podjetja na področju tehnologije vzmetnih sponk zbirajo vse informacije o stanju transformatorja: napetost, napetostne izhode, signale položaja in temperature. Telekontroler prenaša vrednosti v nadzorni center prek protokola telekontrole IEC 60870-5-104. Omrežje stranke tako ni več slepo.
Tri podjetja lahko sistem dobavljajo tudi v večjih količinah dolgoročno. Upravljavci omrežja imajo to običajno pogodbeno zagotovljeno. Standardizacija, zanesljiva pravočasna dobava in dolgoročna razpoložljivost so bistveni za varno pretvorbo distribucijskih omrežij, kar za Rittal in njegove partnerje ni problem. Tudi proizvajalec se tega zaveda, zato je vključil ... Kompaktno ohišje AX v svojih specifikacijah
Zahvaljujoč uspešnemu sodelovanju med podjetji WAGO, H. Westermann in Rittal je bil narejen prvi korak k posodobitvi omrežij.