Ozon zagotavlja čisto vodo, tako pri čiščenju pitne vode kot pri čiščenju odpadne vode. Plin se proizvaja s posebnimi sistemi, v katerih se ozon proizvaja z električno razelektritvijo – proces, ki zahteva velike količine električne energije. Eden od vodilnih svetovnih proizvajalcev ozonskih čistilnih naprav je Xylem Services GmbH s sedežem v mestu Herford v Nemčiji, ki je del skupine Xylem z 12.500 zaposlenimi po vsem svetu. Njihovi sistemi se po vsem svetu prodajajo pod blagovno znamko Wedeco. Ker so stroški energije med obratovanjem relativno visoki v primerjavi s stroški naložbe, Xylem pripisuje velik pomen visoki energetski učinkovitosti. Za hlajenje stikalne opreme Xylem uporablja hladilne enote iz serije Blue e+ podjetja Rittal.
Rittal zagotavlja ohišja in združljivo tehnologijo hlajenja z visoko stopnjo zanesljivosti dostave. Zaradi velikega povpraševanja trenutni časi proizvodnje znašajo samo štiri tedne. To pomeni, da je za nas zelo pomembno imeti dobavitelja celovitih sistemov, kot je Rittal.
Močnostna elektronika potrebuje hlajenje
Za proizvodnjo ozona je potrebna električna energija: sistem, ki proizvede kilogram ozona na uro, porabi približno 5 do 6 kW električne energije. Trenutni sistem kemične tovarne na Tajvanu lahko proizvede do 20 kilogramov ozona na uro in ima zato skupno priključno obremenitev več kot 100 kW. Izguba energije takšnega sistema, ki se v ohišjih pretvori v toploto, je okoli osem odstotkov. Za zaščito komponent v ohišju pred visokimi temperaturami so ohišja Rittal TS 8 dodatno opremljena z dvema hladilnima enotama iz nove serije Rittal Blue e+, kjer ima vsaka moč 6 kW.
Nižji operativni stroški
Nove hladilne enote serije Blue e+ so bistveno bolj energetsko učinkovite od predhodnih modelov. Hibridno delovanje s kombinacijo toplotne cevi in hlajenja s kompresorjom lahko prinese zelo visoke prihranke energije v območju delnih obremenitev. Hlajenje je zasnovano za temperaturo v ohišju od 35 °C pri enaki zunanji temperaturi 35 °C. Pri nižjih zunanjih temperaturah hladilne enote potrebujejo veliko manj energije. Poleg tega je hlajenje kompresorja tudi energetsko optimizirano. Visoka energetska učinkovitost in s tem povezani prihranki pri obratovalnih stroških za stranko so zato velika prednost Xylem sistemov, ki delujejo skorajda neprekinjeno. Če ima hlajenje ohišja 2 kW nižjo porabo energije, to pri 8.500 obratovalnih urah na leto predstavlja prihranek v obliki petmesnega števila.
Večnapetostna zmogljivost je prednost
Večnapetostna zmogljivost je še posebej pomembna za mednarodna podjetja, kot je Xylem. Ne glede na to, ali se sistem uporablja v ZDA, na Japonskem, v Mehiki, Veliki Britaniji ali v Nemčiji, so hladilne enote združljive z določeno omrežno napetostjo. V preteklosti je moral Xylem namestiti ustrezno hladilno enoto za določeno omrežno napetost ali uporabiti dodaten transformator. V mednarodnem poslovanju je zato še posebej pomembna UL razvrstitev hladilnih enot. Formalnosti in predpisi za UL odobritve se razlikujejo glede na lokacijo namestitve. Za Xylem je pomembna tudi mednarodna razpoložljivost komponent in ustrezen servis/dostava rezervnih delov. Z mednarodnim dobaviteljem, kot je Rittal, pa imajo usposobljenega lokalnega kontaktnega partnerja .
Pregled
- Projekt
- Xylem Services GmbH
- Lokacija
- Herford, Nemčija
- Podružnica
- Machine-Building
- Izziv
Visoka energetska učinkovitost hlajenja stikalne opreme.
Nižji stroški energije.
- Rešitev
Rittal TS 8 ohišja
Dve hladilni enoti Rittal Blue e+ (vsaka z močjo 6 kW).