Varnost informacijske tehnologije

Informacijska tehnologija deluje, ko vse funkcionira

Poslovni uspeh posameznih podjetij je danes vse bolj odvisen od digitalnih sistemov. Medtem ko je bil izpad proizvodnje nekoč sprejemljiv, se morajo danes podjetja ves čas zanašati na digitalni nadzor svojih proizvodnih sistemov. IT infrastruktura, ki je stalno na voljo, je zato eden najpomembnejših dejavnikov učinkovite proizvodnje.

IT varnost je glavna prednostna naloga, še posebej v panogah, kjer obdelujejo občutljive podatke. Ustrezni varnostni ukrepi nudijo zaščito pred fizičnimi in kibernetskimi grožnjami ter tako zagotavljajo nemoteno poslovanje.

Podatki o načrtovanju, podatki o občutljivih poslovnih procesih in podatki o proizvodnji morajo biti zaščiteni pred različnimi nevarnostmi, kot so prah, ogenj in voda. Obstajajo tudi druge fizične nevarnosti, kot je izpad napajanja ali okvara hladilnega sistema, ki povzroča dvig temperature v podatkovnih centrih.

Kibernetske grožnje zajemajo številne nevarnosti, od DoS napadov (Denial of Service) do naprednih obstojnih groženj (APT). Primer DoS napada je šifriranje proizvodnih podatkov in zahteva po odkupnini. Napredne obstojne grožnje so po drugi strani napadi, katerih cilj je pridobiti stalen dostop do omrežja (in drugih sistemov) za krajo podatkov ali sabotažo. Slednje ima lahko resne posledice – kriminalci lahko nato na daljavo upravljajo hladilne rešitve ali UPS sisteme ali jih celo popolnoma izklopijo.

Ali je vaša IT infrastruktura zaščitena pred napadi?

Uporabite program za preverjanje Smart IT in preverite!

Preden lahko izvedemo zanesljivo analizo in vam ponudimo priporočila za izboljšanje vaše IT varnosti, moramo izvedeti čim več o fizični nastavitvi vaše IT infrastrukture.

Program za preverjanje Smart IT je spletni vprašalnik, s katerim nam lahko predstavite arhitekturo vašega IT okolja, vašo obstoječo fizično IT infrastrukturo in nam prikažete trenutno organizacijo vaše informacijske varnosti ter delovanje IT sistemov. Po izpolnjevanju vprašalnika vas bo kontaktiral eden od naših kvalificiranih IT strokovnjakov, ki vam bo predstavil potenciale za optimizacijo in razložil, kako lahko tveganje za nevarnosti zmanjšate na minimum. Izkoristite nasvet strokovnjakov! Sistem je brezplačen in brez obveznosti .

Na program za preverjanje Smart IT

Mikro podatkovni centri – prilagodljivi varnostni sefi za informacijsko tehnologijo

Mikro podatkovni centri so vrsta varnostnih sefov v različnih izvedbah, ki zagotavljajo zaščitno ohišje za enega ali več strežniških stojal. Z modularno zasnovo so naše rešitve primerne za uporabo na težko dostopnih lokacijah. Če vaše potrebe po IT infrastrukturi naraščajo ali če preselite svoje poslovanje na drugo lokacijo, lahko vsak IT sef individualno prilagodite in ponovno sestavite, s čimer zagotovite največjo prilagodljivost in vašo naložbo v prihodnost. Mikro podatkovni center je mogoče zelo hitro namestiti v najmanjše prostore in ga nadgraditi z različnimi komponentami in dodatki, ki ustrezajo vašim potrebam.

Majhen podatkovni center zagotavlja optimalno zaščito za enega ali več strežniških ohišij.

Pregled glavnih prednosti:

  • Najvišja stopnja varnosti za vašo IT infrastrukturo
  • Modularna zasnova za namestitev na težko dostopnih lokacijah
  • Možna uporaba ohišij od obstoječih strežniških stojal
  • Varna naložba za prihodnost zaradi možnosti razširjanja, razstavljanja in ponovnega sestavljanja.
  • Sistemsko preizkušena varnost in visoka stopnja zaščite – testiranje so izvedli akreditirani inštituti za testiranje in potrdili s poročili o preizkusih
  • Modificirane zračne pregrade za optimalno usmerjanje zraka za učinkovito hlajenje mikro podatkovnih centrov

Na izdelek

Robustna osnovna zaščita za vaše IT komponente pred morebitnimi fizičnimi nevarnostmi – optimalen koncept zaščite za strežniško stojalo.

Pregled glavnih prednosti:

  • Modularna zasnova za namestitev na težko dostopnih lokacijah
  • Priložena sprednji in zadnji del 482,6 mm (19") nosilca za VX IT stojalo
  • Lažji od Micro Data Center Level E
  • Sistemsko preizkušena varnost – testiranje so izvedli akreditirani inštituti za testiranje in potrdili s poročili o preizkusih

Na izdelek

Konfigurirajte svoj varnostni sef po meri ter izberite različne komponente in dodatke, ki bodo vaš IT sef spremenili v mikro podatkovni center. Na koncu postopka boste prejeli pregled izbranih možnosti, vključno z vsemi ustreznimi tehničnimi podatki. Te dokumente lahko potem uporabite za posvet z našimi IT strokovnjaki.

Na Micro Data Center konfigurator

Druge IT varnostne rešitve podjetja Rittal

Popolne rešitve za zaščito vaše IT infrastrukture pred fizičnimi nevarnostmi – od modularnih sistemov do pametnih gasilnih sistemov. Ne glede na to, ali načrtujete novo postavitev ali samo razširitev vašega podatkovnega centra – z našimi desetletnimi izkušnjami o IT varnosti vam stojimo ob strani.

Osnovna varnostna soba – optimalna, modularna rešitev soba v sobi za zaščito komponent IT infrastrukture.
Soba z visoko razpoložljivostjo – najvišja in preizkušena fizična zaščita za podatkovne centre in lokacije informacijskih sistemov.

Na izdelek

S preizkušenim VdS sistemom za zgodnje odkrivanje in gašenje požara je mogoče nadzorovati do pet povezanih ohišij. V primeru požara se ogenj pogasi z okolju prijaznim gasilnim sredstvom NOVEC™ 1230.

Na izdelek

Varnost IT je zagotovljena z našimi prilagodljivimi in prilagojenimi rešitvami za nadzor in spremljanje vseh fizičnih parametrov v IT okolju.

Na izdelek

Združljivi koncepti hlajenja informacijske tehnologije zagotavljajo, da so tako posamezna ohišja kot celotni podatkovni centri hlajeni učinkovito in na komponentam prijazen način.

Na izdelek

RiZone programska oprema je zasnovana za integriran nadzor fizične IT infrastrukture in strežnikov.

Na izdelek

Ali že zdaj uporabljate optimalno rešitev za vašo IT infrastrukturo?

Lahko izvedemo TCO analizo (skupnih stroškov lastništva) za izračun stroškov naložbe in obratovalnih stroškov vašega podatkovnega centra in na podlagi pametnih konceptov klimatizacije priporočimo najbolj ustrezno klimatizacijsko napravo za vašo IT infrastrukturo – ob upoštevanju vseh pogojev okolice. CFD analiza (računalniška dinamika fluidov) se uporablja za napovedovanje toplotnih procesov in uvedbo ukrepov za izboljšanje vaše energetske bilance.

Izpolnite naš kontaktni obrazec in nam pošljite sporočilo, da bomo skupaj našli najboljšo rešitev.

Naše storitve – zanesljivost za miren spanec.

Izpadi in padci zmogljivosti porabljajo čas in denar. S tem v mislih imajo naše stranke po vsem svetu dostop do obsežne in prilagojene ponudbe storitev.

Prednosti: Največja sistemska razpoložljivost, prepoznavanje možnih prihrankov in globalni dostop do naših storitev.

Na našo ponudbo storitev

Schauen Sie sich die Herausforderungen und detaillierten Lösungen anderer Kunden an.