Razširjeni postopek testiranja – Surface Protection Plus – testira materiale na sistemski ravni, kar pomeni, da je celotni izdelek, in ne samo posamezni del, preizkušen v ustreznem spektru uporabe.
- Upoštevani so tudi vplivi geometrije
- Preizkušanje s pravimi testnimi mediji
- Optimalna izbira in kombinacija materiala
- Preizkusni postopek za zaščito pred korozijo (za komponente in celotno zasnovo)
Odvisnost korozije od lokalnih razmer okolice, na primer stopnje korozije v nizkolegiranem jeklu:
| Povprečne stopnje korozije v µm/leto | |||
| Severna morja | Mediteran | Perzijski zaliv | |
| Atmosfera | 50-70 | ||
| Območje razprševanja | 140 | 140 | 190 |
| Območje izmeničnega potapljanja | 80 | 50 | 50 |
| Območje nizke vode | 210 | 160 | 130 |
| Območje trajne potopitve | 30 | 40 | 40 |
| Morsko dno | 20 | ||
v skladu z veljavnimi predpisi, na primer EN, IEC, ASTM
Prednosti: enaka lestvica, primerljiva
Slabosti:izključno na osnovi komponent (npr. pločevine)
- Testiranje na sistemski ravni (celoten izdelek namesto samo posameznih delov)
- Preverjajo se tudi vplivi geometrije (robovi, stolpci, ...)
- Testiranje s pravimi testnimi mediji
Prednosti: Praktična, optimalna izbira in kombinacija materialov za ustrezen spekter uporabe (prevlečena jekla, nerjavna jekla, aluminij, cink)
- Izogibanje zračnosti med deli in tesnjenje vrzeli
- Pravilne kombinacije materialov
- Čim bolj organski premazi