22. apr. 2024

Rittal CS Toptec ohišje za zunanjo uporabo

Standardizirano povezovalno ohišje z dvojnimi stenami

Spreminjajoče se zahteve zahtevajo hitre in enostavne rešitve – to velja tudi za ohišja za zunanjo uporabo. Evolucija ohišij serije Rittal CS Toptec zdaj standardizira načelo velikih ohišij Rittal s preprosto zasnovo ohišij za zunanjo uporabo z dvojnimi stenami. S prepričljivimi prednostmi: proizvajalci lahko izkoristijo prednosti hitre razpoložljivosti, vsestranskih možnosti razširitve in prilagodljive namestitve na kraju samem.

V preteklosti so bila ohišja s posebno zasnovo na splošno pogosta izbira načrtovalcev obratov, ki so iskali dvostenska in zelo široka ohišja za zunanjo uporabo. Vključno z ustreznimi negativnimi posledicami: visoki stroški, dolgi dobavni roki in zapletena montaža. Rittal zdaj ponuja rešitev z razvojem svojega ohišja za zunanjo uporabo CS Toptec. S tem so načrtovalci obratov prenesli lasten koncept povezovalnih ohišij na zunanja ohišja z dvojnimi stenami, ki so v serijski proizvodnji in so na voljo iz zaloge s širino 600 in 800 mm, globino 600 in 800 mm ter z višinami 1.200, 1.600, 1.800 in 2.000 mm – opcijsko z izrezom za hladilno enoto. Namesto uporabe enega širokega in težkega ohišja, lahko uporabniki zdaj izberejo dve ali več ozkih posameznih ohišij in jih lahko pozneje kadarkoli dodatno razširijo. To ponuja večjo prilagodljivost, poenostavlja logistiko in olajša namestitev na lokaciji. 

Dostavni časi so občutno krajši – obljuba podjetja Rittal o hitri dostavi v 24 ali 48 urah velja tudi za CS Toptec ohišja. Uporabniki se lahko zdaj takoj odzovejo na spreminjajoče se zahteve, ne da bi morali upoštevati dolgotrajne zamude pri načrtovanju, razvoju in dolgotrajni proizvodnji.

Najvišja prilagodljivost iz zaloge
Rittal se osredotoča predvsem na raznolike možnosti razširitve ohišij z uporabo obsežnega nabora sistemskih dodatkov in vsestranskih možnosti namestitve na lokaciji. Tehnično delo na lokaciji je zmanjšano na minimum zaradi enostavne zasnove ohišij. Tečaji vrat se lahko po potrebi zamenjajo na lokaciji namestitve. Ker Rittal dobavlja tudi široko ponudbo rešitev zunanjega hlajenja po meri, kot so zunanje hladilne enote Blue e+, je mogoče naročiti ustrezno pripravljena in kompletna ohišja.

S svojo vzdržljivostjo in modularno zasnovo ohišja Rittal za zunanjo uporabo zagotavljajo tudi trajnostno uporabo virov in nizke skupne stroške lastništva v celotni življenjski dobi izdelka.

Žepna različica digitalnega načrta ožičenja je vedno pri roki
Digitalna oprema ePOCKET in sistemska dokumentacija zagotavljata stalen dostop do posodobljenih glavnih informacij. Kot pri vseh ohišjih podjetja Rittal imajo tudi CS Toptec ohišja na voljo integrirano žepno različico digitalnega načrta ožičenja, kar strankam omogoča enostaven dostop prek portala Eplan Cloud. Pregledi in izmenjava informacij se tako lahko izvajata hitro in učinkovito.