1. nov. 2020

Rittal: Digitalno sodelovanje na sejmu WindEnergy Hamburg

Višje hitrosti in nižji stroški

Pritisk na stroške je v industriji vetrne energije izjemno visok. Proizvajalci vetrnih turbin se soočajo z velikimi izzivi in potrebujejo učinkovite konstrukcijske rešitve in operacijske sisteme. Na digitalnem sejmu WindEnergy v Hamburgu, ki je potekal od 1. do 4. decembra, je Rittal predstavil, kako lahko proizvajalci plošč in stikalne opreme močno pospešijo načrtovanje in proizvodne procese ter jih pripravijo na industrijo 4.0 ter s tem zmanjšajo stroške za do 20 odstotkov. Glavni izdelki podjetja Rittal so vključevali sistemske rešitve, kot so nova majhna in kompaktna ohišja AX in KX, ohišje VX25 in infrastrukturne rešitve za shranjevanje energije.

Na digitalnem sejmu WindEnergy Hamburg je Rittal predstavil nove rešitve in izdelke, ki bodo proizvajalcem nadzornih in stikalnih sistemov omogočili, da ustvarijo inteligentne module za vzpostavitev popolnoma digitalne vrednostne verige. “Podjetje Rittal je dobavitelj skoraj vseh proizvajalcev vetrnih turbin neposredno ali posredno z razvojem plošč in stikalne opreme. Z rešitvami za avtomatizacijo in digitalno integracijo procesov v celotni vrednostni verigi izkoristimo tudi pomemben potencial za zmanjšanje stroškov,” je povedal dr. René Umlauft, generalni direktor prodaje pri podjetju Rittal.

Stalni in kakovostni podatki so ključ do uspeha, saj preprečujejo nastanek napak in močno izboljšajo produktivnost. Ožičenje in preizkušanje ter popravljanje je v središču sistema, ki povezuje vse korake procesa od razvoja do izdelave ohišja. Boljšo podporo za izboljšano učinkovitost zagotavljajo konfiguracijska orodja, sistemska tehnologija ohišij ter avtomatizacijske rešitve od predhodno sestavljenega ožičenja do mehanske obdelave plošč in celotnih ohišij, skupaj s 24-urno dostavno službo v Nemčiji.

Nova tehnologija ohišij za industrijo 4.0

Predstavitev nove serije kompaktnih in majhnih ohišij AX in KX je korak naprej v smeri industrije 4.0. Ohišja vključujejo digitalno opremo in se idealno prilegajo digitalni vrednostni verigi proizvodnje plošč in stikalne opreme, s čimer so načrtovalci še bolje pripravljeni na digitalizacijo. Poleg visokokakovostnih 3D podatkovnih in konfiguracijskih orodij QR kode na vseh ploščah, ki jih je treba obdelati, poenostavljajo njihovo integracijo v proizvodni potek dela. To omogoča najsodobnejši digitalen nadzor, od prejema blaga do končne proizvodnje.

Rittal je predstavil povsem nova ohišja AX in KX kot spodbujevalnika v električni opremi vetrnih turbin. Majhna in kompaktna ohišja se lahko namestijo hitreje in bolj učinkovito ter ponujajo večjo prilagodljivost in varnost. Na primer, vrata in ključavnice je mogoče namestiti brez uporabe orodja. Druga prednost je dodaten prostor v ohišju, ki ga ponujata AX in KX v primerjavi s predhodno serijo. Optimizirani izrezi in večje prirobnice pa v povprečju omogočajo do tretjino več prostora za vhod kablov.

Robustne rešitve za uporabo na kopnem in na morju

Poleg tega Rittal ponuja tudi ustrezno tehnologijo ohišij za vsako funkcijo v vetrnih turbinah. Podjetje proizvaja standardizirana in izjemno robustna kompaktna ohišja AE, ki so idealna za sisteme za nadzor naklona. Ohišja odlikujejo velike debeline materiala in dodatni ojačevalni elementi ter posebej zasnovan sistem zaklepanja, ojačane pritrdilne plošče in drsna obloga, po kateri je varno hoditi.

Rittal bo predstavil modularne rešitve, ki temeljijo na sistemu velikih ohišij VX25 za namestitev varnostnih frekvenčnih pretvornikov ter nadzorno-varnostno tehnologijo v kupoli ali stolpu. To ustreza strogim zahtevam po stabilnosti, odpornosti proti tresljajem in zaščiti pred korozijo. Močnostna elektronika je zaščitena s tehnologijo ohišij VX25, ki so serijsko v skladu s standardi IP 55, IK10 in Nema 12 ter z dovoljenjem UL. Poleg tega je modularni sistem Rittal Ri4Power zasnovan tudi za konfiguracijo nizkonapetostne stikalne opreme.

Infrastrukturni standardi za sisteme za shranjevanje energije

Z Rittal komponentami lahko uporabniki vzpostavijo tudi infrastrukturne rešitve za sisteme za shranjevanje energije. Ponudba standardiziranih, usklajenih in globalno dostopnih delov obsega vse od posameznih ohišij do popolnih rešitev v zabojnikih. Rezultat tega so mehanske rešitve napajalnih sistemov in nadzor klimatizacije za sistemske integratorje in načrtovalce obratov, ki so zdaj na voljo iz enega vira.

Stojala za akumulatorje imajo kakovostne police, ki vzdržijo težo do 100 kg na polico in imajo skupno nosilnost do 1.500 kg. Dobra zasnova stojal pa omogoča prilagodljivo namestitev akumulatorjev različnih oblik na stojalo. Akumulatorji se enostavno priključijo na Rittal tokovne priključke. Na strešnem delu stojala pa je dovolj prostora za enostavno upravljanje z akumulatorji. Razporeditev stojal za shranjevanje energije - in s tem tudi spreminjanje velikosti - je preprosto in enostavno.

Na koncu je Rittal predstavil, kako spodbuja razvoj IIoT (industrijski internet stvari) z lastnimi rešitvami in pametnimi storitvami: od inteligentnih rešitev hlajenja in pametnega koncepta storitev, kot je predvidljivo vzdrževanje, do rešitev IT infrastrukture, kot so robni podatkovni centri. To bo podjetjem omogočilo, da povečajo zanesljivost svojih sistemov, zmanjšajo porabo energije in izboljšajo digitalizacijo.