13. jul. 2020

Nova plastična ohišja Rittal AX

AX ohišja: zdaj tudi za zunanjo uporabo

Rittal je svojo ponudbo kompaktnih ohišij AX zaokrožil z na novo razvitimi plastičnimi ohišji. Zdaj ponujajo najboljše iz obeh svetov: prednosti prefinjene sistemske tehnologije in prednosti izjemno robustnih materialov. Plastično ohišje AX ščiti električne komponente tudi v zelo težkih okoljih, na primer na prostem. Ponuja nove možnosti montaže za hitro širitev in omogoča namestitev pametne sistemske tehnologije.

Rittal je nadomestil predhodno serijo KS ohišij z novimi plastičnimi ohišji AX in tako popolnoma na novo definiral tehnologijo plastičnih ohišij. Izdelek je osnovan na tehnologiji podjetja Rittal za izdelavo ohišij iz pločevine in jeklene pločevine iz nerjavnega jekla, ki jo je mogoče uporabiti za močno poenostavitev in pospešitev proizvodnih procesov v proizvodnji plošč in stikalne opreme. Zdaj je v plastičnih ohišjih uporabljena tudi ta sistemska tehnologija. To je zmagovalna kombinacija za načrtovalce proizvodnih obratov: Rezultat je tehnologija ohišij, ki omogoča največjo možno poenostavitev, hitrost in svobodo oblikovanja, hkrati pa izpolnjuje vse predpogoje za največjo varnost in robustnost.

Ne glede na to, ali so varno nameščeni v proizvodnem obratu ali izpostavljeni vetru in drugim vremenskim vplivom – nova plastična ohišja AX lahko prenesejo vse ekstreme. Tipična področja uporabe so kanalizacijski sistemi in sistemi pitne vode ter fotovoltaika pa tudi agresivna okolja, kot so pomorske aplikacije in splošna zunanja uporaba.

Preberite več: Plastična ohišja AX

Boljša zanesljivost

Nova ohišja so popolnoma primerna za zunanjo uporabo, saj so izdelana iz plastike, ki je ojačana s steklenimi vlakni in ima sedemkrat večjo odpornost na UV žarke. Zato so primerni za zunanjo uporabo in imajo certifikat UL F1 (UL 746C). Vgrajen trak za zaščito pred dežjem na zgornjem in spodnjem robu vrat ščiti tesnilo pred prahom in dežjem ter omogoča dvojno zatesnitev ohišja. Zaščitna izolacija razreda II za napetosti do 1000 V AC pa predstavlja višjo stopnjo zaščite za uporabnike. Izolacija in visoke stopnje zaščite do IP66 ali NEMA 4X se ne spremenijo tudi po namestitvi vseh komponent. Pametna zasnova ohišja omogoča enostavno namestitev sestavnih delov v notranjosti in ne vpliva na integriteto zaprtega območja v ohišju. Ohišje ima tudi certifikat UL 508A in požarni razred UL94 V-0.

Izboljšana učinkovitost

Izpopolnjen koncept ohišja proizvajalcem plošč že od samega začetka predstavlja velike prednosti. Hitro sestavljanje je zagotovljeno s številnimi pritrdilnimi nosilci znotraj ohišja, ki omogočajo hitro in neposredno pritrditev opreme, kot so vodila, kamorkoli v notranjost ali na zadnjo ploščo. Stikala na vratih in zapirala se lahko namestijo neposredno na nosilce. Dodatno lahko vodila enostavno privijete na nosilce kjerkoli v ohišju. Namestitveno ploščo se enostavno privije s sprednje strani s pomočjo predpripravljenih vijakov, pozneje pa jih lahko ozemljite tudi z obstoječimi odprtinami. Ko je ohišje opremljeno, lahko tečaje vrat hitro in preprosto spremenite.

Ohišja vključujejo digitalno opremo in se idealno prilegajo digitalni vrednostni verigi proizvajalcev plošč in stikalne opreme. Poleg visokokakovostnih 3D podatkov in Rittal konfiguratorja, ki pospešuje postopek izbire in načrtovanja ter QR kode na vseh ploščah za obdelavo olajšajo njihovo vključevanje v proizvodni potek in s tem tlakujejo pot za vrhunski digitalni nadzor v vseh fazah – od prejema blaga do zaključka.

Večja prilagodljivost

Rittal je s plastičnim ohišjem AX prvič preoblikoval plastično ohišje v sistem ohišij – z večjim poudarkom na notranji namestitvi. Preluknjane plošče in vodila lahko zdaj s pomočjo univerzalnega nosilca pritrdite na 25 mm okvir. Številni namestitveni nosilci v ohišju in na notranji strani vrat pa omogočajo razširitve po meri. Neposredna namestitev komponent, kot so podporni trakovi, preluknjane plošče in napeljava na vratih pa predstavlja dodatne površine za načrtovalce proizvodnih obratov. AX ohišja so lahko opcijsko opremljena z majhnim in udobnim ročajem za vse običajne ključavnice in polcilindrične ključavnice.

Matice so integirane v zadnji plošči ohišja in omogočajo stabilno pritrditev na steno ali drog. Stenske nosilce je mogoče enostavno pritrditi na zunanjo stran ohišja, saj to ne vpliva na skladnost z UL certifikati. Opcijsko lahko ohišje z vijaki pritrdite tudi na steno ali druge naprave.

Rittal ponuja široko izbiro plastičnih ohišij v 14 različnih izvedbah, od 250 x 350 do 800 x 1000 mm (Š x V). Osem jih je na voljo z okencem in šest brez.