5. maj 2020

VX IT

Najhitrejše IT ohišje na svetu

Rittal je ponosno predstavil nov sistem ohišij VX IT, inovativni modularni sistem za strežniška in omrežna ohišja. Zdaj je mogoče novo IT infrastrukturo vzpostaviti z neprimerljivo hitrostjo. Od posameznih omrežnih ohišij do celotnih podatkovnih centrov – VX IT ponuja največjo svobodo konfiguracije s hitrim in preprostim spletnim orodjem, ki je popolnoma certificirano z vsemi komponentami. To je edinstveno.


VX IT: Modularnost, univerzalne različice za vse običajne scenarije uporabe.

Na trg prihaja nova generacija IT ohišij – v obliki Rittal VX IT. VX IT je bil zasnovan kot univerzalni modularni sistem in je primeren za vse običajne aplikacije, njegova vsestranskost pa je odlična za uporabo kot omrežno in strežniško ohišje. Velika izbira velikosti od 15 do 52 U višinskih enot. Uporabniki ga lahko uporabijo za robne infrastrukture, korporativne podatkovne centre s sistemom klimatizacije, modularne IT zabojnike, energetsko učinkovite kolokacijske podatkovne centre in za največje hyperscale podatkovne centre.

 

„V razvoj novega IT ohišja so bile vključene vse izkušnje, pridobljene s številnimi IT projekti po vsem svetu. VX IT pomeni hitrost, prilagodljivost in modularnost. Vsekakor pa zagotavlja tudi to, da bodo naše stranke popolnoma opremljene za vse IT scenarije v prihodnosti,” je razložil Uwe Scharf, generalni direktor oddelkov za IT, industrijo in trženje pri podjetju Rittal.

 

Ko je zagotovljeno, da en del ustreza drugemu – konfigurator VX IT s preverjanjem verodostojnosti. Hitrejša izbira in naročanje

Hitrejša izbira in naročanje

 

Hitrejša, enostavnejša in bolj varna izbira z digitalizacijo: Spletni konfigurator vodi uporabnika korak za korakom po izboru komponent, opravi pa tudi preverjanje verodostojnosti: www.rittal.de/vx-it

 

 

Z VX IT Rittal popolnoma izkorišča potencial digitalizacije v korist svojih uporabnikov. Celoten postopek od izbire, konfiguracije, naročanja in vse do dostave je digitalno podprt in pregleden. Med postopkom konfiguracije se postopoma oblikuje 3D model skupaj z dodatki in opremo. Po zaključku je 3D model na voljo stranki, ki ga lahko uporabi po želji. Po meri zasnovana različica IT ohišja je kakovostno izdelana v najsodobnejšem proizvodnem obratu, optimizirana logistika pa omogoča hitro in pravočasno dostavo.

 

 

Še dodatna prednost za uporabnika pa je to, da so bile vse različice VX IT ohišja z vsemi komponentami, ki so bile izdelane s konfiguratorjem, že preizkušene in opremljene s certifikati v skladu z mednarodnimi standardi, kot so UL 2416, IEC 60950 in IEC 62368. Zato stranke za popolnoma konfigurirane sisteme ne potrebujejo dodatnega potrjevanja. To pomeni največjo svobodo in varnost pri vzpostavitvi novih IT infrastruktur. S to rešitvijo lahko načrtovalci IT okolja prihranijo dragocen čas pri načrtovanju in nabavi, vse komponente pa so med seboj kompatibilne in delujejo v popolni harmoniji.

 

 

Najvišja stopnja združljivosti tudi v prihodnosti

 

 

To je pomembno za obstoječe uporabnike: VX IT je združljiv z obstoječimi sistemi Rittal RiMatrix in drugo informacijsko infrastrukturo z Rittal komponentami. Tako je mogoče zamenjati posamezne komponente v obstoječih podatkovnih centrih ali razširiti podatkovne centre po želji. Na primer, podjetja lahko razširijo obstoječe RiMatrix inštalacije z novim sistemom VX IT in uporabijo komponente VX IT sistema za hlajenje, pomožno UPS napajanje ali nadzorne sisteme. To zagotavlja varnost naložb za trenutne podatkovne centre Rittal.

 

Največja stabilnost z vertikalnega 482,6 mm (19”) nosilnega profila.

Hitro sestavljanje brez uporabe orodja

 

Vsi uporabniki podatkovnih centrov si želijo pametno oblikovano rešitev, ki je enostavna za uporabo. Rittal je to upošteval pri razvoju novega ohišja VX IT. IT ohišje se sestavi skoraj popolnoma brez uporabe orodja s “snap-in” tehnologijo. Višinske enote in naklonski vzorci so označeni za lažjo namestitev 19” plošč. Vse stranske in strešne plošče se namestijo hitro s pomočjo enostavnih pritrdilnih elementov in pripomočkov za pozicioniranje. Nove navpično razdeljene stranske plošče, ki so na voljo kot dodatna oprema, uporabnikom omogočajo boljši dostop za hitrejša inštalacijska dela in servise. Navpično razdeljene stranske plošče so opremljene s preprostimi tečaji in jih je mogoče odpreti kot vrata ter jih enostavno odstraniti. Na voljo so tudi vodoravno razdeljene stranske plošče, ki prav tako poenostavijo dostop, na primer do strežnikov.

 

 

Nosilnost do 1.800 kg

 

 

Druga velika prednost novega ohišja VX IT je dobra stabilnost: Z izboljšano 19” zasnovo okvirja ima IT ohišje boljšo navpično stabilnost kot predhodni modeli. Nosilnost je bila preizkušena s strani notranjih preizkusov v podjetju Rittal in s strani zunanjega podejtja za izdajo certifikatov Underwriters Laboratories (UL). Na voljo sta dve različici: VX IT standardna različica ohišja omogoča statično obremenitev do 1.500 kg v skladu s testnim postopkom Rittal ali 1.200 kg v skladu s certifikatom UL. Dinamična različica VX IT omogoča obremenitve do 1.800 kg v skladu s testnim postopkom Rittal ali 1.500 kg v skladu s certifikatom UL.

 

 

Vse, kar ohišje potrebuje

 

 

Za VX IT je na voljo široka izbira dodatne opreme, zato ga lahko opremite popolnoma po meri uporabnika. Oprema vključuje različna vrata, stranske, talne in strešne plošče ter nove inovacije, kot kot je nov LED trak za prikaz stanja. Dodatna oprema vključuje tudi prebijalnike in orodja za upravljanje kablov ter rešitve za nadzor, napajanje in upravljanje s sistemi v IT ohišju. Za opremljanje notranjosti so na voljo PDU sistemi, UPS sistemi, IT hladilni sistemi in nadzorni sistemi ter moduli za zgodnje odkrivanje in gašenje požara.

 

VX IT

Najhitrejše IT ohišje na svetu

Ne glede na to, ali potrebujete omrežno ohišje ali strežniška ohišja za robne, kolokacijske ali hyperscale podatkovne centre – nova platforma VX IT je idealna platforma za prilagoditev sodobni IT infrastrukturi in njenim različnim zahtevam.

Robno računalništvo

Pripravljeni na digitalno preobrazbo z robnim računalništvom

Robno računalništvo ustvarja pogoje za aplikacije v realnem času in za industrijo 4.0. Številne panoge in podjetja že izkoriščajo prednosti takšne tehnologije podjetja Rittal.