9. jan. 2025

Dan pomorske industrije v Hamburgu

Ladjedelništvo nadaljuje svojo digitalno pot

Pomorska industrija beleži visoke količine naročil, vendar se še vedno sooča z izzivi, kot so trgovinske ovire in geopolitični konflikti. Kljub temu s polno paro nadaljuje svojo digitalno preobrazbo, da bi povečala učinkovitost procesov in poslovanja v obdobju visokih stroškov in pomanjkanja usposobljenih delavcev. Več kot 70 strokovnjakov iz industrije se je odzvalo na povabilo podjetij Rittal in Eplan na razprodanem dogodku Ship & Sea Industry Day, ki je potekal v Hamburgu z glavno temo “Digitalne inovacije in pametne rešitve v času pomorskih sprememb”.

Kako napreduje pomorska industrija na področju avtomatizacije, digitalizacije in varstva podnebja?
Izmenjava dragocenih informacij na dogodku Ship & Sea Industry Day 2024.

Pomorska industrija je eden od temeljnih stebrov nemškega gospodarstva; njeni proizvodi in storitve pokrivajo celotno vrednostno verigo. Nemška ladjedelniška industrija, skupaj z dobaviteljsko verigo, predstavlja njen pomemben del, kar je približno 2.800 podjetij in okoli 200.000 zaposlenih. Panoga skupaj podpira približno 450.000 delovnih mest in ustvarja okoli 86 milijard evrov prometa.

Dogodek je odprl Hauke Schlegel, izvršni direktor združenja VDMA Marine Equipment & Systems, ki je predstavil globalni položaj pomorske dobaviteljske industrije. Nemčija je namreč največja izvoznica ladjedelniških komponent na svetu. Dr. Reinhard Lüken, generalni direktor združenja German Shipbuilding and Ocean Industries Association (VSM), je v svojem prispevku osvetlil stanje in priložnosti ladjedelništva kot pomembne gospodarske panoge v Nemčiji in v Evropi kot celoti. 

Gostitelja, Hendrik Lehmann iz podjetja Rittal (levo) in Feeko Harders iz podjetja Eplan (desno), sta bila navdušena nad polno dvorano in zanimivimi pogovori.

Preobrazba zahteva sodelovanje in pragmatizem

»Zdaj je bolj kot kdaj koli prej pomembno izkoristiti priložnosti za povečanje učinkovitosti procesov in energetsko učinkovitega delovanja – da bi zagotovili gospodarsko prihodnost zelo pomembne panoge,« pravi Hendrik Lehmann iz podjetja Rittal, vodja prodaje rešitev za pomorstvo in letalstvo: »Spremembe je mogoče doseči le z medpodjetniškim pristopom. V času visokega stroškovnega pritiska moramo sodelovati pri iskanju oprijemljivih rešitev z resničnimi koristmi. Zato smo bili še posebej zadovoljni z visoko stopnjo udeležbe, vznemirljivimi predstavitvami in intenzivnimi razpravami med skupinskimi sejami.« Feeko Harders, vodja vertikalnega trga za pomorstvo pri Eplanu, pojasnjuje: »Primeri uporabe iz različnih panog so razkrili eno osnovno načelo: moč doslednih podatkov. Če že od samega začetka ustvarimo visokokakovostne, čim bolj standardizirane podatke in jih naredimo uporabne skozi celoten proces, bo to povečalo učinkovitost vse do operativne ravni.«

Kaj je mogoče zdaj in kaj bo mogoče jutri

Govorniki z VDMA, VSM in Univerze v Rostocku so ponazorili posebne prednosti inovativnih rešitev v različnih aplikacijah, povezanih z ladjedelništvom, ladijskim prometom in pomorsko infrastrukturo. V informativni predstavitvi so obiskovalci izvedeli tudi, kako se je podjetje Abeking & Rasmussen iz majhnega obrtnega podjetja razvilo v visokotehnološko ladjedelnico. Strokovnjaki za pomorsko energijo iz podjetja Bender so pojasnili, kako lahko meritve izolacije delujejo kot kompas pri vzdrževanju. Eplan, Phoenix Contact in GEA so pojasnili, katere praktične koristi lahko omogoči standard odprtih podatkov Module Type Package (MTP), od inženiringa do avtomatizacije ladij in delovanja z večjo trajnostjo.

Dosledno inženirstvo, skladno z razredom, v platformi Eplan. Eplan povezuje vse vključene operacije, od posameznih komponent do podsistema.

Uporaba programske opreme Eplan v pomorski industriji

S pomočjo programske opreme Eplan je mogoče načrtovati in prikazati celotno ladijsko obratovalno tehnologijo, procesno tehniko, klimatizacijo in prezračevanje ter elektrotehniko v podatkovno podprtem sistemskem okolju. Tako je mogoče v Eplanu ustvariti popolnega digitalnega dvojčka, od posamezne komponente do pripadajočega podsistema. Poleg tega je programsko opremo Eplan mogoče enostavno integrirati v obstoječe sistemske strukture in procese, da se poveča njihova doslednost in učinkovitost. Rešitve Eplan omogočajo brezhibno povezovanje z glavnimi načrti, 3D-modeli, PDM in ERP-sistemi, drugimi podatkovnimi bazami ter PLC ali ladijsko avtomatizacijo. Vse vključene stroke lahko sodelujejo znotraj enotnega programskega okolja.

Rittal z novo linijo “Blue e+ dynamic” prvič ponuja hladilne enote za pomorsko uporabo, ki so testirane po standardu DNV. Enote so zasnovane za dinamične obremenitve in temeljito preizkušene.

Inteligentne in robustne: hladilne enote za pomorske aplikacije

Podjetje Rittal je predstavilo novost v svoji liniji hladilnih enot Blue e+. Kljub napredni tegnologiji na morju brez mehanske in električne stabilnosti ne gre, saj pomorske razmere zahtevajo posebno robustnost. Rittal je pokazal, kako je serijo Blue e+ nadgradil tako, da ohranja visoke energetske prihranke hibridne hladilne tehnologije tudi na morju. Nova serija Blue e+ dynamic je bila optimizirana za dinamične obremenitve na ladjah in je tudi DNV-testirana. Poleg običajnega testiranja EMC skladnosti za ladje so bili izvedeni tudi preizkusi odpornosti na vibracije in varnega delovanja pri nagibu. Testiranje v skladu s standardom DNV CG 0339 (razred A) zagotavlja, da energetsko učinkovite naprave hladijo varno in zanesljivo tudi pri visokih dinamičnih obremenitvah. Rittal je poleg tega predstavil, kako lahko modularna platforma RiMatrix omogoča hitro vzpostavitev zanesljive IT infrastrukture.