10. nov. 2025

Ocena EcoVadis: Rittal je med 5 odstotki najboljših na svetu

Zlato za trajnost pri Rittalu

To je močan znak za prihodnost: Rittal ni bil le uspešno ocenjen s strani EcoVadis, temveč je prejel tudi zlato medaljo za trajnostni razvoj, s čimer se je podjetje uvrstilo med 5 odstotkov najboljših na svetu.

Ocena EcoVadis je mednarodni standard za trajnostno upravljanje in preglednost podjetij. V tem pogledu se Rittal uvršča med 5 odstotkov najboljših podjetij na svetu.

Prevzemanje odgovornosti za okolje in družbo, v kateri živimo, ter za poštene dobavne verige, trajnostne poslovne prakse in preglednost: Rittal je to načelo delovanja trdno zasidral, in to ne le v načelih svojega podjetja. To je ključna skrb globalno delujočega družinskega podjetja. Potem ko je nedavno prejelo naziv »Tovarna leta 2025« za enega najsodobnejših proizvodnih obratov na svetu zaradi učinkovite, celovite digitalizirane proizvodnje, se zdaj uvršča tudi med 5 odstotkov najboljših podjetij na svetu glede trajnosti.

Dosledno trajnostno

To je zdaj potrjeno z zlato medaljo EcoVadis, oceno, ki temelji na mednarodnih standardih trajnosti, kot so deset načel Globalnega dogovora ZN, konvencije Mednarodne organizacije dela (ILO), standard Globalne pobude za poročanje (GRI) in standard ISO 26000. To je dokaz mednarodno doslednega upravljanja trajnosti in preglednosti dobavne verige. Ecovadis ocenjuje podjetja na štirih ključnih področjih: okolje, delo in človekove pravice, etika in trajnostno nabavo. Rittal je poročal o znatnih izboljšavah v vseh kategorijah, ki so skupaj znašale 18 odstotnih točk.

Odločilne izboljšave

Ti razlogi so privedli do visoke uvrstitve: Rittal je med drugim optimiziral svoje mednarodno upravljanje emisij, vključno z izračunom podatkov o CO₂. Izvedenih je bilo veliko projektov za povečanje energetske učinkovitosti, vključno z znatnim znižanjem temperatur v lakirnicah. Samo v letu 2024 je to privedlo do prihrankov več milijonov kilovatnih ur energije. Poleg tega je Rittal za številne svoje izdelke uvedel ogljični odtis izdelka (PCF). Stranke si lahko zdaj vrednosti emisij ogledajo neposredno na spletu. Tudi sami izdelki so postali energetsko učinkovitejši: hladilne enote Blue e+ zmanjšajo porabo energije za do 75 odstotkov in letno prihranijo približno eno tono CO₂ na napravo, kar je toliko, kot ga lahko absorbira ena bukev v 80 letih.

Philipp Guth, tehnični direktor: “Rittal je del globalno povezanih dobavnih verig, odgovornost pa je del podjetja Rittal. S tem odnosom delujemo na globalnih trgih in v dobavnih verigah.”

Odgovornost je samoumevna

Tudi sami izdelki so postali energetsko učinkovitejši: hladilne enote Blue e+ zmanjšajo porabo energije za do 75 odstotkov in letno prihranijo približno eno tono CO₂ na napravo, kar je toliko, kot jih lahko ena bukev absorbira v 80 letih. Certifikat ISO 27001 poudarja visoke standarde informacijske varnosti. Poleg tega se trajnost ne ustavi pred vrati tovarne. Podjetje zagotavlja tudi, da njegovi partnerji v dobavni verigi upoštevajo visoke standarde.

»Kot družinsko podjetje in globalni akter si prizadevamo delovati odgovorno v interesu ljudi in zaščititi naše preživetje za prihodnje generacije – pri vsem, kar počnemo,« poudarja Philipp Guth, glavni tehnološki direktor (CTO) pri podjetju Rittal: »S tem odnosom delujemo na svetovnih trgih in v dobavnih verigah ter zagotavljamo, da smo kot dobavitelj za naše stranke 100-odstotno zanesljivi.«