Primerna za uporabo v vseh tovarnah komponent in avtomobilov BMW AG. CE ohišja z 200 mm visokim podnožjem/podstavkom, za TKB.
- Št. artikla:
- VX 7993165
- Opis izdelka
- Velja v vseh tovarnah komponent in osebnih avtomobilov BMW AG. Napajalna ohišja s certifikatom CE in 200 mm visokim podnožjem, za TKB.
- Material
- Okvir ohišja: jeklena pločevina, 1,5 mm
Streha: jeklena pločevina, 1,5 mm
Vrata: jeklena pločevina, 2,0 mm
Zadnja plošča: jeklena pločevina, 1,5 mm - Površinska obdelava
- Okvir ohišja: temeljni premaz
Vrata, streha in zadnja plošča: temeljni premaz, prašno barvana zunanjost, teksturirana barva - Barva
- Ohišje: RAL 7035
Podnožje/podstavek: RAL 9005 - Obseg dobave
- V desnih vratih z vgrajenim udobnim ročajem in kompletom adapterjev z dvojnim nastavkom
Stranske plošče, nameščene na desni in levi strani
200 mm visoko podnožje/podstavek, podobno 8660.02X, sestavljeno iz štirih vogalnih elementov, dveh 100 mm visokih obrob spredaj, nameščenih ena nad drugo in 200 mm visokih obrob desno, levo in zadaj
Z LED sistemsko lučjo 2500.220, 24 V spredaj, z dovodom 2500.410 in z vgrajenim stikalom za vrata 2500.460
Vrata so na zgornjem delu na okvir povezana z ozemljitveno pletenico 2412.316
brez montažne plošče
Dvokrilna vrata z vgrajenimi 180° tečaji
V desnih vratih z vgrajenim žepom za načrt ožičenja 220 mm od dna in dvema vgrajenima pultoma za načrt ožičenja 950 mm od dna
Brez plošč z uvodnicami
V levem delu podnožja/podstavka je v globini na levi strani nameščena kabelska objemka. Pritrdilni točki sta 1. in 3. luknja okvirja z leve strani. - Mere
- Širina: 1.200 mm
Višina: 2.000 mm
Globina: 600 mm - Višina, vključno s podnožjem/podstavkom
- 2.200 mm
- Število vrat
- 2
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 173,273 kg
- Bruto teža
- 180,313 kg
- Carinska tarifna številka
- 94032080
- EAN
- 4028177960107