Povezovalno ohišje, vključno z 200 mm podnožjem/podstavkom brez montažne plošče za namestitev ožičenja. Za uporabo v skladu s seznami odobrenih materialov za posamezen projekt za ustrezno blagovno znamko.
- Št. artikla:
- VX 7993806
- Opis izdelka
- Stabilna in simetrična konstrukcija profilnega okvirja iz valjanih votlih profilov s perforacijami v 25 mm DIN mreži, ki potekajo neprekinjeno okoli vseh profilnih nivojev, tako vodoravno kot navpično. Profili z dvema montažnima nivojema za prostorsko varčno namestitev notranje opreme; enak profil za montažo na navpične in vodoravne profile ohišij; montažni nivoji dostopni od zunaj. Stabilna talna montaža z integrirano ojačitvijo dna. Enostavno in stabilno povezovanje v vseh smereh s samo nekaj deli. Plošča z uvodnicami je razdeljena na tri dele, odstranljiva in zamenljiva, predsestavljena. Plošče z uvodnicami so zavarovane s samodejnim izenačevanjem potencialov. Vrata s penastimi tesnili in zaklepnimi mehanizmi.
- Material
- Okvir ohišja: jeklena pločevina, 1,5 mm
Streha: jeklena pločevina, 1,5 mm
Zadnja plošča: jeklena pločevina, 1,5 mm
Plošče z uvodnicami: jeklena pločevina, 1,5 mm
Vrata: jeklena pločevina, 2,0 mm
Komponente podnožja/podstavka: jeklena pločevina - Površinska obdelava
- Okvir ohišja: temeljni premaz
Plošče ohišja: Temeljni premaz, prašno barvano
Plošče z uvodnicami: pocinkano - Barva
- Okvir ohišja, streha, zadnja plošča, vrata: RAL 7035
Podnožje/podstavek: RAL 9005 - Obseg dobave
- Okvir ohišja
Vrata
Strešna plošča
Zadnja plošča
Ključavnica: 3 mm dvojna ključavnica
brez montažne plošče
Podnožje/podstavek, višina 200 mm, sestavljen iz: 4 vogalnih elementov podnožja/podstavka iz jeklene pločevine, s sprednjimi obrobami 8660.02X, s stranskimi zaprtimi obrobami 8660.043, vodoravno deljenimi zadnjimi obrobami podnožja/podstavka, spodnjimi obrobami z izrezom na vrhu, zgornjimi obrobami z izrezom spodaj za kabelski vhod in z odlično zatesnjenim in samougasljivim krtačnim trakom 8660.09x
Izenačevanje potencialov strehe, stranskih plošč in plošč z uvodnicami se med montažo doseže samodejno prek kontaktnih elementov
Zgoraj ozemljena vrata z EMC ozemljitveno pletenico 2412.316 na okvirju ohišja z navojnim blokom
Udoben ročaj 8618.240 z vgrajeno ključavnico E1, dobavljen brez ključev (priloženo)
2 osnovni montažni plošči 8660.100 (priloženo)
LED sistemska luč 2500.300, 100–240 V, 1~, 50 Hz / 60 Hz, brez vtičnice, nameščena na zgornjem sprednjem delu
Zaprta vrtat iz jeklene pločevine, enodelna, desni tečaj vrat, 180° tečaji
Pocinkane plošče za vhod kablov, tridelne, z izrezom za kabelski vhod in vgrajenim krtačnim trakom - Število vrat
- 1
- IP razred zaščite po IEC 60 529
- IP 05
- Opomba
- BV 1.09 § 1.1.2 določa, da je treba vse ključavnice, nameščene na stroje, vedno dostaviti brez ključev. Potrebne cilindrične ključe je mogoče naročiti ločeno pod modelno št. 2532.002 za lastno uporabo dobavitelja.
- Mere
- Širina: 600 mm
Višina: 2.000 mm
Globina: 600 mm - Višina, vključno s podnožjem/podstavkom
- 2.200 mm
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 83,5 kg
- Bruto teža
- 90,4 kg
- Carinska tarifna številka
- 94032080
- EAN
- 4028177994935
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Dokumentacija
- Instructions
- White Paper