Razdelilnik napajanja 24 V DC po specifikacijah

Št. artikla: AX 7993226

Decentralizirani razdelilnik napajanja za 24 V enosmerno napajanje. Za uporabo v skladu s seznami odobrenih materialov za posamezen projekt za ustrezno blagovno znamko.

Št. artikla:
AX 7993226
Opis izdelka
Kompaktno ohišje na osnovi AX 1039.000. Robustna konstrukcija iz jeklene pločevine, sestavljena iz enodelnega, upognjenega in varjenega okvirja z zaščitnim utorom na odprtini vrat, zadnja plošča z izrezi za stenske nosilce. Podnožje ohišja ima ploščo z uvodnicami iz jeklene pločevine. Vrata imajo tesnilo iz PU pene, navpične pritrdilne letve na obeh straneh, priključek zaščitnega vodnika in vijačene tečaje. Montažna plošča ima utore za ozemljitev, označene dimenzije in je pritrjena z maticami.
Material
Ohišje: jeklena pločevina
Vrata: jeklena pločevina, penasto PU tesnilo po celotnem obodu
Površinska obdelava
Ohišje in vrata: temeljni premaz, prašno barvana zunanjost, teksturirana barva
Montažna plošča: pocinkana
Barva
RAL 7035
Obseg dobave
Vrata s 180° tečaji, tečaji na desni strani, vgrajena
Priključna plošča z 2 izrezoma (Š x G) 112 x 36 mm, vsak s 4 pritrdilnimi luknjami Ø 5,5 mm na hrbtni strani.
Priključna plošča z dvema luknjama Ø 16,5 mm, dvema luknjama Ø 25,5 mm in eno luknjo Ø 25,5 mm
4 stenski nosilci za razdaljo 40 mm od stene (priloženi)
Spodnja montažna plošča z vodoravnim kabelskim kanalom 75 x 75 mm, dolžina 420 mm, zgornja montažna plošča z vodoravnim kabelskim kanalom 40 x 40 mm, dolžina 420 mm. Vodoravni kabelski kanali so povezani z navpičnim kabelskim kanalom 25 x 400, dolžina 175 mm.
2 nosilni tirnici TS35/7,5, nameščeni vodoravno na montažni plošči, leva nosilna tirnica dolžine 107 mm, desna dolžine 437 mm
Plastični ročaj 2577.010, vključno s ključavnico VW-E1 (priloženo)
Aplikacije
Za Volkswagnove tovarne po vsem svetu, razen v Združenih državah Amerike
Opomba
BV 1.09 § 1.1.2 določa, da je treba vse ključavnice, nameščene na stroje, vedno dostaviti brez ključev. Potrebne cilindrične ključe je mogoče naročiti ločeno pod modelno št. 2532.002 za lastno uporabo dobavitelja.
UL certifikat v skladu s št. 20190301 – E76083, pripravljen za UL oceno 1, 12. Certifikat velja samo za prazno ohišje v dobavljenem stanju. Stranka mora zato zatesniti odprtine v ohišju v skladu s tipsko oceno.
Razred zaščite NEMA
NEMA 4
Razred zaščite po IEC 60 529
IP 66
Mere
Širina: 600 mm
Višina: 380 mm
Globina: 210 mm
Paketi
1 pc(s).
Carinska tarifna številka
94032080
Dokumentacija
Protective conductor brochure
White Paper
Tehnični listi
Data sheets