Razdelilnik napajanja 400 V AC po specifikacijah

Št. artikla: AX 7993400

Decentralizirani razdelilnik napajanja za 400 V AC z vgrajenimi varovalkami na zbiralnih sponkah, ki so v skladu z DIN EN 61439. Za uporabo v skladu s seznami odobrenih materialov za posamezen projekt za ustrezno blagovno znamko.

Št. artikla:
AX 7993400
Opis izdelka
Kompaktno ohišje na osnovi AX 1039.000. Robustna konstrukcija iz jeklene pločevine, sestavljena iz enodelnega, upognjenega in varjenega okvirja z zaščitnim utorom na odprtini vrat, zadnja plošča z izrezi za stenske nosilce. Podnožje ohišja ima ploščo z uvodnicami iz jeklene pločevine. Vrata imajo tesnilo iz PU pene, navpične pritrdilne letve na obeh straneh, ozemljitveni priključek in vijačene tečaje. Montažna plošča ima utore za ozemljitev, označene dimenzije in je pritrjena z maticami.
Material
Ohišje: jeklena pločevina
Vrata: jeklena pločevina, penasto PU tesnilo po celotnem obodu
Površinska obdelava
Ohišje in vrata: temeljni premaz, prašno barvana zunanjost, teksturirana barva
Montažna plošča: pocinkana
Barva
RAL 7035
Obseg dobave
Vrata s 180° tečaji, tečaji na desni strani, vgrajena
Plastični ročaj 2577.010, vključno s ključavnico VW-E1, nameščen
Priključna plošča z 12 luknjami Ø 16,5 mm, 9 luknjami Ø 25,5 mm, 2 luknjama Ø 32,5 mm in eno luknjo Ø 50,5 mm, luknje zatesnjene s tesnilnimi čepi
Montažna plošča, strojno obdelana in konfigurirana s 5-polnim sistemom zbiralnih sponk (L1 – L3, N + PE), vključno s sponkami, adapterjem za priključitev zbiralnih sponk 9612.000 in 11 x podstavki varovalk za montažo na zbiralne sponke 9630.005
Ohišje, montažna plošča in vrata z ozemljitvenim kablom na PE tirnici, predhodno ožičeno in ozemljeno
4 stenski nosilci za razdaljo 40 mm od stene (priloženi)
Opomba
BV 1.09 § 1.1.2 določa, da je treba vse ključavnice, nameščene na stroje, vedno dostaviti brez ključev. Potrebne cilindrične ključe je mogoče naročiti ločeno pod modelno št. 2532.002 za lastno uporabo dobavitelja.
Razred zaščite NEMA
NEMA 12
Razred zaščite po IEC 60 529
IP 56
Mere
Širina: 600 mm
Višina: 380 mm
Globina: 210 mm
Paketi
1 pc(s).
Carinska tarifna številka
94032080
Dokumentacija
Instructions
Protective conductor brochure
White Paper
Tehnični listi
Data sheets