Talna plošča za naknadno namestitev v okoljih, onesnaženih z oljem in prahom. Za uporabo v skladu s seznami odobrenih materialov za posamezen projekt za ustrezno blagovno znamko.
- Št. artikla:
- SZ 7993206
- Opis izdelka
- Osnovne plošče z izrezi za modularne plošče za vhod kablov v zahtevnih okoljih za sistem ohišij VX25. Te plošče povečajo stopnjo zaščite v prašnem in mastnem okolju. Namestijo se lahko v osnovni okvir ohišij VX25 in nadomestijo standardne osnovne plošče. Za zagotovitev varnega vhoda kablov je treba obstoječe izreze velikosti 318 x 144 mm posamično zapreti z modularnimi ploščami ali elementi za vhod kablov.
- Material
- Jeklena pločevina
- Površinska obdelava
- Pocinkano
- Opomba
- Priključne plošče so nameščene v ohišju od znotraj in jih je zato treba namestiti pred ožičenje Lütze in/ali montažno ploščo.
- Primerno za
- Vrsta ohišja: VX
Širina: = 600 mm
Globina: = 600 mm - Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 4,48 kg
- Bruto teža
- 4,6 kg
- Carinska tarifna številka
- 94039910
- EAN
- 4028177039155