V skladu z delovno pogodbo 1.09, členom 1.1.2, je določeno, da morajo biti vse ključavnice, pritrjene na stroje in opremo, dobavljene brez ključa. Ta ključ je mogoče naročiti ločeno za lastno uporabo naročnika.
- Št. artikla:
- SZ 2532002
- Opis izdelka
- Standardni sistemi zaklepanja Volkswagen so vedno dobavljeni brez ključev. V skladu z BV 1.09 § 1.1.2 morajo biti vse ključavnice, nameščene na strojih in opremi, načeloma dobavljene brez ključev. Dobavitelj lahko ključ naroči posebej za lastno uporabo.
- Opomba
- Druge ključavnice so na voljo na zahtevo.
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 0,008 kg
- Bruto teža
- 0,009 kg
- Carinska tarifna številka
- 83017000
- EAN
- 4028177026773
- Tehnični listi
- Data sheets