Toplotni izmenjevalniki zrak-voda Standardni pogonski sklop Daimler

Št. artikla: SK 3373910

Vsi deli, skozi katere teče voda, so izdelani iz nerjavnega jekla 1.4571. V skladu s specifikacijami podjetja Daimler AG se ne uporabljata magnetni protipovratni ventil. Regulacija in nadzor temperature s Comfort krmilnikom.

Št. artikla:
SK 3373910
Zasnova
Deli za prenos vode iz nerjavnega jekla (1.4571)
Opis izdelka
Toplotni izmenjevalnik zrak/voda za montažo na steno in streho v robustnem ohišju iz jeklene pločevine. Vsi deli, po katerih teče voda, so izdelani iz nerjavnega jekla 1.4571. Regulacija in spremljanje temperature z udobnim krmilnikom z dvema brezpotencialnima izhodoma za signal napake in priključkom za končno stikalo vrat; tovarniška nastavitev 35 °C. Predhodno ožičeno s priključnim blokom.
Tehnični podatki
Priključki za vodo s cevnim nastavkom 1/2" ali alternativno zunanjim navojem G 3/8"
Kontakti za vmesnika X2 in X3 so nameščeni na zadnji strani naprave, tako kot pri vseh modelih serije, in so dostopni iz notranjosti ohišja prek montažne odprtine
Material
Jeklena pločevina
Barva
RAL 7035
Obseg dobave
Toplotni izmenjevalniki
Šablona za vrtanje
Tesnilni in montažni deli
Brez magnetnega ventila uporablja sklopni rele, ki preklopi brezpotencialni kontakt, ko doseže nastavljeno vrednost
Brez protipovratnega ventila
Vključno z drugo identifikacijsko ploščico, nameščeno v ohišju na vidnem mestu
Napajalni in krmilni kabli (kontakt za signal napake/končno stikalo vrat) so ločeno napeljani navzdol prek dveh metričnih vijačnih spojev (blizu priključkov za vodo) do dna (dolžina kabla 3 m).
Skupna hladilna moč
L 40 W 10 pri 400 l/h: 1.800 W
L 40 W 20 pri 400 l/h: 1.200 W
L 40 Š 30 pri 400 l/h: 600 W
D 40 Š 35 pri 400 l/h: 300 W
Dovoljen delovni tlak (p maks.)
1: 10 bar
Hladilni medij
Water (see Internet for specifications)
Nadzor temperature
Comfort controller (factory setting +35 °C)
Delovno temperaturno območje
1 °C...70 °C
Mere
Širina: 400 mm
Višina: 950 mm
Globina: 145 mm
Predvarovalka
Miniaturni odklopnik/varovalka: 4 A
Nastavitveno območje
20 °C...55 °C
Razred zaščite po IEC 60 529
IP 55
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
19,19 kg
Bruto teža
20,2 kg
Carinska tarifna številka
84158300
EAN
4028177612044
Dokumentacija
Further information
Safety instructions
Tehnični listi
Data sheets
Technical details