Sistem povezovalnih ohišij VX25 Standard Daimler Integra

Št. artikla: VX 7993916

Ohišje Daimler Integra z zadnjimi vrati ali s priključno zadnjo ploščo, brez montažne plošče, za namestitev ožičenja.

Št. artikla:
VX 7993916
Zasnova
Z zadnjimi vrati
Opis izdelka
Stabilna in simetrična konstrukcija profilnega okvirja iz valjanih votlih profilov s perforacijami v 25 mm DIN mreži, ki potekajo neprekinjeno okoli vseh profilnih nivojev, tako vodoravno kot navpično. Profili z dvema montažnima nivojema za prostorsko varčno namestitev notranje opreme; enak profil za montažo na navpične in vodoravne profile ohišij; montažni nivoji dostopni od zunaj. Stabilna talna montaža z integrirano ojačitvijo dna. Enostavno in stabilno povezovanje v vseh smereh s samo nekaj deli. Plošča z uvodnicami je razdeljena na tri dele, odstranljiva in zamenljiva, predsestavljena. Plošče z uvodnicami so zavarovane s samodejnim izenačevanjem potencialov. Vrata s penastimi tesnili in zaklepnimi mehanizmi, z razdaljo do tal 25 mm.
Material
Okvir ohišja: jeklena pločevina, 1,5 mm
Streha: jeklena pločevina, 1,5 mm
Zadnja plošča: jeklena pločevina, 1,5 mm
Plošče z uvodnicami: jeklena pločevina, 1,5 mm
Vrata: jeklena pločevina, 2,0 mm
Površinska obdelava
Okvir ohišja: temeljni premaz
Plošče ohišja: Temeljni premaz, prašno barvano
Plošče z uvodnicami: pocinkano
Cevni okvir vrat, pocinkano
Barva
RAL 7035
Obseg dobave
Okvir ohišja
Vrata
Strešna plošča, pritrjena z vijaki in štirimi očesnimi vijaki 2568.000
Kabelske uvodnice
brez montažne plošče
Vhodna vrata s kvadratnim cevnim okvirjem, z vgrajenimi 180° tečaji 8618.330 in vgrajenim dvojnim ključavničnim vložkom 8618.306.
Zadnja vrata s kvadratnim cevnim okvirjem, z vgrajenimi 130° tečaji in vgrajenim dvojnim ključavničnim vložkom 8618.306.
Izenačevanje potencialov strehe, stranskih plošč in plošč z uvodnicami se med montažo doseže samodejno prek kontaktnih elementov
Mere
Širina: 600 mm
Višina: 2.000 mm
Globina: 500 mm
Razred zaščite po IEC 60 529
IP 55
Število vrat
1
Paketi
1 pc(s).
Carinska tarifna številka
94032080
Dokumentacija
White Paper
Tehnični listi
Data sheets