Adapter glavnega stikala za vgradnjo v ohišja Rittal VX25, TS 8 in VX SE. Adapter glavnega stikala omogoča namestitev ročaja glavnega stikala v fiksno vdolbino v vratih ohišja.
- Št. artikla:
- SZ 7993146
- Opis izdelka
- Adapter za montažo glavnega stikala za vgradnjo v ohišja Rittal VX25, TS 8 in VX SE. Ta adapter omogoča montažo ročaja glavnega stikala v fiksno vdolbino na vratih ohišja.
- Material
- Jeklena pločevina, 1,5 mm
- Površinska obdelava
- Prašno barvano, teksturirana barva
- Barva
- RAL 7035
- Obseg dobave
- Držalo stikala
Tesnilni okvir
Celični polietilen - Za prilagoditeV vratih s širino
- 500 mm
- Možnosti namestitve
- Nosilec stikala za namestitev vrtljivega pogona je nameščen neposredno pred vrati na enem ali dveh luknjanih profilih z montažnimi prirobnicami.
- Navodila za sestavljanje
- Odprtino za rotacijski aktuator je mogoče izvrtati po meri. Za zadnjo stran tesnilnega okvirja je priloženo ohlapno lepilno tesnilo iz celičnega polietilena, ki se pri zaprtih vratih pritisne na montažno ploščo.
- Mere
- Širina: 310 mm
Višina: 450 mm
Globina: 90 mm - Za tip ohišja
- VX
- VX SE
- TS
- IP razred zaščite po IEC 60 529
- IP 55
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 5,72 kg
- Bruto teža
- 6,72 kg
- Carinska tarifna številka
- 73269098
- EAN
- 4028177953109
- ETIM 9
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Opis izdelka
- SZ main switch installation adapter for door width 500 mm
- Dokumentacija
- Instructions