Za naknadno vgradnjo posameznih ali povezanih ohišij VX25 iz nerjavnega jekla, z največjo možno odprtino na mestu priključka na sosednjo streho.
- Št. artikla:
- SZ 4000038
- Opis izdelka
- Za naknadno vgradnjo posameznih ali povezanih ohišij VX25 iz nerjavnega jekla, z največjo možno odprtino na mestu priključka na sosednjo streho.
- Tehnični podatki
- Previs strehe, spredaj: 8 mm
- Material
- Nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304)
- Površinska obdelava
- Brušeno, zrnatost 400
- Obseg dobave
- Sestavni deli in tesnila
- Mere
- Višina, spredaj: 35 mm
- IP razred zaščite po IEC 60 529
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Opomba za model št.
- Pri vseh povpraševanjih in naročilih navedite celotno kodo različice.
- Podaljšani dobavni roki
- Številka kode zasnove
- Naklon strehe: 1 = 30° (standard EHEDG) ali 2 = 45°
Širina ohišja: ... mm (največ 1200 mm)
Globina ohišja: ... mm
1 = za prostostoječe ohišje VX
2 = za povezano končno VX ohišje, levo (s tesnilom T profila in priključnim priborom)
= za povezano končno VX ohišje, desno (s tesnilom T profila in priključnim priborom)
4 = za povezano VX ohišje, sredinsko (s tesnilom T profila in priključnim priborom)
Primer: 1 - 800 - 600 - 1 (poševna pritrditev s 30° naklonom strehe - širina 800 mm - globina 600 mm - za prostostoječe VX ohišje) - Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 2 kg
- Bruto teža
- 2,1 kg
- Carinska tarifna številka
- 94039910
- EAN
- 4028177937147