Naraščajoče količine podatkov in naraščajoče zahteve po IT infrastrukturi pogosto povzročajo težave s prostorom v obstoječih IT okoljih.
Zunanja postavitev podatkovnega centra v zabojniku na ozemlju podjetja je idealna rešitev za lokalno širitev IT infrastrukture. Takšni zabojniki so mobilni, razširljivi, varni in predvsem na voljo v kratkem času. Z modularno zasnovo je podatkovni center v zabojniku mogoče prilagodljivo konfigurirati tako, da ustreza vašim individualnim zahtevam.
Do sedaj so bili sistemi za hlajenje IT opreme vedno nameščeni znotraj zabojnika. Eden od inovativnih vidikov Rittal Blue e+ koncepta zunanjega hlajenja za podatkovne centre v zabojniku je ta, da so hladilne enote nameščene neposredno na zunanjo steno zabojnika. Hladilne enote ne zasedajo več dragocenega prostora v zabojniku. Z drugimi besedami: več prostora za vaše komponente! Poleg tega hibridna tehnologija zunanjega hlajenja Blue e+ zagotavlja varčno porabo virov ter cenovno ugodno delovanje in energetsko učinkovito upravljanje klimatizacije.
- Vzdržljiv zabojnik iz jeklene pločevine je bil zasnovan posebej za IT aplikacije.
- Zaprta notranja stenska konstrukcija s toplotno izolacijo.
- Popolnoma opremljen s pomožno klimatsko napravo podatkovnega centra, 19" strežniško omaro z nosilci za nadzor kablov, dvignjenim podom, sistemom za zgodnje odkrivanje požara, sistemom za gašenje požara, sistemom za distribucijo podatkovnega omrežja, napajalnim sistemom za IT komponente in z UPS napajanjem.
Ključ do učinkovitosti
V našem videoposnetku si lahko pogledate, kako obvladati izzive digitalne preobrazbe in kaj vse ponuja naša IT rešitev.
Potencialni prihranki energije do 1/3 z zunanjim hlajenjem Blue e+
Hibridna tehnologija s hladilnimi enotami Blue e+ dvigne učinkovitost hlajenja vašega podatkovnega centra na povsem novo raven. Kako deluje tehnologija Blue e+? Zunanja hladilna enota Blue e+ poleg aktivnega hladilnega kroga za IT hlajenje na podlagi trenutnih potreb vključuje tudi pasivni hladilni krog: vgrajena toplotna cev (pasivna komponenta) samodejno odvaja toploto v okolico, takoj ko temperatura okolice pade pod temperaturo podatkovnega centra v zabojniku. Učinek je še posebej izrazit v situacijah z velikimi temperaturnimi razlikami, kar prinaša velike prihranke energije in stroškov.
Prednosti zunanje hladilne enote Blue e+
Povprečni potencialni prihranki energije do 1/3* s hibridno tehnologijo.
*V primerjavi z običajnimi hladilnimi rešitvami
Povprečni prihranek stroškov (TCO) okoli 18%*
*V primerjavi z običajnimi hladilnimi rešitvami ob predpostavki povprečne obremenitve 75% v 10 letih delovanja
Hibridna tehnologija v zunanjih hladilnih enotah Blue e+ s pasivnimi komponentami zmanjša emisije ogljika za do 17,4 tone na leto*
*V primerjavi z običajnimi hladilnimi rešitvami, pri hladilni moči 60 kW, polni obremenitvi, na lokaciji v Frankfurtu na Majni, 460 g CO2/kWh
Pametni vmesnik med zunanjo hladilno enoto Blue e+ in notranjim sistemom za nadzor in upravljanje energije.
Ena enota za vse napetosti in omrežja – primerna za globalno uporabo z večnapetostno zmogljivostjo in mednarodnimi odobritvami.
Prostorsko varčne zunanje hladilne enote Blue e+ lahko enostavno namestite. Zunanja hladilna enota Blue e+ se pritrdi neposredno na izrez v steni zabojnika.
Prilagodljive mere zabojnikov in po meri izdelana klimatizacija
Mere zabojnika se lahko spreminjajo glede na velikost vaše IT infrastrukture. Rittal zabojniki s podatkovnimi centri so dostavljeni po meri uporabnika in v skladu z ISO dimenzijami (20 ft in 40 ft).
Rittal ponuja 3 metre širok zabojnik. Široke dimenzije ponujajo tehnikom in skrbnikom veliko prostora za namestitev in vzdrževanje. To prihrani izdelavo posebnega načrta zasnove. Pri ISO različici podatkovnega centra v zabojniku pa ožja širina zahteva montažo na sisteme drsnih vodil, da izpolnite vse varnostne standarde in poenostavite namestitev vaše IT opreme.
Dodatna prednost, ki jo prinaša poseben koncept zunanjega hlajenja Rittal Blue e+ za podatkovne centre v zabojniku: vnaprej pripravljeni izrezi v steni zabojnika omogočajo hitro in nezapleteno naknadno vgradnjo dodatnih hladilnih enot – brez potrebe po zapletenih cevovodih za hladilno tekočino ali zunanje enote. Vaš IT sistem se lahko enostavno razširi v skladu z vašimi naraščajočimi potrebami in individualnimi zahtevami.
Za katere aplikacije je tehnologija zunanjega hlajenja Blue e+ najbolj primerna?
Naš strokovnjak Philipp Müller (vodja projekta Global Data Centre) je odgovoril na pet ključnih vprašanj o podatkovnih centrih v zabojniku s tehnologijo zunanjega hlajenje Blue e+.
Preberite več o tem, kako doseči optimalno hlajenje vaše IT infrastrukture z minimalno opremo in predvsem pasivnimi enotami.
Imate kakšna vprašanja?
Z veseljem vam bomo odgovorili na vsa vaša vprašanja. Pošljite nam sporočilo prek kontaktnega obrazca.