Zanesljiva zaščita, dolga življenjska doba in prilagodljivost za vsako industrijo.
Rittal Ohišja serije AX in KX
AX / KX ohišja prihodnosti
AX in KX popolna izbira za vsako industrijo
Zakaj izbrati AX / KX ohišja
Enostavna montaža, večja prostornost in popolna prilagodljivost brez obdelave.
AX / KX ohišja prinašajo popolnoma nov standard v industriji. Zasnovana so za hitro montažo, fleksibilno notranjo opremo in popolno sledljivost. Z mednarodnimi certifikati in večjo prostornostjo omogočajo prihranek časa ter zanesljivo uporabo v vseh industrijskih okoljih.
Vgrajeni lokatorji in vodila omogočajo enostavno in natančno namestitev brez dodatnih posegov v material. To pomeni krajši čas montaže, manj potrebnih orodij in nižje stroške dela. Uporabniki lahko hitro in učinkovito prilagodijo ohišje svojim projektom, ne da bi pri tem ogrozili kakovost ali varnost.
Z zaščito IP65/IP66 in odpornostjo proti udarcem IK10 so ohišja popolnoma pripravljena na zahtevne pogoje. Vaša elektronska oprema je zaščitena pred prahom, vdorom vode in mehanskimi obremenitvami. To zagotavlja zanesljivo delovanje tudi v industrijskih okoljih, kjer so prisotni prah, vlaga in vibracije.
Ohišja so na voljo v visokokakovostnem nerjavnem jeklu ali trpežni plastiki, kar omogoča širok nabor uporabe. Jeklena ohišja zagotavljajo izjemno odpornost proti koroziji in mehansko stabilnost, plastična pa je lahka in odporna na udarce. Posebej zasnovane strukture preprečujejo deformacije, zato so ohišja primerna tudi za dolgotrajno uporabo v zahtevnih industrijskih okoljih, kot so živilska industrija, farmacija ali kemijska proizvodnja.
Ohišja AX in KX so združljiva z obstoječimi Rittal dodatki, kar omogoča enostavno modularno širitev in popolno prilagoditev specifičnim potrebam projekta. Ne glede na to, ali gre za posamezno aplikacijo ali kompleksno sistemsko rešitev, so ohišja zasnovana tako, da podpirajo hitro integracijo dodatne opreme.
Široka izbira dimenzij in izvedb omogoča optimalno rešitev za različne aplikacije. Ker so številni modeli na voljo iz zaloge, lahko zagotovimo kratke dobavne roke. Tako dobite točno tisto, kar potrebujete, brez dolgotrajnega čakanja ali dodatnih kompromisov.
Učinkoviti procesi skladiščenja in proizvodnje pri Rittalu omogočajo, da so ohišja AX in KX na voljo za hitro dobavo ali prevzem iz zaloge. To vam omogoča, da projekte izvedete hitreje in zmanjšate čas nedelovanja sistemov.
Z izbiro ohišij AX ali KX poskrbite, da bo vaša oprema vedno zaščitena in pripravljena na delovanje tudi v najzahtevnejših industrijskih pogojih. To je rešitev, ki združuje varnost, trajnost in fleksibilnost za dolgoročni uspeh.
Odkrijte naše rešitve
Prilagodljiva AX ohišja z dodatno opremo in RiPanel konfiguratorjem
Široka izbira dodatne opreme
Veliko serijske dodatne opreme pri AX ohišjih omogoča lažjo in hitrejšo montažo!
AX ohišja ponujajo veliko dodatne opreme, ki omogoča lažjo in hitrejšo montažo. Razširite možnosti vašega ohišja s komponentami, ki so na voljo na spodnji povezavi. Prilagodite svoje ohišje tako, da popolnoma ustreza vašim potrebam.
RiPanel konfigurator – enostavno do prilagojenega ohišja
Načrtujte in sestavite svoje AX ali KX ohišje
RiPanel konfigurator omogoča hitro in preprosto konfiguracijo vašega ohišja AX ali KX. Izbirate lahko med različnimi materiali, velikostmi, stopnjami zaščite in dodatki, tako da je končni izdelek popolnoma prilagojen vašim potrebam. Digitalno orodje zagotavlja preglednost, natančnost in hiter pregled vseh komponent, kar omogoča učinkovito načrtovanje in naročanje.