AX kompaktna ohišja, nerjavno jeklo

Rittal AX kompaktna ohišja – sistemsko ohišje iz nerjavnega jekla

Patentiran sistem integriranih lokatorjev in vodila za montažo notranjih elementov vam omogočajo namestitev dodatkov v ohišje brez strojne obdelave. S tem se tudi izognete dodatnemu tesnjenju morebitnih odprtin. To ustvarja povsem nove možnosti uporabe s krajšimi časi montaže, hkrati pa zagotavlja brezskrbno delovanje. Gladka površina ohišij iz nerjavnega jekla (1.4301 ali 1.4404) je enostavna za čiščenje in zagotavlja najvišjo zaščito za občutljive komponente. Stensko ohišje Rittal AX iz nerjavnega jekla izpolnjuje vaše individualne zahteve in zagotavlja potrebno prilagodljivost brez kompromisov pri varnosti. Odkrijte, kako lahko AX ohišje iz nerjavnega jekla preseže vaša pričakovanja in ustvari nove priložnosti v proizvodnji ohišij.

The Sistemsko ohišje AX iz nerjavnega jekla ima številne tehnične lastnosti, ki bodo presegle vaše zahteve

  • Prilagodljivo namestitev delov v notranjosti je mogoče natančno prilagoditi potrebam različnih projektov.
  • Nižji stroški rešitev po meri in nižji skupni operativni stroški.
  • Neprekinjeni lokatorji v ohišju so izjemno prilagodljivi, vodilo za namestitev delov v notranjosti pa lahko namestite v ohišje brez vrtanja, tudi naknadno.

Vodila in dodatki se lahko hitro in enostavno namestijo v ohišje iz nerjavnega jekla AX brez vrtanja zahvaljujoč vgrajenim lokatorjem z razmakom 25 mm. 

To ustvarja nove možnosti uporabe, saj je namestitev dodatkov za velika ohišja VX25, kot so sponke za kable, veliki preluknjani deli z montažnimi prirobnicami VX ali nosilci za težke obremenitve, možna tudi brez kakršne koli obdelave ohišja.

Integrirani lokatorji v ohišju omogočajo natančno in hitro vgradnjo notranjih vodil, ki se uporabljajo za opremljanje ohišij s preluknjanimi ploščami z montažnimi prirobnicami in dodatki podjetja Rittal. 

Vodilo se lahko vgradi v ohišje iz nerjavnega jekla AX tudi naknadno.

Opcijska perforirana vratna letev s sistemskimi luknjami na prilagodljivem 25 mm vzorcu omogoča hitro in enostavno podaljšanje brez strojne obdelave vrat. To omogoča združljivost z drugimi sistemskimi dodatki podjetja Rittal.

Sestavljanje vrat brez orodja prihrani še več časa. Po namestitvi vrat je treba samo pritisniti zatič tečaja, da dokončate postopek namestitve. 

Montažno ploščo lahko enostavno predhodno pritrdite tako, da jo preprosto vstavite od zgoraj. Standarden vzorec nosilcev pa olajša montažo komponent.

Strojno obdelana ključavnica omogoča veliko lažjo ozemljitev montažne plošče s samodejnim izenačevanjem potencialov, kar lahko opravite tudi po namestitvi in privijanju montažne plošče. 

  • Robustna konstrukcija ohišja AX iz nerjavnega jekla zagotavlja zanesljivo zaščito v ekstremnih okoljih.
  • Manj vzdrževanja in zanesljivo dolgoročno delovanje tudi v najbolj neugodnih pogojih.
  • Standardno nameščena in lasersko odporna zaščitna folija preprečuje praske na ohišju med strojno obdelavo in kasnejšim transportom.

Namensko ozka zasnova pregiba roba ohišja zagotavlja zanesljiv stik s tesnilom iz PU pene in pomaga ohraniti razred zaščite (do IP 66) in odpornost na udarce IK 10. Zagotovite optimalno zaščito pred udarci in zanesljivo tesnjenje pred vodo in prahom za optimalno delovanje.

Ohišje AX iz nerjavnega jekla je na voljo iz zaloge s hitro dostavo v 24/48 urah. To povečuje zadovoljstvo strank in omogoča lažje prilagajanje zahtevam strank. Zamude pri projektih so preteklost.