Odkrijte novo tridelno stensko ohišje AX z dodatno prilagodljivostjo in optimizirano sistemsko integracijo. Osnovno ohišje ponuja nešteto možnosti, kombinacija z Rittal sistemom pa vam bo pomagala izkoristiti dodatne prednosti.
Robustna zasnova, vsestranska uporaba:
- Dostop s sprednje in zadnje strani prek tridelne strukture stenskega ohišja zagotavlja bolj enostavno namestitev ter lažje vzdrževanje in dostop do komponent.
- Možnost uporabe stenskih nosilcev AX za bolj učinkovito sestavljanje in montažo ohišij.
- 19" konfiguracija s 482,6 mm (19") montažnim nivojem v osrednjem delu za individualno uporabo, odvisno od zahtevane globine.
Statična namestitev 482,6 mm (19") vodil, spredaj
Globinsko prilagodljiva namestitev z vrtljivim vodilnim utorom za 180°
Globinsko prilagodljiva montaža 19" montažnega vodila na preluknjane profile z montažnimi prirobnicami
Optimalna prilagodljivost prostorskim razmeram:
- Stensko ohišje AX je na voljo v različnih velikostih in je enostavno prilagodljivo različnim prostorskim razmeram ter je zato idealno za uporabo v območjih z omejenim prostorom.
- Perforirani montažni trakovi – nameščeni na zadnji strani stenskega ohišja – z U profili in sistemskimi lukjami – omogočajo prilagodljivo namestitev na 25 mm mreži z luknjami in vodili.
- Lepo oblikovana vrata z velikim oknom ves čas zagotavljajo odličen pogled na komponente v ohišju.
Stensko ohišje s prilagodljivo konfiguracijo notranjosti s 25 mm razmakom s preluknjanimi deli z montažnimi prirobnicami in vodili.
Vrata z velikim oknom ves čas zagotavljajo odličen pogled na komponente v ohišju.
Priročen ročaj z možnostjo zaklepanja za odlično zaščito komponent pred nepooblaščenim dostopom.
Prilagodljiva konfiguracija notranjosti z montažnimi ploščami in enostavnimi vhodi za kable:
- V stensko ohišje lahko namestite eno ali več montažnih plošč KX, kar omogoča namestitev nadzorne opreme in drugih komponent.
- Plošče z uvodnicami (priložene v dobavo) na zgornjem in spodnjem delu stenskega dela ohišja je mogoče enostavno zamenjati za druge plošče z uvodnicami iz naše ponudbe dodatne opreme.
- Kable v stenskem ohišju lahko zelo učinkovito organizirate in strukturirate.
Ohišje je mogoče pripraviti za namestitev nadzorne opreme in komponent s pomočjo montažnih plošč KX.
Montažne plošče lahko namestite po celotni višini ohišja ali kot posamezne komponente.
Enostavni in strukturirani kabelski vhodi z uvodnimi ploščami v stenskem delu.
Rittal ePocket žepna različica digitalnega načrta ožičenja:
- Ohranite stalen nadzor z Rittal ePocket žepno različico digitalnega načrta ožičenja.
- Enostavno posodobite dokumentacijo strojev in naprav za učinkovito vzdrževanje.
Naša obljuba:
- Enostaven nakup: Nakup je enostaven prek naših različnih distribucijskih kanalov za hitro razpoložljivost.
- Hitra dostava v 24/48 urah: Učinkoviti procesi skladiščenja in proizvodnje zagotavljajo hitre dobavne roke za hitro vzpostavitev vaših projektov.
- Visoka stopnja zaščite do IP 55, prilagodljiva namestitev komponent v notranjosti in izjemna nosilnost: Stensko ohišje AX izpolnjuje tudi najzahtevnejše zahteve glede zaščite in nosilnosti, hkrati pa zagotavlja prostor za prilagodljivo namestitev komponent v notranjosti.