Blue e+ Dynamic

Hladilne enote z DNV certifikatom za pomorske in vse ostale dinamične aplikacije in inštalacije

Blue e+ Dynamic

Hladilne enote z DNV certifikatom za pomorske in vse ostale dinamične aplikacije in inštalacije

Ekstremni pogoji zahtevajo robustne rešitve. Zato je Rittal še naprej razvijal, izpopolnjeval in izboljševal svojo linijo hladilnih enot Blue e+. Končni in najsodobnejši rezultat: Blue e+ Dynamic. Zaradi svoje robustne zasnove so te hladilne enote še posebej primerne za uporabo v številnih industrijskih panogah, ki vključujejo dinamične pogoje in načine uporabe, na primer v pomorski industriji, logistiki in na letališčih. Zanesljivost? Zagotovo. Zagotovljena in potrjena z akreditacijo: Certifikat DNV-CG-0339.

Kaj pomeni certifikat DNV?

DNV certifikat je globalno priznan kot znak kakovosti in varnosti ter zagotavlja zanesljivost komponent in sistemov glede nevarnosti in tveganj, s katerimi se srečujemo na morju in služi kot dejanska standardna referenca v pomorskem in priobalnem sektorju. Naše hladilne enote Blue e+ Dynamic so dokazale popolno skladnost s strogimi merili kakovosti in varnosti certifikata DNV. Serijsko.

Neodvisni testni laboratorij Phoenix Testlab je hladilne enote Rittal Blue e+ Dynamic podvrgel obsežni seriji testnih in evalvacijskih protokolov. Sinusnemu testu je sledilo testiranje širokopasovnega šuma v celotnem frekvenčnem območju. Enote so bile vibrirane skupno 7,5 ure, in sicer 2,5 ure za vsako prostorsko os. Nato so bile premeščene v klimatsko komoro, kjer so morale prestati več temperaturnih ciklov, vključno s cikli pri visoki vlažnosti. Serija testov se je zaključila s simuliranim gibanjem ladij in meritvami EMC, ki so obravnavale oddajanje emisij in odpornost na motnje.

Hladilne enote Blue e+ Dynamic so uspešno prestale preizkuse in imajo naslednja merila in parametre:

  • Temperaturna odpornost razreda A
  • Izpostavljenost vlagi razreda B
  • Odpornost na vibracije razreda A
  • EMC združljivost razreda A

Preizkusi so bili izvedeni z enotami z izhodno močjo 1,0 in 1,6 kW ter 2,0 in 2,6 kW.

Vaše prednosti:

  • Prihranek stroškov ter zmanjšan vpliv na okolje zaradi visoke energetske učinkovitosti (SEER vrednost > 6.2)
  • Izboljšana zanesljivost delovanja, predvidljivo vzdrževanje in manj izpadov zaradi nadzora v realnem času prek Ethernet povezave z IoT vmesnikom
  • Vrhunska prilagodljivost zaradi odsotnosti potrebe po večjih spremembah infrastrukture – tudi v primeru naknadne vgradnje v obstoječe sisteme
  • Največja varnost zaradi visoke stopnje zaščite IP 55 (notranje kroženje) in s serijsko nameščenim sistemom za izhlapevanje kondenzata
  • Enostavna zasnova, načrtovanje, namestitev in delovanje z uporabo spletnih orodij in pametnih vmesnikov

Panoge in področja uporabe hladilnih enot Blue e+ Dynamic

Ne glede na to, ali gre za vibracije ladijskih dizelskih motorjev, neenakomerno in nestanovitno valovanje oceanskih valov ali vročino in vlago – strojnica je v vsakem pogledu ekstremno okolje. Sistemi stikalnih naprav in njihove hladilne rešitve morajo biti ustrezno zasnovani, da prenesejo takšne pogoje.

Prikaz izdelkov

V skladiščih z visokimi regali so roboti za skladiščenje in prevzem, tovornjaki in druga nakladalna oprema stalno v gibanju – premikajo se gor in dol ter naprej in nazaj po hodnikih. Nujno je, da so ohišja in hladilne enote, nameščene na robotih, še posebej odporni na vibracije.

Prikaz izdelkov

Običajen letališki sistem za transport prtljage je sestavljen iz več transportnih odsekov, ki so med seboj povezani v vozliščih. Vsak dan se prepelje več ton prtljage. Sosednja stikalna naprava mora biti odporna na vibracije in nenadne udarce.

Prikaz izdelkov

Blue e+: Edinstvena tehnologija, ki resnično naredi razliko

Blue e+ predstavlja globalno neprekosljivo in neprimerljivo tehnologijo, za katero so značilne daljša življenjska doba nameščenih komponent zaradi zmanjšanih temperaturnih nihanj, primernost za uporabo po vsem svetu in integracija interneta stvari.

Njegova izstopajoča in značilna lastnost je inovativna hibridna tehnologija: dva vzporedna hladilna tokokroga, ki lahko delujeta neodvisno drug od drugega ali skupaj, odvisno od temperaturnih sprememb. Aktivni hladilni tokokrog s komponentami s spremenljivo hitrostjo zagotavlja hlajenje po potrebi. Takoj, ko temperatura okolice pade pod določeno nastavljeno vrednost, vgrajena toplotna cev prevzame delovanje in zagotavlja pasivno hlajenje ohišja. To omogoča povprečen prihranek energije do 75% na posamezno enoto.

Mi smo tukaj za vas!

Imate dodatna vprašanja? Pošljite nam sporočilo. Z veseljem bomo odgovorili na vsa vaša vprašanja v zvezi s hladilnimi enotami Blue e+ Dynamic.