CX enodelna konzola in CX konzolni sistem

Izkoristite sinergije z novimi Rittal konzolami za upravljanje

Poenostavite svoje delovne procese z izkoriščanjem sinergij z novimi CX enodelnimi konzolami in CX sistemi konzol.  Največja prilagodljivost povzroča izstopanje CX sistema konzol, ne glede na to ali se odločite samo za podstavek ali za 2 ali 3-delni sestav z namizno enoto in/ali konzolo. Poleg maksimalnega pregleda zagotavlja tudi zanesljiv nadzor strojev in sistemov. Nova enodelna konzola CX navdušuje z enakimi prednostmi in je združljiva tudi s sistemsko platformo AX/VX.

CX sistem konzol: prednosti in koristi v podrobnostih

1. Vsestranske možnosti sestavljanja in konfiguracije:

  • Standardizacija namizne enote za 2-delno in 3-delno možnost konzolnega sistema. 
  • Enostavni vhodi za kable: Osnovna odprtina je opremljena s tridelnimi uvodnimi ploščami in jo je mogoče po meri konfigurirati z uvodnimi ploščami VX iz naše ponudbe dodatne opreme.
  • Ključavnice lahko enostavno zamenjate z AX ročaji.
  • Enostavne možnosti povezovanja komponent klimatizacije, kot so ventilatorske in filtrirne enote zaradi ravne hrbtne površine konzole.

2. Dosleden koncept konfiguracije notranjosti:

  • Prilagodljiva konfiguracija notranjosti v podstavku, namizni enoti, konzoli ali enodelni konzoli.
  • VX25 preluknjani deli z montažnimi prirobnicami in vodili za individualno prilagodljivo konfiguracijo v vseh delih ohišja.
  • Možnost namestitve tudi težke opreme, kot so transformatorji.
  • Prilagodljivost pri konfiguraciji sistemske konzole in enodelne konzole: z uporabo CX vodila za konfiguracijo notranjosti.

3. Učinkovita uporaba prostora in enostavno rokovanje:

  • Velik prostor za namestitev v 500 mm globokem podstavku sistemske konzole za optimalen izkoristek prostora.
  • Enostavna montaža in vzdrževanje za optimiziran delovni čas in boljšo učinkovitost.
  • 90-stopinjski kot konzole lahko enostavno obdelate z obdelovalnim centrom Rittal Perforex. 
     

4. Strojna in sistemska dokumentacija brez papirja:

  • Serijsko priložen Rittal ePOCKET omogoča popolno upravljanje brez papirja.
  • Enostaven dostop do posodobljene dokumentacije za poenostavljeno vzdrževanje.
     

 Podrobnosti o sistemskih prednostih