Varnost in prilagodljivost, tudi na letališču

Zunanje rešitve za letalstvo

Brez kompromisov pri zagotavljanju varnosti

Zunanja ohišja za letališko infrastrukturo

Za letalsko industrijo so značilne turbulence. Zunanja oprema na letališču zahteva še posebej robustno konstrukcijo zaradi visokih hitrosti vetra. Hkrati je potrebna prilagodljivost za razširitev obstoječih sistemov. Prilagodljivost je tudi odločilnega pomena za prihodnjo širitev obstoječih sistemov.

Rittal ponuja raznoliko serijsko ponudbo ohišij in ustreznih rešitev za nadzor klimatizacije, ki zagotavljajo nemoteno in varno delovanje. Idealno zaščito za vašo aplikacijo je mogoče zagotoviti v samo 24/48 urah, na primer za

  • letališke luči in oddajnike
  • varnostne sisteme
  • napajanje / distribucijske postaje
  • aktivne in pasivne IT aplikacije

Izpostavljenost agresivnim snovem, kot so reaktivno gorivo, sečnina in sredstva za odmrzovanje na ploščadih in vzletno-pristajalnih stezah, postavljajo posebno visoke zahteve glede odpornosti ohišij za uporabo na prostem. Hkrati so zelo pomembni tudiodpornost na visok tlak za prenašanje sil med pristanki in vzleti, zaščita pred ekstremnimi temperaturnimi pogoji in zaščita pred ekstremnim vremenom. Samo tako je lahko zagotovljeno zanesljivo delovanje varnostne infrastrukture in zmanjšana nevarnost za izjemno visoke stroške v primeru izpadov.

Okolje 1 do 4

Od “Indoor Advanced” do “Outdoor Extreme”

Zaščitena območja, kjer se uporabljajo oprema in sistemi, so prav tako raznolika kot aplikacije na letališču. Najpogostejša lokacija namestitve je Outdoor Advanced, ki ji sledi okolje Outdoor Light. Vendar pa so rešitve potrebne tudi v zaprtih prostorih iz okolja 1 in v nezaščitenem okolju Outdoor Extreme. Rittal je popolni partner, ki lahko standardno zadovolji vse vaše potrebe – povsem v skladu z vašimi zahtevami.

Tipske rešitve za letalstvo

Zunanja uporaba

CS Toptec

Zunanje ohišje s 100 mm transportnim podstavkom in dežno streho z izboklinami na vseh straneh. Stranske plošče, zadnja plošča in vrata so na zunanji strani v celoti dvostenski, celoten okvir TS 8 pa je na voljo za notranjo montažo.

Zunanje

Ohišje za kompaktna ohišja AX

Ohišje za kompaktna ohišja AX za uporabo na prostem. Za ustvarjanje koncepta ohišja znotraj ohišja. Izrez na dnu in integrirane lamele na strani in dnu za optimalno prezračevanje ohišja.

Zunanja uporaba

Osnovna ohišja za zunanjo uporabo

Enostenski sistemi ohišij, z enimi in dvema vratoma. Pripravljeni za uporabo v vseh aplikacijah s pasivno notranjo montažo ali minimalno izgubo toplote v zunanjem sektorju. Strešni koncept z vsestranskimi lamelnimi rešetkami

Nadzor klime

Grelniki

Grelniki zagotavljajo, da je vedno na voljo ustrezna toplotna moč, da se prepreči kondenzacija, zlasti pri zunanji postavitvi.

Hladilne enote, termoelektrični hladilnik

Stenska hladilna enota Blue e+ zunanja 1,5 kW – 5,0 kW

Energijsko učinkovite zunanje stenske hladilne enote Blue e+ v izhodnih razredih od 1500 W do 5000 W. Z visoko stopnjo zaščite IP 56 / UL tip 12/3R/4 in temperaturnim območjem od -30 °C do 60 °C zagotavljajo...

Rešitve za delovna mesta

Konzole TP in enodelne konzole TP

3-delni, modularni sistem za individualne potrebe. Enostavno upravljanje z eno roko in varno zapiranje pokrova. Združljivost s sistemsko opremo VX, kot so podnožja/podstavki in kabelske uvodnice.